Gira TX_44 kritvit S3000 rörelsev.-FM 1,10 m Std ELT [537966] System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT TX_44 Kapslad infälld IP44 Gira TX_44 kritvit Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Tidsfördröjningen kan ställas in - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten är fast inställd på 75 %. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Eftersläpningstid - Inställningsbart: 10 sek till 30 min Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet - Fast inställd på: 75 % Kapslingsklass - System 55, system 70: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5379 66 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracit(lack.) S3000 rörelsev.-FM 1,10 m Std ELT [537967] System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT TX_44 Kapslad infälld IP44 Gira TX_44 antracit (lackerad) Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Tidsfördröjningen kan ställas in - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten är fast inställd på 75 %. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Eftersläpningstid - Inställningsbart: 10 sek till 30 min Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet - Fast inställd på: 75 % Kapslingsklass - System 55, system 70: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5379 67 antracit (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 alufärg(lack.) S3000 rörelsev.-FM 1,10 m Std ELT [537965] System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT TX_44 Kapslad infälld IP44 Gira TX_44 alufärg (lackerad) Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Tidsfördröjningen kan ställas in - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten är fast inställd på 75 %. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Eftersläpningstid - Inställningsbart: 10 sek till 30 min Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet - Fast inställd på: 75 % Kapslingsklass - System 55, system 70: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5379 65 alufärg (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx