System 55 cremevit S3000 rörelsev.-FM 1,10 m Std ELT [537901] System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT System 55 Gira System 3000 cremevit blank Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Tidsfördröjningen kan ställas in - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten är fast inställd på 75 %. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Eftersläpningstid - Inställningsbart: 10 sek till 30 min Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet - Fast inställd på: 75 % Kapslingsklass - System 55, system 70: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5379 01 cremevit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 kritvit S3000 rörelsev.-FM 1,10 m Std ELT [537903] System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT System 55 Gira System 3000 kritvit blank Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Tidsfördröjningen kan ställas in - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten är fast inställd på 75 %. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Eftersläpningstid - Inställningsbart: 10 sek till 30 min Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet - Fast inställd på: 75 % Kapslingsklass - System 55, system 70: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5379 03 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 kritvit m S3000 rörelsev.-FM 1,10 m Std ELT [537927] System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT System 55 Gira System 3000 kritvit sidenmatt Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Tidsfördröjningen kan ställas in - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten är fast inställd på 75 %. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Eftersläpningstid - Inställningsbart: 10 sek till 30 min Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet - Fast inställd på: 75 % Kapslingsklass - System 55, system 70: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5379 27 kritvit sidenmatt Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracit S3000 rörelsev.-FM 1,10 m Std ELT [537928] System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT System 55 Gira System 3000 antracit Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Tidsfördröjningen kan ställas in - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten är fast inställd på 75 %. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Eftersläpningstid - Inställningsbart: 10 sek till 30 min Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet - Fast inställd på: 75 % Kapslingsklass - System 55, system 70: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5379 28 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 alufärg(lack.) S3000 rörelsev.-FM 1,10 m Std ELT [537926] System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT System 55 Gira System 3000 alufärg (lackerad) Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Tidsfördröjningen kan ställas in - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten är fast inställd på 75 %. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Eftersläpningstid - Inställningsbart: 10 sek till 30 min Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet - Fast inställd på: 75 % Kapslingsklass - System 55, system 70: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5379 26 alufärg (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grå m(lack.) S3000 rörelsev.-FM 1,10 m Std ELT [5379015] System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT System 55 Gira System 3000 grå matt (lackerad) Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Tidsfördröjningen kan ställas in - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten är fast inställd på 75 %. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Eftersläpningstid - Inställningsbart: 10 sek till 30 min Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet - Fast inställd på: 75 % Kapslingsklass - System 55, system 70: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5379 015 grå matt (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m(lack.) S3000 rörelsev.-FM 1,10 m Std ELT [5379005] System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT System 55 Gira System 3000 svart matt (lackerad) Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Tidsfördröjningen kan ställas in - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten är fast inställd på 75 %. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Eftersläpningstid - Inställningsbart: 10 sek till 30 min Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet - Fast inställd på: 75 % Kapslingsklass - System 55, system 70: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5379 005 svart matt (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 rostfr.stål(lack.) S3000 rörelsev.-FM 1,10 m Std ELT [5379600] System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT System 55 Gira System 3000 rostfritt stål (lackerat) Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Tidsfördröjningen kan ställas in - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten är fast inställd på 75 %. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Eftersläpningstid - Inställningsbart: 10 sek till 30 min Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet - Fast inställd på: 75 % Kapslingsklass - System 55, system 70: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5379 600 rostfritt stål (lackerat) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx