System 70 kritvit S3000 rörelsev.-FM 2,20 m Standard [537570] System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard System 70 Koppla och trycka kritvit blank Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten kan ställas in i fyra steg. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet: 25, 50, 75, 100 % Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Eftersläpningstid: ca 2 min fast Monteringshöjd upp till 2,20 m - Övervakningsområde framåt: max. 15 m - Räckvidd åt sidorna: max. 10 m Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 10 m - Räckvidd åt sidorna: max. 9 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 5375 70 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 kritvit m(lack.) S3000 rörelsev.-FM 2,20 m Standard [537572] System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard System 70 Koppla och trycka kritvit sidenmatt (lackerad) Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten kan ställas in i fyra steg. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet: 25, 50, 75, 100 % Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Eftersläpningstid: ca 2 min fast Monteringshöjd upp till 2,20 m - Övervakningsområde framåt: max. 15 m - Räckvidd åt sidorna: max. 10 m Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 10 m - Räckvidd åt sidorna: max. 9 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 5375 72 kritvit sidenmatt (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 antracit(lack.) S3000 rörelsev.-FM 2,20 m Standard [537573] System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard System 70 Koppla och trycka antracit (lackerad) Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten kan ställas in i fyra steg. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet: 25, 50, 75, 100 % Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Eftersläpningstid: ca 2 min fast Monteringshöjd upp till 2,20 m - Övervakningsområde framåt: max. 15 m - Räckvidd åt sidorna: max. 10 m Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 10 m - Räckvidd åt sidorna: max. 9 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 5375 73 antracit (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 svart m(lack.) S3000 rörelsev.-FM 2,20 m Standard [537574] System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard System 70 Koppla och trycka svart matt (lackerad) Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten kan ställas in i fyra steg. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet: 25, 50, 75, 100 % Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Eftersläpningstid: ca 2 min fast Monteringshöjd upp till 2,20 m - Övervakningsområde framåt: max. 15 m - Räckvidd åt sidorna: max. 10 m Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 10 m - Räckvidd åt sidorna: max. 9 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 5375 74 svart matt (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 grå m(lack.) S3000 rörelsev.-FM 2,20 m Standard [537576] System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard System 70 Koppla och trycka grå matt (lackerad) Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten kan ställas in i fyra steg. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet: 25, 50, 75, 100 % Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Eftersläpningstid: ca 2 min fast Monteringshöjd upp till 2,20 m - Övervakningsområde framåt: max. 15 m - Räckvidd åt sidorna: max. 10 m Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 10 m - Räckvidd åt sidorna: max. 9 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 5375 76 grå matt (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx