System 70 kritvit vippa 2x utan tryck [537070] Vippa 2knappars utan tryck System 70 Tryckknapp för Gira One och KNX kritvit blank Egenskaper: - Knapp för manövrering av Gira One System. - Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur. - Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0. - Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter. Manöverfunktioner - Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump. - Dimma ljus. - Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis). - Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare. - Scenvarianter kan öppnas. - Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare. - Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1. - Styrning av Sonos ljudenheter. - Styrning av Hue förbrukare. - Styrning av eNet-förbrukare. - Funktion som dörr- eller garageportsöppnare. - Boostfunktion. Rumstemperatur - Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn. LED-indikering - Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från. - Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in. - Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering. - Manövervippor utan tryck som ersättning för originalvippor som kännetecknas med symboler. - Kan sättas in universellt för både vänster och höger vippa. Tekniska data: Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Testspänning: 4 kV (KNX/EIB bussledning) Anslutning: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Kapslingsklass: III Inbyggnadsdjup: 15 mm Omgivningstemperatur: -5 °C till +50 °C Strömförbrukning: 8 - 12 mA Hänvisningar: - Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA) - Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5370 70 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 kritvit m(lack.) vippa 2x utan tryck [537072] Vippa 2knappars utan tryck System 70 Tryckknapp för Gira One och KNX kritvit sidenmatt (lackerad) Egenskaper: - Knapp för manövrering av Gira One System. - Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur. - Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0. - Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter. Manöverfunktioner - Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump. - Dimma ljus. - Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis). - Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare. - Scenvarianter kan öppnas. - Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare. - Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1. - Styrning av Sonos ljudenheter. - Styrning av Hue förbrukare. - Styrning av eNet-förbrukare. - Funktion som dörr- eller garageportsöppnare. - Boostfunktion. Rumstemperatur - Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn. LED-indikering - Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från. - Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in. - Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering. - Manövervippor utan tryck som ersättning för originalvippor som kännetecknas med symboler. - Kan sättas in universellt för både vänster och höger vippa. Tekniska data: Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Testspänning: 4 kV (KNX/EIB bussledning) Anslutning: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Kapslingsklass: III Inbyggnadsdjup: 15 mm Omgivningstemperatur: -5 °C till +50 °C Strömförbrukning: 8 - 12 mA Hänvisningar: - Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA) - Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5370 72 kritvit sidenmatt (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 antracit(lack.) vippa 2x utan tryck [537073] Vippa 2knappars utan tryck System 70 Tryckknapp för Gira One och KNX antracit (lackerad) Egenskaper: - Knapp för manövrering av Gira One System. - Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur. - Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0. - Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter. Manöverfunktioner - Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump. - Dimma ljus. - Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis). - Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare. - Scenvarianter kan öppnas. - Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare. - Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1. - Styrning av Sonos ljudenheter. - Styrning av Hue förbrukare. - Styrning av eNet-förbrukare. - Funktion som dörr- eller garageportsöppnare. - Boostfunktion. Rumstemperatur - Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn. LED-indikering - Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från. - Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in. - Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering. - Manövervippor utan tryck som ersättning för originalvippor som kännetecknas med symboler. - Kan sättas in universellt för både vänster och höger vippa. Tekniska data: Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Testspänning: 4 kV (KNX/EIB bussledning) Anslutning: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Kapslingsklass: III Inbyggnadsdjup: 15 mm Omgivningstemperatur: -5 °C till +50 °C Strömförbrukning: 8 - 12 mA Hänvisningar: - Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA) - Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5370 73 antracit (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 svart m(lack.) vippa 2x utan tryck [537074] Vippa 2knappars utan tryck System 70 Tryckknapp för Gira One och KNX svart matt (lackerad) Egenskaper: - Knapp för manövrering av Gira One System. - Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur. - Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0. - Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter. Manöverfunktioner - Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump. - Dimma ljus. - Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis). - Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare. - Scenvarianter kan öppnas. - Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare. - Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1. - Styrning av Sonos ljudenheter. - Styrning av Hue förbrukare. - Styrning av eNet-förbrukare. - Funktion som dörr- eller garageportsöppnare. - Boostfunktion. Rumstemperatur - Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn. LED-indikering - Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från. - Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in. - Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering. - Manövervippor utan tryck som ersättning för originalvippor som kännetecknas med symboler. - Kan sättas in universellt för både vänster och höger vippa. Tekniska data: Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Testspänning: 4 kV (KNX/EIB bussledning) Anslutning: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Kapslingsklass: III Inbyggnadsdjup: 15 mm Omgivningstemperatur: -5 °C till +50 °C Strömförbrukning: 8 - 12 mA Hänvisningar: - Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA) - Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5370 74 svart matt (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 grå m(lack.) vippa 2x utan tryck [537076] Vippa 2knappars utan tryck System 70 Tryckknapp för Gira One och KNX grå matt (lackerad) Egenskaper: - Knapp för manövrering av Gira One System. - Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur. - Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0. - Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter. Manöverfunktioner - Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump. - Dimma ljus. - Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis). - Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare. - Scenvarianter kan öppnas. - Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare. - Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1. - Styrning av Sonos ljudenheter. - Styrning av Hue förbrukare. - Styrning av eNet-förbrukare. - Funktion som dörr- eller garageportsöppnare. - Boostfunktion. Rumstemperatur - Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn. LED-indikering - Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från. - Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in. - Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering. - Manövervippor utan tryck som ersättning för originalvippor som kännetecknas med symboler. - Kan sättas in universellt för både vänster och höger vippa. Tekniska data: Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Testspänning: 4 kV (KNX/EIB bussledning) Anslutning: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Kapslingsklass: III Inbyggnadsdjup: 15 mm Omgivningstemperatur: -5 °C till +50 °C Strömförbrukning: 8 - 12 mA Hänvisningar: - Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA) - Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5370 76 grå matt (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx