System 55 cremevit j-utt. FL + SP [441401] Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55 Uttag cremevit blank Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet inbyggnadsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 29 mm Ledarmaterial - Styva och flexibla: Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Hänvisningar: - Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44. - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4414 01 cremevit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 kritvit j-utt. FL + SP [441403] Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55 Uttag kritvit blank Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet inbyggnadsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 29 mm Ledarmaterial - Styva och flexibla: Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Hänvisningar: - Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44. - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4414 03 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 kritvit m j-utt. FL + SP [441427] Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55 Uttag kritvit sidenmatt Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet inbyggnadsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 29 mm Ledarmaterial - Styva och flexibla: Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Hänvisningar: - Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44. - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4414 27 kritvit sidenmatt Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracit j-utt. FL + SP [441428] Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55 Uttag antracit Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet inbyggnadsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 29 mm Ledarmaterial - Styva och flexibla: Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Hänvisningar: - Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44. - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4414 28 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 alufärg j-utt. FL + SP [441426] Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55 Uttag alufärg Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet inbyggnadsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 29 mm Ledarmaterial - Styva och flexibla: Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Hänvisningar: - Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44. - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4414 26 alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m j-utt. FL + SP [4414005] Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55 Uttag svart matt Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet inbyggnadsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 29 mm Ledarmaterial - Styva och flexibla: Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Hänvisningar: - Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44. - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4414 005 svart matt Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grå m j-utt. FL + SP [4414015] Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55 Uttag grå matt Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet inbyggnadsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 29 mm Ledarmaterial - Styva och flexibla: Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Hänvisningar: - Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44. - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4414 015 grå matt Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 rostfr.stål j-utt. FL + SP [4414600] Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55 Uttag rostfritt stål Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet inbyggnadsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 29 mm Ledarmaterial - Styva och flexibla: Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Hänvisningar: - Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44. - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4414 600 rostfritt stål Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx