Insats vipptryckk. slut.+ N-kl. [315000] Insats vipptryckknapp 10 A 250 V~ slutande kontakt 1-polig med nollklämma Vipptryckknapp med fästklor Egenskaper: - Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen. - Snabb infästning (3,5 varv per fästklo). - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Spänningsprovning kan göras framifrån. - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering. - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas. - Lättåtkomliga spakar för lossning. - Slagtålig termoplastsockel. - Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån. - Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning. Tekniska data: Inbyggnadsdjup - 3150 00: 32 mm - 3870 00: 23 mm Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Hänvisningar: - Kan även anslutas med belysning. Fabrikat: Gira Artikelnr. 3150 00 med fästklor Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Insats vipptryckk. slut. + N-pl. u.hak. [387000] Insats vipptryckknapp 10 A 250 V~ slutande kontakt 1-polig med nollklämma Vipptryckknapp utan fästklor Egenskaper: - Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen. - Snabb infästning (3,5 varv per fästklo). - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Spänningsprovning kan göras framifrån. - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering. - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas. - Lättåtkomliga spakar för lossning. - Slagtålig termoplastsockel. - Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån. - Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning. Tekniska data: Inbyggnadsdjup - 3150 00: 32 mm - 3870 00: 23 mm Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Hänvisningar: - Kan även anslutas med belysning. Fabrikat: Gira Artikelnr. 3870 00 utan fästklor Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx