Insats vipp-ktrl.br. AvTr [311600] Insats vippkontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~ universal-av-trappbrytare Vippbrytare med fästklor Egenskaper: - Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen. - Snabb infästning (3,5 varv per fästklo). - Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss. - Spänningsprovning kan göras framifrån. - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering. - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas. - Lättåtkomliga spakar för lossning. - Slagtålig termoplastsockel. - Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning. - Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån. Tekniska data: Inbyggnadsdjup - 3116 00: 32 mm - 3826 00: 23 mm Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Hänvisningar: - Kan även anslutas med belysning. Leveransen innehåller: - Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 3116 00 med fästklor Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Insats vipp-ktrl.br. AvTr u/kl. [382600] Insats vippkontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~ universal-av-trappbrytare Vippbrytare utan fästklor Egenskaper: - Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen. - Snabb infästning (3,5 varv per fästklo). - Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss. - Spänningsprovning kan göras framifrån. - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering. - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas. - Lättåtkomliga spakar för lossning. - Slagtålig termoplastsockel. - Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning. - Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån. Tekniska data: Inbyggnadsdjup - 3116 00: 32 mm - 3826 00: 23 mm Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Hänvisningar: - Kan även anslutas med belysning. Leveransen innehåller: - Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 3826 00 utan fästklor Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx