Gira System 55 cremevit j-utt. SP USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [245901] Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A / typ C Uttag cremevit blank Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 01 cremevit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 kritvit j-utt. SP USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [245903] Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A / typ C Uttag kritvit blank Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 03 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 kritvit m j-utt. SP USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [245927] Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A / typ C Uttag kritvit sidenmatt Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 27 kritvit sidenmatt Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 antracit j-utt. SP USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [245928] Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A / typ C Uttag antracit Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 28 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 alufärg(lack.) j-utt. SP USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [245926] Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A / typ C Uttag alufärg (lackerad) Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 26 alufärg (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 svart m(lack.) j-utt. SP USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [2459005] Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A / typ C Uttag svart matt (lackerad) Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 005 svart matt (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 grå m(lack.) j-utt. SP USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [2459015] Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A / typ C Uttag grå matt (lackerad) Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 015 grå matt (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 rostfr.stål(lack.) j-utt. SP USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [2459600] Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A / typ C Uttag rostfritt stål (lackerat) Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 600 rostfritt stål (lackerat) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx