Rörelsevakter kritvit rörelsev. Cube 240 KNX [219402] Rörelsevakt Cube 240 för KNX Rörelsevakt utomhus för KNX kritvit blank Egenskaper: - PIR-rörelsevakten består av tre passiva infraröda (PIR) sensorer med integrerad ljusstyrkesensor, integrerad IR-mottagare och integrerad röd lysdiod för indikering av en identifierad rörelse i testdrift. - Två av varandra oberoende ljusutgångar. - Ljusutgång: Parametrerbar koppling, sensor för dimningsvärde eller ljusscenbiapparat. Driftläge helautomatisk (automatisk På eller Av) eller halvautomatisk (manuell På, automatisk Av). Inställbar eftersläpningstid eller aktiverbar dynamisk eftersläpningstid. Dag/natt-omkoppling. Spärrobjekt. - Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet. - Parametrerbar sensorkänslighet. - Cykliska ljusstyrkevärden eller sänd vid ändring. - Ljusstyrkeoberoende närvaroutgång. Det finns en parametrerbar tändningsfördröjning och en eftergångstid. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet. - Ljusstyrkeoberoende frånvaroutgång. Det finns en parametrerbar tändningsfördröjning och en eftersläpningstid. I det här fallet går eftergångstiden ut, så snart någon beträder registreringsområdet. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet. - Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll. Tekniska data: KNX medium: TP256 Övervakningsvinkel: 240° Monteringshöjd 2,50 m - Räckvidd framåt, max.: ca 16 m - Räckvidd åt var sida, maximalt: ca 16 m Ljusstyrka: 2 till 1000 lx Kapslingsklass: IP54 Omgivningstemperatur: -25 °C till +55 °C Mått - B x H x D: 87 x 87 x 85 mm Hänvisningar: - Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus. - Tillval: Fjärrstyrbar via IR-fjärrkontrollen KNX. Leveransen innehåller: - Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2194 02 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rörelsevakter antracit rörelsev. Cube 240 KNX [219410] Rörelsevakt Cube 240 för KNX Rörelsevakt utomhus för KNX antracit Egenskaper: - PIR-rörelsevakten består av tre passiva infraröda (PIR) sensorer med integrerad ljusstyrkesensor, integrerad IR-mottagare och integrerad röd lysdiod för indikering av en identifierad rörelse i testdrift. - Två av varandra oberoende ljusutgångar. - Ljusutgång: Parametrerbar koppling, sensor för dimningsvärde eller ljusscenbiapparat. Driftläge helautomatisk (automatisk På eller Av) eller halvautomatisk (manuell På, automatisk Av). Inställbar eftersläpningstid eller aktiverbar dynamisk eftersläpningstid. Dag/natt-omkoppling. Spärrobjekt. - Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet. - Parametrerbar sensorkänslighet. - Cykliska ljusstyrkevärden eller sänd vid ändring. - Ljusstyrkeoberoende närvaroutgång. Det finns en parametrerbar tändningsfördröjning och en eftergångstid. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet. - Ljusstyrkeoberoende frånvaroutgång. Det finns en parametrerbar tändningsfördröjning och en eftersläpningstid. I det här fallet går eftergångstiden ut, så snart någon beträder registreringsområdet. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet. - Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll. Tekniska data: KNX medium: TP256 Övervakningsvinkel: 240° Monteringshöjd 2,50 m - Räckvidd framåt, max.: ca 16 m - Räckvidd åt var sida, maximalt: ca 16 m Ljusstyrka: 2 till 1000 lx Kapslingsklass: IP54 Omgivningstemperatur: -25 °C till +55 °C Mått - B x H x D: 87 x 87 x 85 mm Hänvisningar: - Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus. - Tillval: Fjärrstyrbar via IR-fjärrkontrollen KNX. Leveransen innehåller: - Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2194 10 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx