Porttelefon kritvit Portregister utanpåliggande Video 1x [126966] Portregister Video utanpåliggande 1knapps Kapslad infälld IP44 Gira TX_44 kritvit Egenskaper: - Komplett förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation. - I samma design som strömställarprogram Gira TX_44. - Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil. - Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta. - Stöldskydd genom torxskruvar. - Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling. - Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur. - Vattentålig högtalare. - Elektretmikrofon av hög kvalitet. - Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud). - Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen. - Röstvolym kan ställas in. - Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen. - Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast. - Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras. - Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram. - Portregister med färgkamera, dörrhögtalare och anropsknappar. - Automatisk dag- och nattomkoppling: När luxvärdet uppnår ett fördefinierat värde slår kameran om från dagdrift (färg) till nattdrift (svart-vitt) och tvärt om. På grund av den höga ljuskänsligheten vid nattdrift blir bildåtergivningen mycket bra även vid dåliga ljusförhållanden. - Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift. - Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält. - Automatisk motljuskompensation. - Automatisk vitbalansering. - Automatisk förstärkningsreglering (AGC). - Integrerad kamerauppvärmning med temperaturmätning. - Stänkvattentät täckplatta. - Kameratäckplatta av slagtålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse. Tekniska data: Spänningsförsörjning: DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) Anslutningar - Buss med två ledare: 2 x skruvklämmor - Extraförsörjning: 2 x skruvklämmor Kapslingsklass: IP44 Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Kameraelement: CCD-sensor 0,85 cm (1/3″) Vidvinkelobjektiv: 150° Synligt övervakningsområde: 100° Övervakat område (med 20° vridning): 140° Färgsystem: PAL Bildpunkter: 500 (H) x 582 (V) Horisontell upplösning: 380 TV-linjer Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt: 1 lx Ljuskänslighet i svart-vitt: 0,1 lx Slutartid elektronisk bländare: upp till 1/100 000 s IR-filter: Integrerad Rekommenderad monteringshöjd för kamera: 1,50 m Mått - Utan kamera: B 110 x H 253 x D 19 mm - Med kamera: B 110 x H 253 x D 40 mm - Namnskylt: B 62 x H 62 mm Fabrikat: Gira Artikelnr. 1269 66 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Porttelefon antracit Portregister utanpåliggande Video 1x [126967] Portregister Video utanpåliggande 1knapps Kapslad infälld IP44 Gira TX_44 antracit Egenskaper: - Komplett förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation. - I samma design som strömställarprogram Gira TX_44. - Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil. - Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta. - Stöldskydd genom torxskruvar. - Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling. - Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur. - Vattentålig högtalare. - Elektretmikrofon av hög kvalitet. - Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud). - Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen. - Röstvolym kan ställas in. - Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen. - Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast. - Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras. - Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram. - Portregister med färgkamera, dörrhögtalare och anropsknappar. - Automatisk dag- och nattomkoppling: När luxvärdet uppnår ett fördefinierat värde slår kameran om från dagdrift (färg) till nattdrift (svart-vitt) och tvärt om. På grund av den höga ljuskänsligheten vid nattdrift blir bildåtergivningen mycket bra även vid dåliga ljusförhållanden. - Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift. - Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält. - Automatisk motljuskompensation. - Automatisk vitbalansering. - Automatisk förstärkningsreglering (AGC). - Integrerad kamerauppvärmning med temperaturmätning. - Stänkvattentät täckplatta. - Kameratäckplatta av slagtålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse. Tekniska data: Spänningsförsörjning: DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) Anslutningar - Buss med två ledare: 2 x skruvklämmor - Extraförsörjning: 2 x skruvklämmor Kapslingsklass: IP44 Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Kameraelement: CCD-sensor 0,85 cm (1/3″) Vidvinkelobjektiv: 150° Synligt övervakningsområde: 100° Övervakat område (med 20° vridning): 140° Färgsystem: PAL Bildpunkter: 500 (H) x 582 (V) Horisontell upplösning: 380 TV-linjer Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt: 1 lx Ljuskänslighet i svart-vitt: 0,1 lx Slutartid elektronisk bländare: upp till 1/100 000 s IR-filter: Integrerad Rekommenderad monteringshöjd för kamera: 1,50 m Mått - Utan kamera: B 110 x H 253 x D 19 mm - Med kamera: B 110 x H 253 x D 40 mm - Namnskylt: B 62 x H 62 mm Fabrikat: Gira Artikelnr. 1269 67 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Porttelefon alufärg Portregister utanpåliggande Video 1x [126965] Portregister Video utanpåliggande 1knapps Kapslad infälld IP44 Gira TX_44 alufärg Egenskaper: - Komplett förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation. - I samma design som strömställarprogram Gira TX_44. - Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil. - Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta. - Stöldskydd genom torxskruvar. - Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling. - Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur. - Vattentålig högtalare. - Elektretmikrofon av hög kvalitet. - Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud). - Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen. - Röstvolym kan ställas in. - Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen. - Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast. - Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras. - Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram. - Portregister med färgkamera, dörrhögtalare och anropsknappar. - Automatisk dag- och nattomkoppling: När luxvärdet uppnår ett fördefinierat värde slår kameran om från dagdrift (färg) till nattdrift (svart-vitt) och tvärt om. På grund av den höga ljuskänsligheten vid nattdrift blir bildåtergivningen mycket bra även vid dåliga ljusförhållanden. - Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift. - Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält. - Automatisk motljuskompensation. - Automatisk vitbalansering. - Automatisk förstärkningsreglering (AGC). - Integrerad kamerauppvärmning med temperaturmätning. - Stänkvattentät täckplatta. - Kameratäckplatta av slagtålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse. Tekniska data: Spänningsförsörjning: DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) Anslutningar - Buss med två ledare: 2 x skruvklämmor - Extraförsörjning: 2 x skruvklämmor Kapslingsklass: IP44 Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Kameraelement: CCD-sensor 0,85 cm (1/3″) Vidvinkelobjektiv: 150° Synligt övervakningsområde: 100° Övervakat område (med 20° vridning): 140° Färgsystem: PAL Bildpunkter: 500 (H) x 582 (V) Horisontell upplösning: 380 TV-linjer Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt: 1 lx Ljuskänslighet i svart-vitt: 0,1 lx Slutartid elektronisk bländare: upp till 1/100 000 s IR-filter: Integrerad Rekommenderad monteringshöjd för kamera: 1,50 m Mått - Utan kamera: B 110 x H 253 x D 19 mm - Med kamera: B 110 x H 253 x D 40 mm - Namnskylt: B 62 x H 62 mm Fabrikat: Gira Artikelnr. 1269 65 alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx