Gira Standard 55 cremevit UL kapsl. 3f + ram [106301] Utanpåliggande kapsling komplett med täckram 3fack för Standard 55 Utanpåliggande cremevit blank Tekniska data: Mått - 1knapp: B 80,8 x H 80,8 x T 61,3 mm - 2knappars: B 151,9 x H 80,8 x D 61,3 mm - 3fack: B 223,4 x H 80,8 x D 61,3 mm Leveransen innehåller: - Täckram, adapter för kabelingenomföring och lkabelingenomföring för kanal 15 x 15 mm ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 1063 01 cremevit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira Standard 55 kritvit UL kapsl. 3f + ram [106303] Utanpåliggande kapsling komplett med täckram 3fack för Standard 55 Utanpåliggande kritvit blank Tekniska data: Mått - 1knapp: B 80,8 x H 80,8 x T 61,3 mm - 2knappars: B 151,9 x H 80,8 x D 61,3 mm - 3fack: B 223,4 x H 80,8 x D 61,3 mm Leveransen innehåller: - Täckram, adapter för kabelingenomföring och lkabelingenomföring för kanal 15 x 15 mm ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 1063 03 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx