System 106 biały beskidzki(lak.) obudowa NT 2x [5502902] Obudowa natynkowa System 106 2x Obudowa natynkowa System 106 biały beskidzki (lakierowany) Właściwości: - Bardzo mała wysokość montażowa wynosząca zaledwie 28,4 mm. - Możliwość montażu w pionie i w poziomie (tylko w przypadku obudów natynkowych 2x, 3x, 4x i 5x) pozwala na optymalne dostosowanie do miejsca montażu. - Dostosowane do montażu na fasadach i złożonych systemach izolacji cieplnej. Wskazówki: - Obudowa natynkowa 2x tylko do stosowania z modułem bramofonu i podzespołami Keyless In System 106. Zakres dostawy: - Kabel płaski, 10-pinowy oraz rezystory terminujące należą do zakresu dostawy (z wyjątkiem: obudowy natynkowej 1x). Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5502 902 biały beskidzki (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 antracytowy obudowa NT 2x [5502910] Obudowa natynkowa System 106 2x Obudowa natynkowa System 106 antracytowy Właściwości: - Bardzo mała wysokość montażowa wynosząca zaledwie 28,4 mm. - Możliwość montażu w pionie i w poziomie (tylko w przypadku obudów natynkowych 2x, 3x, 4x i 5x) pozwala na optymalne dostosowanie do miejsca montażu. - Dostosowane do montażu na fasadach i złożonych systemach izolacji cieplnej. Wskazówki: - Obudowa natynkowa 2x tylko do stosowania z modułem bramofonu i podzespołami Keyless In System 106. Zakres dostawy: - Kabel płaski, 10-pinowy oraz rezystory terminujące należą do zakresu dostawy (z wyjątkiem: obudowy natynkowej 1x). Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5502 910 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx