System 55 kremowy RTP S3000 Display [539301] Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 Display System 55 System 3000 Gira kremowy z połyskiem Właściwości: - Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika. - Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu. - Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie. - Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia. - Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd. - Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem. - Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe. - Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie). - Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym). - Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy. - Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury. - Wykrywanie spadku temperatury. - Blokada obsługi. - Funkcja zabezpieczenia zaworu. - Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu. - Połączenie modułu nakładanego 5394xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks). Dane techniczne: Dokładność zegara na miesiąc: ± 10 s Rezerwa pracy zegara: ok. 4 h Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5393 01 kremowy z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czysta biel RTP S3000 Display [539303] Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 Display System 55 System 3000 Gira czysta biel z połyskiem Właściwości: - Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika. - Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu. - Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie. - Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia. - Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd. - Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem. - Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe. - Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie). - Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym). - Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy. - Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury. - Wykrywanie spadku temperatury. - Blokada obsługi. - Funkcja zabezpieczenia zaworu. - Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu. - Połączenie modułu nakładanego 5394xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks). Dane techniczne: Dokładność zegara na miesiąc: ± 10 s Rezerwa pracy zegara: ok. 4 h Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5393 03 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czysta biel m RTP S3000 Display [539327] Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 Display System 55 System 3000 Gira czysta biel matowa Właściwości: - Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika. - Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu. - Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie. - Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia. - Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd. - Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem. - Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe. - Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie). - Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym). - Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy. - Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury. - Wykrywanie spadku temperatury. - Blokada obsługi. - Funkcja zabezpieczenia zaworu. - Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu. - Połączenie modułu nakładanego 5394xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks). Dane techniczne: Dokładność zegara na miesiąc: ± 10 s Rezerwa pracy zegara: ok. 4 h Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5393 27 czysta biel matowa Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 k.alum. RTP S3000 Display [539326] Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 Display System 55 System 3000 Gira kolor aluminium Właściwości: - Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika. - Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu. - Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie. - Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia. - Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd. - Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem. - Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe. - Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie). - Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym). - Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy. - Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury. - Wykrywanie spadku temperatury. - Blokada obsługi. - Funkcja zabezpieczenia zaworu. - Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu. - Połączenie modułu nakładanego 5394xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks). Dane techniczne: Dokładność zegara na miesiąc: ± 10 s Rezerwa pracy zegara: ok. 4 h Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5393 26 kolor aluminium Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracytowy RTP S3000 Display [539328] Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 Display System 55 System 3000 Gira antracytowy Właściwości: - Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika. - Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu. - Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie. - Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia. - Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd. - Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem. - Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe. - Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie). - Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym). - Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy. - Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury. - Wykrywanie spadku temperatury. - Blokada obsługi. - Funkcja zabezpieczenia zaworu. - Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu. - Połączenie modułu nakładanego 5394xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks). Dane techniczne: Dokładność zegara na miesiąc: ± 10 s Rezerwa pracy zegara: ok. 4 h Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5393 28 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czarny m RTP S3000 Display [5393005] Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 Display System 55 System 3000 Gira czarny matowy Właściwości: - Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika. - Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu. - Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie. - Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia. - Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd. - Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem. - Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe. - Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie). - Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym). - Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy. - Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury. - Wykrywanie spadku temperatury. - Blokada obsługi. - Funkcja zabezpieczenia zaworu. - Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu. - Połączenie modułu nakładanego 5394xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks). Dane techniczne: Dokładność zegara na miesiąc: ± 10 s Rezerwa pracy zegara: ok. 4 h Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5393 005 czarny matowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 szary m RTP S3000 Display [5393015] Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 Display System 55 System 3000 Gira szary matowy Właściwości: - Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika. - Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu. - Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie. - Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia. - Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd. - Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem. - Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe. - Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie). - Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym). - Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy. - Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury. - Wykrywanie spadku temperatury. - Blokada obsługi. - Funkcja zabezpieczenia zaworu. - Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu. - Połączenie modułu nakładanego 5394xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks). Dane techniczne: Dokładność zegara na miesiąc: ± 10 s Rezerwa pracy zegara: ok. 4 h Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5393 015 szary matowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 stal szlach. RTP S3000 Display [5393600] Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 Display System 55 System 3000 Gira stal szlachetna Właściwości: - Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika. - Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu. - Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie. - Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia. - Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd. - Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem. - Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe. - Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie). - Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym). - Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy. - Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury. - Wykrywanie spadku temperatury. - Blokada obsługi. - Funkcja zabezpieczenia zaworu. - Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu. - Połączenie modułu nakładanego 5394xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks). Dane techniczne: Dokładność zegara na miesiąc: ± 10 s Rezerwa pracy zegara: ok. 4 h Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5393 600 stal szlachetna Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx