Gira TX_44 czysta biel mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Std cz.o. [537966] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m, Standard z czasem opóźnienia TX_44 Bryzgoszczelny podtynkowy IP44 Gira TX_44 czysta biel Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - Regulowany czas opóźnienia - Ustawianie progu jasności. - Czułość ustawiona na stałe na 75%. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Czas opóźnienia - możliwość regulacji: 10 s do 30 min Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość - ustawiona na stałe na: 75% Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5379 66 czysta biel Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracytowy mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Std cz.o. [537967] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m, Standard z czasem opóźnienia TX_44 Bryzgoszczelny podtynkowy IP44 Gira TX_44 antracytowy Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - Regulowany czas opóźnienia - Ustawianie progu jasności. - Czułość ustawiona na stałe na 75%. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Czas opóźnienia - możliwość regulacji: 10 s do 30 min Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość - ustawiona na stałe na: 75% Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5379 67 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 k.alum.(lak.) mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Std cz.o. [537965] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m, Standard z czasem opóźnienia TX_44 Bryzgoszczelny podtynkowy IP44 Gira TX_44 kolor aluminium (lakierowane) Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - Regulowany czas opóźnienia - Ustawianie progu jasności. - Czułość ustawiona na stałe na 75%. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Czas opóźnienia - możliwość regulacji: 10 s do 30 min Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość - ustawiona na stałe na: 75% Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5379 65 kolor aluminium (lakierowane) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx