System 70 czysta biel mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Kmf BT [537470] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Komfort BT System 70 Wyłączniki i przyciski czysta biel z połyskiem Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. - Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu. Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000 - Praca krótkotrwała Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. - Funkcja oświetlenia podstawowego. - Funkcja podświetlenia nocnego. Funkcje z aplikacją Gira System 3000 - Ustawianie progu jasności. - Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100 %). - Ustawianie czasu opóźnienia. - Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin. - Symulacja obecności. - Ostrzeżenie o wyłączeniu. - Tryb pracy dziennej. - Test działania. - Funkcja zegara sterującego. - Funkcja alarmowa. - Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 0, 25, 50, 75, 100% Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: 10 s do 60 min Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Moc nadawcza: maks. 2,5 mW, klasa 2 Zasięg nadajnika: typ. 10 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5374 70 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 czysta biel m(lak.) mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Kmf BT [537472] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Komfort BT System 70 Wyłączniki i przyciski czysta biel matowa (lakierowana) Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. - Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu. Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000 - Praca krótkotrwała Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. - Funkcja oświetlenia podstawowego. - Funkcja podświetlenia nocnego. Funkcje z aplikacją Gira System 3000 - Ustawianie progu jasności. - Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100 %). - Ustawianie czasu opóźnienia. - Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin. - Symulacja obecności. - Ostrzeżenie o wyłączeniu. - Tryb pracy dziennej. - Test działania. - Funkcja zegara sterującego. - Funkcja alarmowa. - Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 0, 25, 50, 75, 100% Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: 10 s do 60 min Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Moc nadawcza: maks. 2,5 mW, klasa 2 Zasięg nadajnika: typ. 10 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5374 72 czysta biel matowa (lakierowana) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 antracyt(lak.) mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Kmf BT [537473] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Komfort BT System 70 Wyłączniki i przyciski antracytowy (lakierowany) Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. - Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu. Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000 - Praca krótkotrwała Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. - Funkcja oświetlenia podstawowego. - Funkcja podświetlenia nocnego. Funkcje z aplikacją Gira System 3000 - Ustawianie progu jasności. - Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100 %). - Ustawianie czasu opóźnienia. - Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin. - Symulacja obecności. - Ostrzeżenie o wyłączeniu. - Tryb pracy dziennej. - Test działania. - Funkcja zegara sterującego. - Funkcja alarmowa. - Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 0, 25, 50, 75, 100% Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: 10 s do 60 min Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Moc nadawcza: maks. 2,5 mW, klasa 2 Zasięg nadajnika: typ. 10 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5374 73 antracytowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 czarny m(lak.) mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Kmf BT [537474] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Komfort BT System 70 Wyłączniki i przyciski czarny matowy (lakierowany) Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. - Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu. Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000 - Praca krótkotrwała Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. - Funkcja oświetlenia podstawowego. - Funkcja podświetlenia nocnego. Funkcje z aplikacją Gira System 3000 - Ustawianie progu jasności. - Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100 %). - Ustawianie czasu opóźnienia. - Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin. - Symulacja obecności. - Ostrzeżenie o wyłączeniu. - Tryb pracy dziennej. - Test działania. - Funkcja zegara sterującego. - Funkcja alarmowa. - Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 0, 25, 50, 75, 100% Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: 10 s do 60 min Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Moc nadawcza: maks. 2,5 mW, klasa 2 Zasięg nadajnika: typ. 10 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5374 74 czarny matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 szary m(lak.) mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Kmf BT [537476] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Komfort BT System 70 Wyłączniki i przyciski szary matowy (lakierowany) Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. - Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu. Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000 - Praca krótkotrwała Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. - Funkcja oświetlenia podstawowego. - Funkcja podświetlenia nocnego. Funkcje z aplikacją Gira System 3000 - Ustawianie progu jasności. - Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100 %). - Ustawianie czasu opóźnienia. - Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin. - Symulacja obecności. - Ostrzeżenie o wyłączeniu. - Tryb pracy dziennej. - Test działania. - Funkcja zegara sterującego. - Funkcja alarmowa. - Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 0, 25, 50, 75, 100% Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: 10 s do 60 min Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Moc nadawcza: maks. 2,5 mW, klasa 2 Zasięg nadajnika: typ. 10 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5374 76 szary matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx