System 70 czysta biel mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Std [537370] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Standard System 70 Wyłączniki i przyciski czysta biel z połyskiem Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - Ustawianie progu jasności. - Regulacja 4 stopni czułości. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 25, 50, 75, 100 % Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: ok. 2 min stały Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5373 70 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 czysta biel m(lak.) mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Std [537372] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Standard System 70 Wyłączniki i przyciski czysta biel matowa (lakierowana) Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - Ustawianie progu jasności. - Regulacja 4 stopni czułości. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 25, 50, 75, 100 % Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: ok. 2 min stały Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5373 72 czysta biel matowa (lakierowana) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 antracyt(lak.) mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Std [537373] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Standard System 70 Wyłączniki i przyciski antracytowy (lakierowany) Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - Ustawianie progu jasności. - Regulacja 4 stopni czułości. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 25, 50, 75, 100 % Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: ok. 2 min stały Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5373 73 antracytowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 czarny m(lak.) mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Std [537374] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Standard System 70 Wyłączniki i przyciski czarny matowy (lakierowany) Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - Ustawianie progu jasności. - Regulacja 4 stopni czułości. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 25, 50, 75, 100 % Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: ok. 2 min stały Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5373 74 czarny matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 szary m(lak.) mod.nakł.cz.ruchu S3000 1,10 m Std [537376] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Standard System 70 Wyłączniki i przyciski szary matowy (lakierowany) Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - Ustawianie progu jasności. - Regulacja 4 stopni czułości. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 25, 50, 75, 100 % Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: ok. 2 min stały Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Wskazówki: - Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5373 76 szary matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx