System 55 kremowy gn.wt.SCHUKO klap. POP + SP [455701] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, polem opisowym i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe kremowy z połyskiem Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4557 01 kremowy z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czysta biel gn.wt.SCHUKO klap. POP + SP [455703] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, polem opisowym i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe czysta biel z połyskiem Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4557 03 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czysta biel m gn.wt.SCHUKO klap. POP + SP [455727] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, polem opisowym i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe czysta biel matowa Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4557 27 czysta biel matowa Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracytowy gn.wt.SCHUKO klap. POP + SP [455728] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, polem opisowym i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe antracytowy Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4557 28 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 k.alum.(lak.) gn.wt.SCHUKO klap. POP + SP [455726] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, polem opisowym i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe kolor aluminium (lakierowane) Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4557 26 kolor aluminium (lakierowane) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czarny m(lak.) gn.wt.SCHUKO klap. POP + SP [4557005] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, polem opisowym i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe czarny matowy (lakierowany) Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4557 005 czarny matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx