System 55 kremowy gn.wt.SCHUKO klap. l.ktrl. + SP [455201] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, pomarańczową lampką kontrolną i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe kremowy z połyskiem Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4552 01 kremowy z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czysta biel gn.wt.SCHUKO klap. l.ktrl. + SP [455203] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, pomarańczową lampką kontrolną i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe czysta biel z połyskiem Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4552 03 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czysta biel m gn.wt.SCHUKO klap. l.ktrl. + SP [455227] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, pomarańczową lampką kontrolną i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe czysta biel matowa Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4552 27 czysta biel matowa Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracytowy gn.wt.SCHUKO klap. l.ktrl. + SP [455228] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, pomarańczową lampką kontrolną i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe antracytowy Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4552 28 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 k.alum. gn.wt.SCHUKO klap. l.ktrl. + SP [455226] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, pomarańczową lampką kontrolną i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe kolor aluminium Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4552 26 kolor aluminium Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czarny m gn.wt.SCHUKO klap. l.ktrl. + SP [4552005] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, pomarańczową lampką kontrolną i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe czarny matowy Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4552 005 czarny matowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 szary m gn.wt.SCHUKO klap. l.ktrl. + SP [4552015] Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, pomarańczową lampką kontrolną i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 Gniazda wtyczkowe szary matowy Właściwości: - Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. - Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). - Zamknięte uchwyty rozporowe. - Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. - Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. - Niewielka głębokość montażu. - Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. - Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne: Głębokość montażu: 29 mm Przewody: sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza - do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: 0°C do +45°C Wskazówki: - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Zakres dostawy: - Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 4552 015 szary matowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx