Gira System 55 kremowy BT nad.ścienny 1x [246101] Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x Pozostałe systemy radiowe kremowy z połyskiem Właściwości: - Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi. - Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza. - Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC. Dane techniczne: Częstotliwość radiowa: 2,402 – 2,480 GHz Protokół radiowy: Bluetooth® Low Energy (BLE) Złącze: NFC Zasięg - na zewnątrz: do 75 m - w budynkach: ok. 10 m Temperatura otoczenia: od -25 °C do +65 °C Wilgotność powietrza: 0 do 95% (bez kondensacji) Wskazówki: - Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju. - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Zakres dostawy: - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2461 01 kremowy z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 czysta biel BT nad.ścienny 1x [246103] Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x Pozostałe systemy radiowe czysta biel z połyskiem Właściwości: - Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi. - Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza. - Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC. Dane techniczne: Częstotliwość radiowa: 2,402 – 2,480 GHz Protokół radiowy: Bluetooth® Low Energy (BLE) Złącze: NFC Zasięg - na zewnątrz: do 75 m - w budynkach: ok. 10 m Temperatura otoczenia: od -25 °C do +65 °C Wilgotność powietrza: 0 do 95% (bez kondensacji) Wskazówki: - Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju. - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Zakres dostawy: - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2461 03 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 czysta biel m BT nad.ścienny 1x [246127] Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x Pozostałe systemy radiowe czysta biel matowa Właściwości: - Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi. - Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza. - Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC. Dane techniczne: Częstotliwość radiowa: 2,402 – 2,480 GHz Protokół radiowy: Bluetooth® Low Energy (BLE) Złącze: NFC Zasięg - na zewnątrz: do 75 m - w budynkach: ok. 10 m Temperatura otoczenia: od -25 °C do +65 °C Wilgotność powietrza: 0 do 95% (bez kondensacji) Wskazówki: - Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju. - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Zakres dostawy: - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2461 27 czysta biel matowa Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 antracytowy BT nad.ścienny 1x [246128] Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x Pozostałe systemy radiowe antracytowy Właściwości: - Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi. - Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza. - Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC. Dane techniczne: Częstotliwość radiowa: 2,402 – 2,480 GHz Protokół radiowy: Bluetooth® Low Energy (BLE) Złącze: NFC Zasięg - na zewnątrz: do 75 m - w budynkach: ok. 10 m Temperatura otoczenia: od -25 °C do +65 °C Wilgotność powietrza: 0 do 95% (bez kondensacji) Wskazówki: - Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju. - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Zakres dostawy: - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2461 28 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 k.alum.(lak.) BT nad.ścienny 1x [246126] Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x Pozostałe systemy radiowe kolor aluminium (lakierowane) Właściwości: - Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi. - Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza. - Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC. Dane techniczne: Częstotliwość radiowa: 2,402 – 2,480 GHz Protokół radiowy: Bluetooth® Low Energy (BLE) Złącze: NFC Zasięg - na zewnątrz: do 75 m - w budynkach: ok. 10 m Temperatura otoczenia: od -25 °C do +65 °C Wilgotność powietrza: 0 do 95% (bez kondensacji) Wskazówki: - Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju. - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Zakres dostawy: - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2461 26 kolor aluminium (lakierowane) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 czarny m(lak.) BT nad.ścienny 1x [2461005] Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x Pozostałe systemy radiowe czarny matowy (lakierowany) Właściwości: - Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi. - Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza. - Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC. Dane techniczne: Częstotliwość radiowa: 2,402 – 2,480 GHz Protokół radiowy: Bluetooth® Low Energy (BLE) Złącze: NFC Zasięg - na zewnątrz: do 75 m - w budynkach: ok. 10 m Temperatura otoczenia: od -25 °C do +65 °C Wilgotność powietrza: 0 do 95% (bez kondensacji) Wskazówki: - Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju. - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Zakres dostawy: - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2461 005 czarny matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 szary m(lak.) BT nad.ścienny 1x [2461015] Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x Pozostałe systemy radiowe szary matowy (lakierowany) Właściwości: - Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi. - Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza. - Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC. Dane techniczne: Częstotliwość radiowa: 2,402 – 2,480 GHz Protokół radiowy: Bluetooth® Low Energy (BLE) Złącze: NFC Zasięg - na zewnątrz: do 75 m - w budynkach: ok. 10 m Temperatura otoczenia: od -25 °C do +65 °C Wilgotność powietrza: 0 do 95% (bez kondensacji) Wskazówki: - Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju. - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Zakres dostawy: - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2461 015 szary matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx