System 55 czysta biel EnOcean nad.ścienny rad. 2x [242203] Radiowy nadajnik ścienny EnOcean 2x System 55 Pozostałe systemy radiowe czysta biel z połyskiem Właściwości: - Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub sterowania żaluzjami do odbiornika radiowego systemu radiowego EnOcean. - Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza. - Możliwa szyfrowana lub nieszyfrowana transmisja radiowa. Dane techniczne: Częstotliwość radiowa: 868,3 MHz Zasięg - na zewnątrz: do 300 m - w budynkach: ok. 30 m Temperatura otoczenia: od -25 °C do +65 °C Wilgotność powietrza: 0 do 95% (bez kondensacji) Wskazówki: - Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju. - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Nadajniki Gira EnOcean są kompatybilne z aktorami innych producentów. Zakres dostawy: - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2422 03 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czysta biel m EnOcean nad.ścienny rad. 2x [242227] Radiowy nadajnik ścienny EnOcean 2x System 55 Pozostałe systemy radiowe czysta biel matowa Właściwości: - Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub sterowania żaluzjami do odbiornika radiowego systemu radiowego EnOcean. - Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza. - Możliwa szyfrowana lub nieszyfrowana transmisja radiowa. Dane techniczne: Częstotliwość radiowa: 868,3 MHz Zasięg - na zewnątrz: do 300 m - w budynkach: ok. 30 m Temperatura otoczenia: od -25 °C do +65 °C Wilgotność powietrza: 0 do 95% (bez kondensacji) Wskazówki: - Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju. - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Nadajniki Gira EnOcean są kompatybilne z aktorami innych producentów. Zakres dostawy: - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2422 27 czysta biel matowa Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czarny m(lak.) EnOcean nad.ścienny rad. 2x [2422005] Radiowy nadajnik ścienny EnOcean 2x System 55 Pozostałe systemy radiowe czarny matowy (lakierowany) Właściwości: - Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub sterowania żaluzjami do odbiornika radiowego systemu radiowego EnOcean. - Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza. - Możliwa szyfrowana lub nieszyfrowana transmisja radiowa. Dane techniczne: Częstotliwość radiowa: 868,3 MHz Zasięg - na zewnątrz: do 300 m - w budynkach: ok. 30 m Temperatura otoczenia: od -25 °C do +65 °C Wilgotność powietrza: 0 do 95% (bez kondensacji) Wskazówki: - Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju. - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Nadajniki Gira EnOcean są kompatybilne z aktorami innych producentów. Zakres dostawy: - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2422 005 czarny matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 szary m(lak.) EnOcean nad.ścienny rad. 2x [2422015] Radiowy nadajnik ścienny EnOcean 2x System 55 Pozostałe systemy radiowe szary matowy (lakierowany) Właściwości: - Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub sterowania żaluzjami do odbiornika radiowego systemu radiowego EnOcean. - Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza. - Możliwa szyfrowana lub nieszyfrowana transmisja radiowa. Dane techniczne: Częstotliwość radiowa: 868,3 MHz Zasięg - na zewnątrz: do 300 m - w budynkach: ok. 30 m Temperatura otoczenia: od -25 °C do +65 °C Wilgotność powietrza: 0 do 95% (bez kondensacji) Wskazówki: - Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju. - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Nadajniki Gira EnOcean są kompatybilne z aktorami innych producentów. Zakres dostawy: - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2422 015 szary matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx