Gira TX_44 czysta biel mod.nakł.cz.ruchu 2,20 m Std KNX [204166] Moduł nakładany czujnika ruchu 2,20 m Standard do KNX TX_44 Bryzgoszczelny podtynkowy IP44 Gira TX_44 czysta biel Właściwości: - Montaż na porcie magistralnym 3. - Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora). - Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności. - Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji. - Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR. - Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR. - Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia. - Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu. - Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania). - Jeden konfigurowalny blok funkcyjny. - Blok funkcyjny konfigurowalny do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora". - Blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX. - Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną. - Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji. - Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości. - Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego". - Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie. - Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Wysokość montażu do 2,20 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 15 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 10 m Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 10 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 9 m Kąt rejestracji: 180° Czujnik jasności - Zakres pomiarowy: ok. 1 do 1000 lx Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura otoczenia: od -25 °C do +55 °C Wskazówki: - Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS. - Odpowiedni również do wysokości montażu 1,10 m (zredukowany obszar rejestracji). Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2041 66 czysta biel Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracytowy mod.nakł.cz.ruchu 2,20 m Std KNX [204167] Moduł nakładany czujnika ruchu 2,20 m Standard do KNX TX_44 Bryzgoszczelny podtynkowy IP44 Gira TX_44 antracytowy Właściwości: - Montaż na porcie magistralnym 3. - Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora). - Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności. - Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji. - Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR. - Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR. - Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia. - Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu. - Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania). - Jeden konfigurowalny blok funkcyjny. - Blok funkcyjny konfigurowalny do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora". - Blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX. - Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną. - Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji. - Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości. - Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego". - Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie. - Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Wysokość montażu do 2,20 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 15 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 10 m Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 10 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 9 m Kąt rejestracji: 180° Czujnik jasności - Zakres pomiarowy: ok. 1 do 1000 lx Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura otoczenia: od -25 °C do +55 °C Wskazówki: - Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS. - Odpowiedni również do wysokości montażu 1,10 m (zredukowany obszar rejestracji). Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2041 67 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 k.alum.(lak.) mod.nakł.cz.ruchu 2,20 m Std KNX [204165] Moduł nakładany czujnika ruchu 2,20 m Standard do KNX TX_44 Bryzgoszczelny podtynkowy IP44 Gira TX_44 kolor aluminium (lakierowane) Właściwości: - Montaż na porcie magistralnym 3. - Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora). - Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności. - Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji. - Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR. - Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR. - Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia. - Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu. - Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania). - Jeden konfigurowalny blok funkcyjny. - Blok funkcyjny konfigurowalny do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora". - Blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX. - Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną. - Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji. - Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości. - Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego". - Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie. - Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Wysokość montażu do 2,20 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 15 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 10 m Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 10 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 9 m Kąt rejestracji: 180° Czujnik jasności - Zakres pomiarowy: ok. 1 do 1000 lx Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura otoczenia: od -25 °C do +55 °C Wskazówki: - Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS. - Odpowiedni również do wysokości montażu 1,10 m (zredukowany obszar rejestracji). Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2041 65 kolor aluminium (lakierowane) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx