System 70 cysta biel mod.nakł.cz.ruchu 1,10 m Std KNX [204070] Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Standard do KNX System 70 Moduł nakładany czujnika ruchu, 1,10 m czysta biel z połyskiem Właściwości: - Montaż na porcie magistralnym 3. - Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora). - Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności. - Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji. - Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR. - Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR. - Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia. - Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu. - Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania). - Jeden konfigurowalny blok funkcyjny. - Blok funkcyjny konfigurowalny do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora". - Blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX. - Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną. - Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji. - Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości. - Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego". - Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie. - Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Kąt rejestracji: 180° Czujnik jasności - Zakres pomiarowy: ok. 1 do 1000 lx Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym. - Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2040 70 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 czysta biel m(lak.) mod.nakł.cz.ruchu 1,10 m Std KNX [204072] Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Standard do KNX System 70 Moduł nakładany czujnika ruchu, 1,10 m czysta biel matowa (lakierowana) Właściwości: - Montaż na porcie magistralnym 3. - Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora). - Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności. - Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji. - Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR. - Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR. - Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia. - Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu. - Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania). - Jeden konfigurowalny blok funkcyjny. - Blok funkcyjny konfigurowalny do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora". - Blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX. - Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną. - Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji. - Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości. - Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego". - Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie. - Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Kąt rejestracji: 180° Czujnik jasności - Zakres pomiarowy: ok. 1 do 1000 lx Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym. - Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2040 72 czysta biel matowa (lakierowana) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 antracyt(lak.) mod.nakł.cz.ruchu 1,10 m Std KNX [204073] Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Standard do KNX System 70 Moduł nakładany czujnika ruchu, 1,10 m antracytowy (lakierowany) Właściwości: - Montaż na porcie magistralnym 3. - Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora). - Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności. - Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji. - Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR. - Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR. - Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia. - Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu. - Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania). - Jeden konfigurowalny blok funkcyjny. - Blok funkcyjny konfigurowalny do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora". - Blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX. - Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną. - Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji. - Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości. - Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego". - Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie. - Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Kąt rejestracji: 180° Czujnik jasności - Zakres pomiarowy: ok. 1 do 1000 lx Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym. - Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2040 73 antracytowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 czarny m(lak.) mod.nakł.cz.ruchu 1,10 m Std KNX [204074] Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Standard do KNX System 70 Moduł nakładany czujnika ruchu, 1,10 m czarny matowy (lakierowany) Właściwości: - Montaż na porcie magistralnym 3. - Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora). - Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności. - Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji. - Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR. - Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR. - Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia. - Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu. - Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania). - Jeden konfigurowalny blok funkcyjny. - Blok funkcyjny konfigurowalny do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora". - Blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX. - Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną. - Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji. - Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości. - Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego". - Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie. - Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Kąt rejestracji: 180° Czujnik jasności - Zakres pomiarowy: ok. 1 do 1000 lx Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym. - Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2040 74 czarny matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 szary m(lak.) mod.nakł.cz.ruchu 1,10 m Std KNX [204076] Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Standard do KNX System 70 Moduł nakładany czujnika ruchu, 1,10 m szary matowy (lakierowany) Właściwości: - Montaż na porcie magistralnym 3. - Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora). - Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności. - Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji. - Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR. - Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR. - Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia. - Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu. - Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania). - Jeden konfigurowalny blok funkcyjny. - Blok funkcyjny konfigurowalny do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora". - Blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX. - Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną. - Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji. - Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości. - Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego". - Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie. - Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 32 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 19 m Kąt rejestracji: 180° Czujnik jasności - Zakres pomiarowy: ok. 1 do 1000 lx Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym. - Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2040 76 szary matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx