Profil 55 alum.cz.biel(lak.) 8-krotna z kątownikiem [119827] Profil 55 ze wspornikiem montażowym 8x Instalacja z Profilem 55 aluminium czysta biel z połyskiem (lakierowana) Właściwości: - Profil instalacyjny z aluminium do montażu poziomego i pionowego. - Z wprowadzeniem przewodów i kanałów. Możliwe jest zarówno podtynkowe, jak i natynkowe doprowadzenie przewodów. - Uproszczony montaż dzięki klipsom urządzeń podtynkowych. Wskazówki: - Łączniki kołyskowe, przyciski i gniazda wtykowe SCHUKO z klapką z System 55 zamocowane na ścianie w połączeniu z tymi obudowami posiadają są generalnie odporne na krople wody (IP21). - Łączników kluczykowych i łączników 3-położeniowych nie można montować w tej obudowie. - Za pomocą wsporników montażowych lub podstawy Profil 55 może być instalowany zarówno jako obudowa stołowa, jak i pod szafami wiszącymi lub w narożnikach. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1198 27 aluminium czysta biel z połyskiem (lakierowana) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profil 55 aluminium 8-krotna z kątownikiem [119826] Profil 55 ze wspornikiem montażowym 8x Instalacja z Profilem 55 aluminium Właściwości: - Profil instalacyjny z aluminium do montażu poziomego i pionowego. - Z wprowadzeniem przewodów i kanałów. Możliwe jest zarówno podtynkowe, jak i natynkowe doprowadzenie przewodów. - Uproszczony montaż dzięki klipsom urządzeń podtynkowych. Wskazówki: - Łączniki kołyskowe, przyciski i gniazda wtykowe SCHUKO z klapką z System 55 zamocowane na ścianie w połączeniu z tymi obudowami posiadają są generalnie odporne na krople wody (IP21). - Łączników kluczykowych i łączników 3-położeniowych nie można montować w tej obudowie. - Za pomocą wsporników montażowych lub podstawy Profil 55 może być instalowany zarówno jako obudowa stołowa, jak i pod szafami wiszącymi lub w narożnikach. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1198 26 aluminium Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx