System 106 trafikkhvit(lakk.) PV-hus 2x dob. [5508902] System 106 påvegghus 2 x 2fach Gira dørstasjoner trafikkhvit (lakkert) Kenmerken: - Meget lav byggehøyde på 28,4 mm. - Vertikal og horisontal montering (bare ved påvegghus dobbelt, 3-dobbelt, 4-dobbelt og 5-dobbelt) muliggjør en optimal tilpasning til monteringsstedet. - Egnet for bruk på fasader med varmeisolasjonskombinasjonssystem. Aanwijzingen: - Påvegghus enkelt for bruk med dørstasjonsmodul og System 106 Keyless In-komponenter. Levering: - Flatkabel, 10-polet og avslutningsmotstander er inkludert i leveransen (unntak: påvegghus enkelt). Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5508 902 trafikkhvit (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 antrasitt PV-hus 2x dob. [5508910] System 106 påvegghus 2 x 2fach Gira dørstasjoner antrasitt Kenmerken: - Meget lav byggehøyde på 28,4 mm. - Vertikal og horisontal montering (bare ved påvegghus dobbelt, 3-dobbelt, 4-dobbelt og 5-dobbelt) muliggjør en optimal tilpasning til monteringsstedet. - Egnet for bruk på fasader med varmeisolasjonskombinasjonssystem. Aanwijzingen: - Påvegghus enkelt for bruk med dørstasjonsmodul og System 106 Keyless In-komponenter. Levering: - Flatkabel, 10-polet og avslutningsmotstander er inkludert i leveransen (unntak: påvegghus enkelt). Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5508 910 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx