Gira TX_44 renhvit S3000 beveg.det.pås. 1,10 m Std ELT [537966] System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Standard med ELT TX_44 Vannbeskyttet innfelt IP44 Gira TX_44 renhvit Kenmerken: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats. - Justerbar etterløpstid - Innstillbar lysstyrketerskel. - Følsomhet fastsatt til 75 %. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats. Technische gegevens: Registreringsvinkel: 180° Etterløpstid - Kan justeres: 10 s til 30 min Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet - fast innstilt på: 75 % Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 32 m - Rekkevidde på hver side: maks. 19 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Aanwijzingen: - Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m. Levering: - Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5379 66 renhvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antrasitt S3000 beveg.det.pås. 1,10 m Std ELT [537967] System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Standard med ELT TX_44 Vannbeskyttet innfelt IP44 Gira TX_44 antrasitt Kenmerken: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats. - Justerbar etterløpstid - Innstillbar lysstyrketerskel. - Følsomhet fastsatt til 75 %. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats. Technische gegevens: Registreringsvinkel: 180° Etterløpstid - Kan justeres: 10 s til 30 min Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet - fast innstilt på: 75 % Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 32 m - Rekkevidde på hver side: maks. 19 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Aanwijzingen: - Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m. Levering: - Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5379 67 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 alum.f.(lakk.) S3000 beveg.det.pås. 1,10 m Std ELT [537965] System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Standard med ELT TX_44 Vannbeskyttet innfelt IP44 Gira TX_44 aluminiumsfarget (lakkert) Kenmerken: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats. - Justerbar etterløpstid - Innstillbar lysstyrketerskel. - Følsomhet fastsatt til 75 %. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats. Technische gegevens: Registreringsvinkel: 180° Etterløpstid - Kan justeres: 10 s til 30 min Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet - fast innstilt på: 75 % Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 32 m - Rekkevidde på hver side: maks. 19 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Aanwijzingen: - Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m. Levering: - Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5379 65 aluminiumsfarget (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx