System 70 renhvit S3000 beveg.det.pås. 2,20 m Standard [537570] System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m standard System 70 Kobling og trykking renhvit glans Kenmerken: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats. - Innstillbar lysstyrketerskel. - Følsomheten kan stilles inn på fire trinn. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats. Technische gegevens: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 25, 50, 75, 100 % Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 2 min fast Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5375 70 renhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 renhvit m(lakk.) S3000 beveg.det.pås. 2,20 m Standard [537572] System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m standard System 70 Kobling og trykking renhvit silkematt (lakkert) Kenmerken: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats. - Innstillbar lysstyrketerskel. - Følsomheten kan stilles inn på fire trinn. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats. Technische gegevens: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 25, 50, 75, 100 % Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 2 min fast Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5375 72 renhvit silkematt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 antrasitt(lakk.) S3000 beveg.det.pås. 2,20 m Standard [537573] System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m standard System 70 Kobling og trykking antrasitt (lakkert) Kenmerken: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats. - Innstillbar lysstyrketerskel. - Følsomheten kan stilles inn på fire trinn. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats. Technische gegevens: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 25, 50, 75, 100 % Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 2 min fast Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5375 73 antrasitt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 svart m(lakk.) S3000 beveg.det.pås. 2,20 m Standard [537574] System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m standard System 70 Kobling og trykking svart matt (lakkert) Kenmerken: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats. - Innstillbar lysstyrketerskel. - Følsomheten kan stilles inn på fire trinn. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats. Technische gegevens: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 25, 50, 75, 100 % Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 2 min fast Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5375 74 svart matt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 grå m(lakk.) S3000 beveg.det.pås. 2,20 m Standard [537576] System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m standard System 70 Kobling og trykking grå matt (lakkert) Kenmerken: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats. - Innstillbar lysstyrketerskel. - Følsomheten kan stilles inn på fire trinn. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats. Technische gegevens: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 25, 50, 75, 100 % Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 2 min fast Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5375 76 grå matt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx