System 70 renhvit RF Multi betj.pås. enk. oppv.modus KNX [510670]
RF Multi betjeningspåsats enkel varmemodus for KNX System 70
Gira System 3000
renhvit glans
Kenmerken:
- RF Multi betjeningspåsats for styring av System 3000 innsatser og KNX
enheter langt unna ved bruk av KNX RF.
- Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
- Styring av opptil fire funksjoner mulig via knappfunksjonen til RF Multi
betjeningspåsatsen for KNX.
- KNX RF-aktuator med System 3000-innsatser.
- Drift på koblings-, dimme-, persienne- eller romtermostatinnsats og
underenhetinnsats 3-tråds for System 3000.
- Integrert temperatursensor.
- Integrert repeatermodus.
Romtemperaturmåling
- RF Multi betjeningspåsatsen har en intern temperatursensor som gir mulighet
til måling og videresending av den lokale romtemperaturen.
- Temperaturmåling er bare mulig i kombinasjon med følgende innsatser:
Bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr. 5405 00, bestillingsnr. 5406 00,
bestillingsnr. 5414 00, bestillingsnr. 5415 00, bestillingsnr. 5395 00,
bestilllingsnr. 5409 00.
- Ved best.-nr. 540500 må det sikres at den tilkoblede lasten ikke
overskrider 40 W.
Betjeningsfunksjoner avhenger av den innfelte innsatsen som brukes
- RF Multi betjeningspåsatsen kan brukes som KNX RF-betjeningsenhet med 230
V-forsyning med System 3000 3-tråds underenhet.
- Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
- Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne,
verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet.
- Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen
reaksjon, slå på, slå av, skifte).
- Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen
når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige
trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram
ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
- Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller
lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og
dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles
inn.
- Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn.
Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang
aktivering og lamelljustering.
- Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver)
og verdien kan stilles inn.
- Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret
kan stilles inn.
- 2-kanalsbetjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes
på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort
og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
- Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av
driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forsyvning av nominell verdi) kan
stilles inn.
- Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.
Regulatorunderenhetens egenskaper
- Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe el.
knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon
eller forsyvning av nominell verdi).
- Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
- Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern
føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte
temperaturen med en ekstern temperatur.
Funksjonene til status-LED-ene
- Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan
parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning,
telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt,
driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av
tilstedeværelsesstatus og visning av forsyvning av nominell verdi.
- Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene
eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse
rødt, grønt eller blått.
- Lysstyrken til statuslysdiodene kan stilles inn i seks nivåer. Med
nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via et
kommunikasjonsobjekt.
Koblingsaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 koblingsinnsatser.
- Koblingsaktuator enkel/dobbel.
- Temperaturregistrering mulig med bestillingsnr. 5403 00 og bestillingsnr.
5405 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for kobling:
lukker/åpner,
trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener),
sperrefunksjon, tidsforsinkelser.
Underenhetinngang som ekstra
betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre
KNX enheter som sensor mulig.
Dimmeaktuator- og DALI aktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 dimmeinnsatser.
- Temperaturregistrering med bestillingsnr. 5406 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for dimming:Dimmeegenskaper og
dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon,
trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener),
sperrefunksjon, tidsforsinkelser.Underenhetinngang som ekstra betjeningssted
for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som
sensor mulig.
Persienneaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 persienneinnsatser.
- Persienneaktuatorkanal enkel.
- Temperaturregistrering mulig.
- Funksjonsvalg for innsatsen for persiennestyring:Avskjermingstype kan
velges, sikkerhetsfunksjon (vind-, regn-, frostalarm),
solavskjermingsfunksjon, dukstramming for markiser, endestillingskorrigering
for ventilasjonsfunksjon, automatisk kjøretidregistrering via KNX buss,
scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon.
Varmeaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 romtermostatinnsats.
- Varmeaktuatorkanal enkel med bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr.
5405 00, bestillingsnr. 5395 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat: Aktivering av 230
V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av
varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang.
PWM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ spesifikasjon nominell verdi,
varmebehovsstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon, syklisk
overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang
frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt),
justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og
vinterkompensering, scenefunksjon (16 scener). Underenhetinngang brukes til
omkobling mellom varme- og kjølemodus. Alternativt kan underenhetinngangen
brukes som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller som sensor
for trådløs styring av andre KNX enheter.
Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Radiofrekvens: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Overføringskapasitet: maks. 20 mW
Senderekkevidde: ca. 100 m
Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C
Oppstartsmodus: S-Mode
ETS-versjon: Fra ETS6.2
Aanwijzingen:
- KNX Data Secure-kompatibel.
- Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
- Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen
(tilleggsprogramvare).
- Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55.
- Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
Fabrikat: Gira
Bestillingsnr. 5106 70 renhvit glans
Antall: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 renhvit m(lakk.) RF Multi betj.pås. enk. oppv.modus KNX [510672]
RF Multi betjeningspåsats enkel varmemodus for KNX System 70
Gira System 3000
renhvit silkematt (lakkert)
Kenmerken:
- RF Multi betjeningspåsats for styring av System 3000 innsatser og KNX
enheter langt unna ved bruk av KNX RF.
- Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
- Styring av opptil fire funksjoner mulig via knappfunksjonen til RF Multi
betjeningspåsatsen for KNX.
- KNX RF-aktuator med System 3000-innsatser.
- Drift på koblings-, dimme-, persienne- eller romtermostatinnsats og
underenhetinnsats 3-tråds for System 3000.
- Integrert temperatursensor.
- Integrert repeatermodus.
Romtemperaturmåling
- RF Multi betjeningspåsatsen har en intern temperatursensor som gir mulighet
til måling og videresending av den lokale romtemperaturen.
- Temperaturmåling er bare mulig i kombinasjon med følgende innsatser:
Bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr. 5405 00, bestillingsnr. 5406 00,
bestillingsnr. 5414 00, bestillingsnr. 5415 00, bestillingsnr. 5395 00,
bestilllingsnr. 5409 00.
- Ved best.-nr. 540500 må det sikres at den tilkoblede lasten ikke
overskrider 40 W.
Betjeningsfunksjoner avhenger av den innfelte innsatsen som brukes
- RF Multi betjeningspåsatsen kan brukes som KNX RF-betjeningsenhet med 230
V-forsyning med System 3000 3-tråds underenhet.
- Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
- Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne,
verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet.
- Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen
reaksjon, slå på, slå av, skifte).
- Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen
når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige
trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram
ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
- Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller
lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og
dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles
inn.
- Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn.
Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang
aktivering og lamelljustering.
- Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver)
og verdien kan stilles inn.
- Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret
kan stilles inn.
- 2-kanalsbetjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes
på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort
og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
- Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av
driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forsyvning av nominell verdi) kan
stilles inn.
- Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.
Regulatorunderenhetens egenskaper
- Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe el.
knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon
eller forsyvning av nominell verdi).
- Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
- Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern
føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte
temperaturen med en ekstern temperatur.
Funksjonene til status-LED-ene
- Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan
parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning,
telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt,
driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av
tilstedeværelsesstatus og visning av forsyvning av nominell verdi.
- Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene
eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse
rødt, grønt eller blått.
- Lysstyrken til statuslysdiodene kan stilles inn i seks nivåer. Med
nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via et
kommunikasjonsobjekt.
Koblingsaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 koblingsinnsatser.
- Koblingsaktuator enkel/dobbel.
- Temperaturregistrering mulig med bestillingsnr. 5403 00 og bestillingsnr.
5405 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for kobling:
lukker/åpner,
trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener),
sperrefunksjon, tidsforsinkelser.
Underenhetinngang som ekstra
betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre
KNX enheter som sensor mulig.
Dimmeaktuator- og DALI aktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 dimmeinnsatser.
- Temperaturregistrering med bestillingsnr. 5406 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for dimming:Dimmeegenskaper og
dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon,
trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener),
sperrefunksjon, tidsforsinkelser.Underenhetinngang som ekstra betjeningssted
for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som
sensor mulig.
Persienneaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 persienneinnsatser.
- Persienneaktuatorkanal enkel.
- Temperaturregistrering mulig.
- Funksjonsvalg for innsatsen for persiennestyring:Avskjermingstype kan
velges, sikkerhetsfunksjon (vind-, regn-, frostalarm),
solavskjermingsfunksjon, dukstramming for markiser, endestillingskorrigering
for ventilasjonsfunksjon, automatisk kjøretidregistrering via KNX buss,
scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon.
Varmeaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 romtermostatinnsats.
- Varmeaktuatorkanal enkel med bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr.
5405 00, bestillingsnr. 5395 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat: Aktivering av 230
V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av
varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang.
PWM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ spesifikasjon nominell verdi,
varmebehovsstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon, syklisk
overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang
frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt),
justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og
vinterkompensering, scenefunksjon (16 scener). Underenhetinngang brukes til
omkobling mellom varme- og kjølemodus. Alternativt kan underenhetinngangen
brukes som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller som sensor
for trådløs styring av andre KNX enheter.
Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Radiofrekvens: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Overføringskapasitet: maks. 20 mW
Senderekkevidde: ca. 100 m
Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C
Oppstartsmodus: S-Mode
ETS-versjon: Fra ETS6.2
Aanwijzingen:
- KNX Data Secure-kompatibel.
- Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
- Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen
(tilleggsprogramvare).
- Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55.
- Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
Fabrikat: Gira
Bestillingsnr. 5106 72 renhvit silkematt (lakkert)
Antall: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 antrasitt(lakk.) RF Multi betj.pås. enk. oppv.modus KNX [510673]
RF Multi betjeningspåsats enkel varmemodus for KNX System 70
Gira System 3000
antrasitt (lakkert)
Kenmerken:
- RF Multi betjeningspåsats for styring av System 3000 innsatser og KNX
enheter langt unna ved bruk av KNX RF.
- Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
- Styring av opptil fire funksjoner mulig via knappfunksjonen til RF Multi
betjeningspåsatsen for KNX.
- KNX RF-aktuator med System 3000-innsatser.
- Drift på koblings-, dimme-, persienne- eller romtermostatinnsats og
underenhetinnsats 3-tråds for System 3000.
- Integrert temperatursensor.
- Integrert repeatermodus.
Romtemperaturmåling
- RF Multi betjeningspåsatsen har en intern temperatursensor som gir mulighet
til måling og videresending av den lokale romtemperaturen.
- Temperaturmåling er bare mulig i kombinasjon med følgende innsatser:
Bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr. 5405 00, bestillingsnr. 5406 00,
bestillingsnr. 5414 00, bestillingsnr. 5415 00, bestillingsnr. 5395 00,
bestilllingsnr. 5409 00.
- Ved best.-nr. 540500 må det sikres at den tilkoblede lasten ikke
overskrider 40 W.
Betjeningsfunksjoner avhenger av den innfelte innsatsen som brukes
- RF Multi betjeningspåsatsen kan brukes som KNX RF-betjeningsenhet med 230
V-forsyning med System 3000 3-tråds underenhet.
- Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
- Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne,
verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet.
- Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen
reaksjon, slå på, slå av, skifte).
- Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen
når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige
trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram
ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
- Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller
lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og
dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles
inn.
- Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn.
Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang
aktivering og lamelljustering.
- Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver)
og verdien kan stilles inn.
- Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret
kan stilles inn.
- 2-kanalsbetjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes
på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort
og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
- Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av
driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forsyvning av nominell verdi) kan
stilles inn.
- Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.
Regulatorunderenhetens egenskaper
- Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe el.
knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon
eller forsyvning av nominell verdi).
- Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
- Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern
føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte
temperaturen med en ekstern temperatur.
Funksjonene til status-LED-ene
- Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan
parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning,
telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt,
driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av
tilstedeværelsesstatus og visning av forsyvning av nominell verdi.
- Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene
eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse
rødt, grønt eller blått.
- Lysstyrken til statuslysdiodene kan stilles inn i seks nivåer. Med
nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via et
kommunikasjonsobjekt.
Koblingsaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 koblingsinnsatser.
- Koblingsaktuator enkel/dobbel.
- Temperaturregistrering mulig med bestillingsnr. 5403 00 og bestillingsnr.
5405 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for kobling:
lukker/åpner,
trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener),
sperrefunksjon, tidsforsinkelser.
Underenhetinngang som ekstra
betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre
KNX enheter som sensor mulig.
Dimmeaktuator- og DALI aktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 dimmeinnsatser.
- Temperaturregistrering med bestillingsnr. 5406 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for dimming:Dimmeegenskaper og
dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon,
trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener),
sperrefunksjon, tidsforsinkelser.Underenhetinngang som ekstra betjeningssted
for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som
sensor mulig.
Persienneaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 persienneinnsatser.
- Persienneaktuatorkanal enkel.
- Temperaturregistrering mulig.
- Funksjonsvalg for innsatsen for persiennestyring:Avskjermingstype kan
velges, sikkerhetsfunksjon (vind-, regn-, frostalarm),
solavskjermingsfunksjon, dukstramming for markiser, endestillingskorrigering
for ventilasjonsfunksjon, automatisk kjøretidregistrering via KNX buss,
scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon.
Varmeaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 romtermostatinnsats.
- Varmeaktuatorkanal enkel med bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr.
5405 00, bestillingsnr. 5395 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat: Aktivering av 230
V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av
varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang.
PWM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ spesifikasjon nominell verdi,
varmebehovsstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon, syklisk
overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang
frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt),
justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og
vinterkompensering, scenefunksjon (16 scener). Underenhetinngang brukes til
omkobling mellom varme- og kjølemodus. Alternativt kan underenhetinngangen
brukes som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller som sensor
for trådløs styring av andre KNX enheter.
Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Radiofrekvens: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Overføringskapasitet: maks. 20 mW
Senderekkevidde: ca. 100 m
Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C
Oppstartsmodus: S-Mode
ETS-versjon: Fra ETS6.2
Aanwijzingen:
- KNX Data Secure-kompatibel.
- Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
- Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen
(tilleggsprogramvare).
- Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55.
- Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
Fabrikat: Gira
Bestillingsnr. 5106 73 antrasitt (lakkert)
Antall: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 svart m(lakk.) RF Multi betj.pås. enk. oppv.modus KNX [510674]
RF Multi betjeningspåsats enkel varmemodus for KNX System 70
Gira System 3000
svart matt (lakkert)
Kenmerken:
- RF Multi betjeningspåsats for styring av System 3000 innsatser og KNX
enheter langt unna ved bruk av KNX RF.
- Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
- Styring av opptil fire funksjoner mulig via knappfunksjonen til RF Multi
betjeningspåsatsen for KNX.
- KNX RF-aktuator med System 3000-innsatser.
- Drift på koblings-, dimme-, persienne- eller romtermostatinnsats og
underenhetinnsats 3-tråds for System 3000.
- Integrert temperatursensor.
- Integrert repeatermodus.
Romtemperaturmåling
- RF Multi betjeningspåsatsen har en intern temperatursensor som gir mulighet
til måling og videresending av den lokale romtemperaturen.
- Temperaturmåling er bare mulig i kombinasjon med følgende innsatser:
Bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr. 5405 00, bestillingsnr. 5406 00,
bestillingsnr. 5414 00, bestillingsnr. 5415 00, bestillingsnr. 5395 00,
bestilllingsnr. 5409 00.
- Ved best.-nr. 540500 må det sikres at den tilkoblede lasten ikke
overskrider 40 W.
Betjeningsfunksjoner avhenger av den innfelte innsatsen som brukes
- RF Multi betjeningspåsatsen kan brukes som KNX RF-betjeningsenhet med 230
V-forsyning med System 3000 3-tråds underenhet.
- Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
- Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne,
verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet.
- Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen
reaksjon, slå på, slå av, skifte).
- Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen
når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige
trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram
ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
- Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller
lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og
dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles
inn.
- Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn.
Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang
aktivering og lamelljustering.
- Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver)
og verdien kan stilles inn.
- Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret
kan stilles inn.
- 2-kanalsbetjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes
på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort
og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
- Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av
driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forsyvning av nominell verdi) kan
stilles inn.
- Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.
Regulatorunderenhetens egenskaper
- Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe el.
knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon
eller forsyvning av nominell verdi).
- Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
- Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern
føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte
temperaturen med en ekstern temperatur.
Funksjonene til status-LED-ene
- Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan
parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning,
telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt,
driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av
tilstedeværelsesstatus og visning av forsyvning av nominell verdi.
- Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene
eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse
rødt, grønt eller blått.
- Lysstyrken til statuslysdiodene kan stilles inn i seks nivåer. Med
nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via et
kommunikasjonsobjekt.
Koblingsaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 koblingsinnsatser.
- Koblingsaktuator enkel/dobbel.
- Temperaturregistrering mulig med bestillingsnr. 5403 00 og bestillingsnr.
5405 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for kobling:
lukker/åpner,
trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener),
sperrefunksjon, tidsforsinkelser.
Underenhetinngang som ekstra
betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre
KNX enheter som sensor mulig.
Dimmeaktuator- og DALI aktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 dimmeinnsatser.
- Temperaturregistrering med bestillingsnr. 5406 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for dimming:Dimmeegenskaper og
dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon,
trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener),
sperrefunksjon, tidsforsinkelser.Underenhetinngang som ekstra betjeningssted
for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som
sensor mulig.
Persienneaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 persienneinnsatser.
- Persienneaktuatorkanal enkel.
- Temperaturregistrering mulig.
- Funksjonsvalg for innsatsen for persiennestyring:Avskjermingstype kan
velges, sikkerhetsfunksjon (vind-, regn-, frostalarm),
solavskjermingsfunksjon, dukstramming for markiser, endestillingskorrigering
for ventilasjonsfunksjon, automatisk kjøretidregistrering via KNX buss,
scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon.
Varmeaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 romtermostatinnsats.
- Varmeaktuatorkanal enkel med bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr.
5405 00, bestillingsnr. 5395 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat: Aktivering av 230
V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av
varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang.
PWM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ spesifikasjon nominell verdi,
varmebehovsstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon, syklisk
overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang
frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt),
justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og
vinterkompensering, scenefunksjon (16 scener). Underenhetinngang brukes til
omkobling mellom varme- og kjølemodus. Alternativt kan underenhetinngangen
brukes som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller som sensor
for trådløs styring av andre KNX enheter.
Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Radiofrekvens: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Overføringskapasitet: maks. 20 mW
Senderekkevidde: ca. 100 m
Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C
Oppstartsmodus: S-Mode
ETS-versjon: Fra ETS6.2
Aanwijzingen:
- KNX Data Secure-kompatibel.
- Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
- Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen
(tilleggsprogramvare).
- Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55.
- Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
Fabrikat: Gira
Bestillingsnr. 5106 74 svart matt (lakkert)
Antall: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 grå m(lakk.) RF Multi betj.pås. enk. oppv.modus KNX [510676]
RF Multi betjeningspåsats enkel varmemodus for KNX System 70
Gira System 3000
grå matt (lakkert)
Kenmerken:
- RF Multi betjeningspåsats for styring av System 3000 innsatser og KNX
enheter langt unna ved bruk av KNX RF.
- Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
- Styring av opptil fire funksjoner mulig via knappfunksjonen til RF Multi
betjeningspåsatsen for KNX.
- KNX RF-aktuator med System 3000-innsatser.
- Drift på koblings-, dimme-, persienne- eller romtermostatinnsats og
underenhetinnsats 3-tråds for System 3000.
- Integrert temperatursensor.
- Integrert repeatermodus.
Romtemperaturmåling
- RF Multi betjeningspåsatsen har en intern temperatursensor som gir mulighet
til måling og videresending av den lokale romtemperaturen.
- Temperaturmåling er bare mulig i kombinasjon med følgende innsatser:
Bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr. 5405 00, bestillingsnr. 5406 00,
bestillingsnr. 5414 00, bestillingsnr. 5415 00, bestillingsnr. 5395 00,
bestilllingsnr. 5409 00.
- Ved best.-nr. 540500 må det sikres at den tilkoblede lasten ikke
overskrider 40 W.
Betjeningsfunksjoner avhenger av den innfelte innsatsen som brukes
- RF Multi betjeningspåsatsen kan brukes som KNX RF-betjeningsenhet med 230
V-forsyning med System 3000 3-tråds underenhet.
- Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
- Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne,
verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet.
- Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen
reaksjon, slå på, slå av, skifte).
- Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen
når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige
trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram
ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
- Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller
lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og
dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles
inn.
- Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn.
Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang
aktivering og lamelljustering.
- Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver)
og verdien kan stilles inn.
- Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret
kan stilles inn.
- 2-kanalsbetjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes
på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort
og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
- Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av
driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forsyvning av nominell verdi) kan
stilles inn.
- Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.
Regulatorunderenhetens egenskaper
- Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe el.
knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon
eller forsyvning av nominell verdi).
- Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
- Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern
føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte
temperaturen med en ekstern temperatur.
Funksjonene til status-LED-ene
- Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan
parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning,
telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt,
driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av
tilstedeværelsesstatus og visning av forsyvning av nominell verdi.
- Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene
eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse
rødt, grønt eller blått.
- Lysstyrken til statuslysdiodene kan stilles inn i seks nivåer. Med
nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via et
kommunikasjonsobjekt.
Koblingsaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 koblingsinnsatser.
- Koblingsaktuator enkel/dobbel.
- Temperaturregistrering mulig med bestillingsnr. 5403 00 og bestillingsnr.
5405 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for kobling:
lukker/åpner,
trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener),
sperrefunksjon, tidsforsinkelser.
Underenhetinngang som ekstra
betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre
KNX enheter som sensor mulig.
Dimmeaktuator- og DALI aktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 dimmeinnsatser.
- Temperaturregistrering med bestillingsnr. 5406 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for dimming:Dimmeegenskaper og
dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon,
trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener),
sperrefunksjon, tidsforsinkelser.Underenhetinngang som ekstra betjeningssted
for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som
sensor mulig.
Persienneaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 persienneinnsatser.
- Persienneaktuatorkanal enkel.
- Temperaturregistrering mulig.
- Funksjonsvalg for innsatsen for persiennestyring:Avskjermingstype kan
velges, sikkerhetsfunksjon (vind-, regn-, frostalarm),
solavskjermingsfunksjon, dukstramming for markiser, endestillingskorrigering
for ventilasjonsfunksjon, automatisk kjøretidregistrering via KNX buss,
scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon.
Varmeaktuatorfunksjoner
- RF Multi betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 romtermostatinnsats.
- Varmeaktuatorkanal enkel med bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr.
5405 00, bestillingsnr. 5395 00.
- Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat: Aktivering av 230
V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av
varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang.
PWM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ spesifikasjon nominell verdi,
varmebehovsstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon, syklisk
overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang
frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt),
justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og
vinterkompensering, scenefunksjon (16 scener). Underenhetinngang brukes til
omkobling mellom varme- og kjølemodus. Alternativt kan underenhetinngangen
brukes som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller som sensor
for trådløs styring av andre KNX enheter.
Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Radiofrekvens: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Overføringskapasitet: maks. 20 mW
Senderekkevidde: ca. 100 m
Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C
Oppstartsmodus: S-Mode
ETS-versjon: Fra ETS6.2
Aanwijzingen:
- KNX Data Secure-kompatibel.
- Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
- Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen
(tilleggsprogramvare).
- Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55.
- Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
Fabrikat: Gira
Bestillingsnr. 5106 76 grå matt (lakkert)
Antall: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx