Gira F100 renhvit SCHUKO-stikk. påskr.EDV + SP [446170] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med påskrift "EDV" og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Stikkontakter renhvit glans Kenmerken: - Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer. - Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør). - Vedlagte utvidelsesklør. - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. - Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer. - Lav monteringssdybde. - Store, ergonomisk formede løsespaker. - Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre. - Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering. - Bruddsikker termoplastsokkel. Technische gegevens: Monteringsdybde: 32 mm Ledningsmateriale: stiv og fleksibel Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Aanwijzingen: - Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylen Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 4461 70 renhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 renhvit m(lakk.) SCHUKO-stikk. påskr.EDV + SP [446172] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med påskrift "EDV" og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Stikkontakter renhvit silkematt (lakkert) Kenmerken: - Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer. - Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør). - Vedlagte utvidelsesklør. - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. - Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer. - Lav monteringssdybde. - Store, ergonomisk formede løsespaker. - Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre. - Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering. - Bruddsikker termoplastsokkel. Technische gegevens: Monteringsdybde: 32 mm Ledningsmateriale: stiv og fleksibel Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Aanwijzingen: - Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylen Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 4461 72 renhvit silkematt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 antrasitt(lakk.) SCHUKO-stikk. påskr.EDV + SP [446173] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med påskrift "EDV" og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Stikkontakter antrasitt (lakkert) Kenmerken: - Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer. - Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør). - Vedlagte utvidelsesklør. - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. - Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer. - Lav monteringssdybde. - Store, ergonomisk formede løsespaker. - Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre. - Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering. - Bruddsikker termoplastsokkel. Technische gegevens: Monteringsdybde: 32 mm Ledningsmateriale: stiv og fleksibel Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Aanwijzingen: - Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylen Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 4461 73 antrasitt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 svart m(lakk.) SCHUKO-stikk. påskr.EDV + SP [446174] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med påskrift "EDV" og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Stikkontakter svart matt (lakkert) Kenmerken: - Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer. - Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør). - Vedlagte utvidelsesklør. - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. - Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer. - Lav monteringssdybde. - Store, ergonomisk formede løsespaker. - Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre. - Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering. - Bruddsikker termoplastsokkel. Technische gegevens: Monteringsdybde: 32 mm Ledningsmateriale: stiv og fleksibel Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Aanwijzingen: - Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylen Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 4461 74 svart matt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 grå m(lakk.) SCHUKO-stikk. påskr.EDV + SP [446176] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med påskrift "EDV" og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Stikkontakter grå matt (lakkert) Kenmerken: - Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer. - Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør). - Vedlagte utvidelsesklør. - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. - Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer. - Lav monteringssdybde. - Store, ergonomisk formede løsespaker. - Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre. - Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering. - Bruddsikker termoplastsokkel. Technische gegevens: Monteringsdybde: 32 mm Ledningsmateriale: stiv og fleksibel Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Aanwijzingen: - Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylen Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 4461 76 grå matt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx