Innsats vippekontrollbr. UtVen [311600] Innsats vippekontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ universal-utkoblingsvendebryter Vippebryter med festeklør Kenmerken: - Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen. - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo). - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH. - Spenningskontroll fra forsiden mulig. - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon. - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes. - Lett tilgjengelig løsespak. - Bruddsikker termoplastsokkel. - Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren. - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard. Technische gegevens: Monteringsdybde - 3116 00: 32 mm - 3826 00: 23 mm Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/CFLi: 100 W Aanwijzingen: - Kan også kobles til med belysningsmulighet. Levering: - Oransje LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 3116 00 med festeklør Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Innsats vippekontrollbr. UtVen u/kl. [382600] Innsats vippekontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ universal-utkoblingsvendebryter Vippebryter uten festeklør Kenmerken: - Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen. - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo). - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH. - Spenningskontroll fra forsiden mulig. - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon. - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes. - Lett tilgjengelig løsespak. - Bruddsikker termoplastsokkel. - Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren. - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard. Technische gegevens: Monteringsdybde - 3116 00: 32 mm - 3826 00: 23 mm Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/CFLi: 100 W Aanwijzingen: - Kan også kobles til med belysningsmulighet. Levering: - Oransje LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 3826 00 uten festeklør Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx