Innsats vippekontrollbr. utk.2-p [311200] Innsats vippekontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ utkoblingsbryter 2-polet Vippebryter med festeklør Kenmerken: - Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen. - Spenningskontroll fra forsiden mulig. - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon. - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes. - Lett tilgjengelig løsespak. - Bruddsikker termoplastsokkel. - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard. - Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren. - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo). - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. Technische gegevens: Monteringsdybde - 3112 00: 32 mm - 3822 00: 23 mm Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/CFLi: 100 W Aanwijzingen: - Kan også kobles til med belysningsmulighet ved å vende LED-innsatsen 180°. Levering: - Oransje LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 3112 00 med festeklør Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Innsats vippekontrollbr. utk.2-p u/fe. [382200] Innsats vippekontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ utkoblingsbryter 2-polet Vippebryter uten festeklør Kenmerken: - Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen. - Spenningskontroll fra forsiden mulig. - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon. - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes. - Lett tilgjengelig løsespak. - Bruddsikker termoplastsokkel. - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard. - Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren. - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo). - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. Technische gegevens: Monteringsdybde - 3112 00: 32 mm - 3822 00: 23 mm Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/CFLi: 100 W Aanwijzingen: - Kan også kobles til med belysningsmulighet ved å vende LED-innsatsen 180°. Levering: - Oransje LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 3822 00 uten festeklør Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx