Innsats vippebr. mellomv. [310700] Innsats vippebryter 10 AX 250 V~ mellomvender Vippebryter med festeklør Kenmerken: - - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo). - - Spenningskontroll fra forsiden mulig. - - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes. - Lett tilgjengelig løsespak. - Bruddsikker termoplastsokkel. - - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard. Technische gegevens: Monteringsdybde - 3107 00: 32 mm - 3817 00: 23 mm Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/CFLi: 100 W Aanwijzingen: - Kan også kobles til med belysningsmulighet. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 3107 00 med festeklør Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Innsats vippebr. mellomv. u/kl. [381700] Innsats vippebryter 10 AX 250 V~ mellomvender Vippebryter uten festeklør Kenmerken: - - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo). - - Spenningskontroll fra forsiden mulig. - - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes. - Lett tilgjengelig løsespak. - Bruddsikker termoplastsokkel. - - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard. Technische gegevens: Monteringsdybde - 3107 00: 32 mm - 3817 00: 23 mm Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/CFLi: 100 W Aanwijzingen: - Kan også kobles til med belysningsmulighet. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 3817 00 uten festeklør Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx