System 55 kremhvit jordfeilstikk. 30 mA SP [267701] Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Vernebryter kremhvit glans Kenmerken: - Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664. - Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter. Technische gegevens: Merkespenning: AC 230 V, 50/60 Hz Merkestrøm: 16 A Merkefeilstrøm: 30 mA Monteringsdybde: 32 mm Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Omgivelsestemperatur: -25 °C til +40 °C Aanwijzingen: - Monteres i dyp apparatboks. - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2677 01 kremhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 renhvit jordfeilstikk. 30 mA SP [267703] Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Vernebryter renhvit glans Kenmerken: - Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664. - Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter. Technische gegevens: Merkespenning: AC 230 V, 50/60 Hz Merkestrøm: 16 A Merkefeilstrøm: 30 mA Monteringsdybde: 32 mm Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Omgivelsestemperatur: -25 °C til +40 °C Aanwijzingen: - Monteres i dyp apparatboks. - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2677 03 renhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 renhvit m jordfeilstikk. 30 mA SP [267727] Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Vernebryter renhvit silkematt Kenmerken: - Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664. - Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter. Technische gegevens: Merkespenning: AC 230 V, 50/60 Hz Merkestrøm: 16 A Merkefeilstrøm: 30 mA Monteringsdybde: 32 mm Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Omgivelsestemperatur: -25 °C til +40 °C Aanwijzingen: - Monteres i dyp apparatboks. - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2677 27 renhvit silkematt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antrasitt jordfeilstikk. 30 mA SP [267728] Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Vernebryter antrasitt Kenmerken: - Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664. - Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter. Technische gegevens: Merkespenning: AC 230 V, 50/60 Hz Merkestrøm: 16 A Merkefeilstrøm: 30 mA Monteringsdybde: 32 mm Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Omgivelsestemperatur: -25 °C til +40 °C Aanwijzingen: - Monteres i dyp apparatboks. - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2677 28 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 alum.f.(lakk.) jordfeilstikk. 30 mA SP [267726] Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Vernebryter aluminiumsfarget (lakkert) Kenmerken: - Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664. - Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter. Technische gegevens: Merkespenning: AC 230 V, 50/60 Hz Merkestrøm: 16 A Merkefeilstrøm: 30 mA Monteringsdybde: 32 mm Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Omgivelsestemperatur: -25 °C til +40 °C Aanwijzingen: - Monteres i dyp apparatboks. - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2677 26 aluminiumsfarget (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m(lakk.) jordfeilstikk. 30 mA SP [2677005] Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Vernebryter svart matt (lakkert) Kenmerken: - Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664. - Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter. Technische gegevens: Merkespenning: AC 230 V, 50/60 Hz Merkestrøm: 16 A Merkefeilstrøm: 30 mA Monteringsdybde: 32 mm Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Omgivelsestemperatur: -25 °C til +40 °C Aanwijzingen: - Monteres i dyp apparatboks. - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2677 005 svart matt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grå m(lakk.) jordfeilstikk. 30 mA SP [2677015] Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Vernebryter grå matt (lakkert) Kenmerken: - Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664. - Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter. Technische gegevens: Merkespenning: AC 230 V, 50/60 Hz Merkestrøm: 16 A Merkefeilstrøm: 30 mA Monteringsdybde: 32 mm Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Omgivelsestemperatur: -25 °C til +40 °C Aanwijzingen: - Monteres i dyp apparatboks. - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2677 015 grå matt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx