System 55 kremhvit SCHUKO SP USB-spenningsfors. dob. t.A/C [245901] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C Stikkontakter kremhvit glans Kenmerken: - Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C. - Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig. Technische gegevens: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standbymodus: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 31 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Aanwijzingen: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Levering: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 01 kremhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 renhvit SCHUKO SP USB-spenningsfors. dob. t.A/C [245903] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C Stikkontakter renhvit glans Kenmerken: - Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C. - Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig. Technische gegevens: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standbymodus: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 31 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Aanwijzingen: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Levering: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 03 renhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 renhvit m SCHUKO SP USB-spenningsfors. dob. t.A/C [245927] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C Stikkontakter renhvit silkematt Kenmerken: - Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C. - Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig. Technische gegevens: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standbymodus: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 31 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Aanwijzingen: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Levering: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 27 renhvit silkematt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antrasitt SCHUKO SP USB-spenningsfors. dob. t.A/C [245928] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C Stikkontakter antrasitt Kenmerken: - Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C. - Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig. Technische gegevens: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standbymodus: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 31 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Aanwijzingen: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Levering: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 28 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 alum.f.(lakk.) SCHUKO SP USB-spenningsfors. dob. t.A/C [245926] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C Stikkontakter aluminiumsfarget (lakkert) Kenmerken: - Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C. - Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig. Technische gegevens: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standbymodus: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 31 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Aanwijzingen: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Levering: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 26 aluminiumsfarget (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m(lakk.) SCHUKO SP USB-spenningsfors. dob. t.A/C [2459005] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C Stikkontakter svart matt (lakkert) Kenmerken: - Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C. - Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig. Technische gegevens: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standbymodus: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 31 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Aanwijzingen: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Levering: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 005 svart matt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grå m(lakk.) SCHUKO SP USB-spenningsfors. dob. t.A/C [2459015] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C Stikkontakter grå matt (lakkert) Kenmerken: - Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C. - Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig. Technische gegevens: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standbymodus: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 31 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Aanwijzingen: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Levering: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 015 grå matt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 rustfritt stål(lakk.) SCHUKO SP USB-spenningsfors. dob. t.A/C [2459600] SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C Stikkontakter rustfritt stål (lakkert) Kenmerken: - Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C. - Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig. Technische gegevens: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standbymodus: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 31 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Aanwijzingen: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Levering: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 600 rustfritt stål (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx