System 70 renhvit beveg.det.pås. 1,10 m Komfort KNX [205070] Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort for KNX System 70 Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m renhvit glans Kenmerken: - Montering på busstilkobling 3. - Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder"). - Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået. - Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift. - Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer. - Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis. - Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken. - Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør). - Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre. - Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest). - Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder". - For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX. - Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling. - Funksjonsblokkomkobling for busskontrollert omkobling mellom to funksjonsblokkgrupper. - Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) i første funksjonsområde i løpet av driften ved betjening på stedet. - Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX. - Manuell betjening av kontrollerte KNX aktuatorer og dermed deaktivering av PIR-automatikk mulig. - Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem. - Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke". - Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet. - Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde. - Integrert romtemperaturmåling. - Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram. - IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). Inn- og utkobling av gåtest-funksjon. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 32 m - Rekkevidde på hver side: maks. 19 m Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkesensor - Måleområde: ca. 1 til 1000 lx Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Temperatursensor - Måleområde: -5 °C til +45 °C - Nøyaktighet: ±1 K Aanwijzingen: - Egner seg kun til bruk innendørs. - Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2050 70 renhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 renhvit m(lakk.) beveg.det.pås. 1,10 m Komfort KNX [205072] Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort for KNX System 70 Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m renhvit silkematt (lakkert) Kenmerken: - Montering på busstilkobling 3. - Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder"). - Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået. - Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift. - Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer. - Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis. - Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken. - Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør). - Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre. - Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest). - Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder". - For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX. - Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling. - Funksjonsblokkomkobling for busskontrollert omkobling mellom to funksjonsblokkgrupper. - Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) i første funksjonsområde i løpet av driften ved betjening på stedet. - Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX. - Manuell betjening av kontrollerte KNX aktuatorer og dermed deaktivering av PIR-automatikk mulig. - Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem. - Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke". - Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet. - Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde. - Integrert romtemperaturmåling. - Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram. - IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). Inn- og utkobling av gåtest-funksjon. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 32 m - Rekkevidde på hver side: maks. 19 m Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkesensor - Måleområde: ca. 1 til 1000 lx Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Temperatursensor - Måleområde: -5 °C til +45 °C - Nøyaktighet: ±1 K Aanwijzingen: - Egner seg kun til bruk innendørs. - Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2050 72 renhvit silkematt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 antrasitt(lakk.) beveg.det.pås. 1,10 m Komfort KNX [205073] Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort for KNX System 70 Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m antrasitt (lakkert) Kenmerken: - Montering på busstilkobling 3. - Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder"). - Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået. - Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift. - Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer. - Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis. - Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken. - Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør). - Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre. - Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest). - Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder". - For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX. - Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling. - Funksjonsblokkomkobling for busskontrollert omkobling mellom to funksjonsblokkgrupper. - Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) i første funksjonsområde i løpet av driften ved betjening på stedet. - Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX. - Manuell betjening av kontrollerte KNX aktuatorer og dermed deaktivering av PIR-automatikk mulig. - Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem. - Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke". - Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet. - Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde. - Integrert romtemperaturmåling. - Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram. - IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). Inn- og utkobling av gåtest-funksjon. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 32 m - Rekkevidde på hver side: maks. 19 m Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkesensor - Måleområde: ca. 1 til 1000 lx Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Temperatursensor - Måleområde: -5 °C til +45 °C - Nøyaktighet: ±1 K Aanwijzingen: - Egner seg kun til bruk innendørs. - Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2050 73 antrasitt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 svart m(lakk.) beveg.det.pås. 1,10 m Komfort KNX [205074] Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort for KNX System 70 Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m svart matt (lakkert) Kenmerken: - Montering på busstilkobling 3. - Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder"). - Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået. - Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift. - Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer. - Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis. - Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken. - Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør). - Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre. - Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest). - Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder". - For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX. - Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling. - Funksjonsblokkomkobling for busskontrollert omkobling mellom to funksjonsblokkgrupper. - Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) i første funksjonsområde i løpet av driften ved betjening på stedet. - Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX. - Manuell betjening av kontrollerte KNX aktuatorer og dermed deaktivering av PIR-automatikk mulig. - Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem. - Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke". - Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet. - Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde. - Integrert romtemperaturmåling. - Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram. - IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). Inn- og utkobling av gåtest-funksjon. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 32 m - Rekkevidde på hver side: maks. 19 m Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkesensor - Måleområde: ca. 1 til 1000 lx Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Temperatursensor - Måleområde: -5 °C til +45 °C - Nøyaktighet: ±1 K Aanwijzingen: - Egner seg kun til bruk innendørs. - Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2050 74 svart matt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 grå m(lakk.) beveg.det.pås. 1,10 m Komfort KNX [205076] Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort for KNX System 70 Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m grå matt (lakkert) Kenmerken: - Montering på busstilkobling 3. - Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder"). - Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået. - Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift. - Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer. - Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis. - Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken. - Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør). - Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre. - Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest). - Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder". - For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX. - Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling. - Funksjonsblokkomkobling for busskontrollert omkobling mellom to funksjonsblokkgrupper. - Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) i første funksjonsområde i løpet av driften ved betjening på stedet. - Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX. - Manuell betjening av kontrollerte KNX aktuatorer og dermed deaktivering av PIR-automatikk mulig. - Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem. - Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke". - Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet. - Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde. - Integrert romtemperaturmåling. - Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram. - IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). Inn- og utkobling av gåtest-funksjon. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 32 m - Rekkevidde på hver side: maks. 19 m Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkesensor - Måleområde: ca. 1 til 1000 lx Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Temperatursensor - Måleområde: -5 °C til +45 °C - Nøyaktighet: ±1 K Aanwijzingen: - Egner seg kun til bruk innendørs. - Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2050 76 grå matt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx