System 70 renhvit romklimasens. Komfort KNX [200570] Romklimasensor Komfort for KNX System 70 Romklimasensorer renhvit glans Technische gegevens: KNX medium: TP256 Strømforbruk KNX: 8 til 14 mA Tilkobling KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Antall innganger: 4 Utgangsspenning: DC 5 V SELV Utgangsstrøm: maks. 3,2 mA LED-strøm: 2,2 mA per utgang Lengde ledningssett: 25 cm, kan forlenges til maks. 30 m Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 19 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Relativ luftfuktighet: 5 til 95 % (ingen kondens) Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2005 70 renhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 renhvit m(lakk.) romklimasens. Komfort KNX [200572] Romklimasensor Komfort for KNX System 70 Romklimasensorer renhvit silkematt (lakkert) Technische gegevens: KNX medium: TP256 Strømforbruk KNX: 8 til 14 mA Tilkobling KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Antall innganger: 4 Utgangsspenning: DC 5 V SELV Utgangsstrøm: maks. 3,2 mA LED-strøm: 2,2 mA per utgang Lengde ledningssett: 25 cm, kan forlenges til maks. 30 m Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 19 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Relativ luftfuktighet: 5 til 95 % (ingen kondens) Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2005 72 renhvit silkematt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 antrasitt(lakk.) romklimasens. Komfort KNX [200573] Romklimasensor Komfort for KNX System 70 Romklimasensorer antrasitt (lakkert) Technische gegevens: KNX medium: TP256 Strømforbruk KNX: 8 til 14 mA Tilkobling KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Antall innganger: 4 Utgangsspenning: DC 5 V SELV Utgangsstrøm: maks. 3,2 mA LED-strøm: 2,2 mA per utgang Lengde ledningssett: 25 cm, kan forlenges til maks. 30 m Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 19 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Relativ luftfuktighet: 5 til 95 % (ingen kondens) Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2005 73 antrasitt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 svart m(lakk.) romklimasens. Komfort KNX [200574] Romklimasensor Komfort for KNX System 70 Romklimasensorer svart matt (lakkert) Technische gegevens: KNX medium: TP256 Strømforbruk KNX: 8 til 14 mA Tilkobling KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Antall innganger: 4 Utgangsspenning: DC 5 V SELV Utgangsstrøm: maks. 3,2 mA LED-strøm: 2,2 mA per utgang Lengde ledningssett: 25 cm, kan forlenges til maks. 30 m Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 19 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Relativ luftfuktighet: 5 til 95 % (ingen kondens) Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2005 74 svart matt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 grå m(lakk.) romklimasens. Komfort KNX [200576] Romklimasensor Komfort for KNX System 70 Romklimasensorer grå matt (lakkert) Technische gegevens: KNX medium: TP256 Strømforbruk KNX: 8 til 14 mA Tilkobling KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Antall innganger: 4 Utgangsspenning: DC 5 V SELV Utgangsstrøm: maks. 3,2 mA LED-strøm: 2,2 mA per utgang Lengde ledningssett: 25 cm, kan forlenges til maks. 30 m Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 19 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Relativ luftfuktighet: 5 til 95 % (ingen kondens) Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2005 76 grå matt (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx