Profil 55 alum.renhvit(lakk.) profil 5-d 600 mm festevinkel [119527] Profil 55 med festevinkel 5-kanals 600 mm Installasjon med Profil 55 aluminium renhvit glans (lakkert) Kenmerken: - Installasjonsprofil i aluminium for vannrett og lodrett montering. - Med lednings- og kanalinnføring. Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig. - Enkel montering: Innsatsene hektes på plass. Aanwijzingen: - I forbindelse med disse husene er vippebrytere, trykknapper og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt vannsprutbeskyttet (IP21). - Nøkkelbryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse husene. - Med festevinkler el. føtter kan Profil 55 monteres både på bord, under veggskap eller i hjørner. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1195 27 aluminium renhvit glans (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profil 55 aluminium profil 5-d 600 mm festevinkel [119526] Profil 55 med festevinkel 5-kanals 600 mm Installasjon med Profil 55 aluminium Kenmerken: - Installasjonsprofil i aluminium for vannrett og lodrett montering. - Med lednings- og kanalinnføring. Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig. - Enkel montering: Innsatsene hektes på plass. Aanwijzingen: - I forbindelse med disse husene er vippebrytere, trykknapper og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt vannsprutbeskyttet (IP21). - Nøkkelbryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse husene. - Med festevinkler el. føtter kan Profil 55 monteres både på bord, under veggskap eller i hjørner. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1195 26 aluminium Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx