System 55 cr.wit S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Std NLT [537901] System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd System 55 Gira System 3000 crème wit glanzend Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare nalooptijd - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid vast ingesteld op 75%. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Nalooptijd - instelbaar: 10 s tot 30 min Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid - vast ingesteld op: 75% Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5379 01 crème wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 78,99 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 z.wit S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Std NLT [537903] System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd System 55 Gira System 3000 zuiver wit glanzend Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare nalooptijd - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid vast ingesteld op 75%. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Nalooptijd - instelbaar: 10 s tot 30 min Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid - vast ingesteld op: 75% Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5379 03 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 78,99 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 z.wit m S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Std NLT [537927] System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd System 55 Gira System 3000 zuiver wit mat Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare nalooptijd - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid vast ingesteld op 75%. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Nalooptijd - instelbaar: 10 s tot 30 min Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid - vast ingesteld op: 75% Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5379 27 zuiver wit mat Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 78,99 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antraciet S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Std NLT [537928] System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd System 55 Gira System 3000 antraciet Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare nalooptijd - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid vast ingesteld op 75%. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Nalooptijd - instelbaar: 10 s tot 30 min Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid - vast ingesteld op: 75% Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5379 28 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 81,99 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 kl.alum. S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Std NLT [537926] System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd System 55 Gira System 3000 kleur aluminium Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare nalooptijd - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid vast ingesteld op 75%. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Nalooptijd - instelbaar: 10 s tot 30 min Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid - vast ingesteld op: 75% Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5379 26 kleur aluminium Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 86,72 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grijs m S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Std NLT [5379015] System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd System 55 Gira System 3000 grijs mat Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare nalooptijd - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid vast ingesteld op 75%. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Nalooptijd - instelbaar: 10 s tot 30 min Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid - vast ingesteld op: 75% Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5379 015 grijs mat Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 86,72 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 zwart m S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Std NLT [5379005] System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd System 55 Gira System 3000 zwart mat Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare nalooptijd - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid vast ingesteld op 75%. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Nalooptijd - instelbaar: 10 s tot 30 min Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid - vast ingesteld op: 75% Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5379 005 zwart mat Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 86,72 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 edelstaal S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Std NLT [5379600] System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd System 55 Gira System 3000 edelstaal Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare nalooptijd - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid vast ingesteld op 75%. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Nalooptijd - instelbaar: 10 s tot 30 min Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid - vast ingesteld op: 75% Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5379 600 edelstaal Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 95,31 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx