System 70 z.wit RF Multi bed.el.-op.st. 1-v KNX [510470]
RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig voor KNX System 70
Gira System 3000
zuiver wit glanzend
Kenmerken:
- RF Multi bedieningselement-opzetstuk voor KNX voor de besturing van System
3000 basiselementen evenals verwijderde KNX apparaten door middel van KNX RF.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Besturing van maximaal vier functies via de toetsfunctie van het RF Multi
bedieningselement-opzetstuk voor KNX mogelijk.
- KNX RF actor in combinatie met de System 3000 basiselementen.
- Bedrijf op schakel-, dim-, jaloezie- of
ruimtetemperatuurregelaar-basiselement en neveneenheid-basiselement 3-draads
van System 3000.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler.
- Geïntegreerde repeatermodus.
Ruimtetemperatuurmeting
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk heeft een apparaatinterne
temperatuurvoeler, waardoor het meten en doorsturen van de lokale
ruimtetemperatuur mogelijk is.
- Temperatuurmetingen zijn alleen in combinatie met de volgende basiselementen
mogelijk: best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00, best.-nr. 5406 00,
best.-nr. 5414 00, best.-nr. 5415 00, best.-nr. 5395 00, best.-nr.
5409 00.
- Let bij bestelnr. 540500 op dat de aangesloten lasten niet hoger zijn dan
40 W.
Bedieningsfuncties zijn afhankelijk van het gebruikte inbouwbasiselement
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met de System 3000
3-draads-neveneenheid als 230 V gevoed KNX RF bedieningsapparaat worden
gebruikt.
- Bedieningsconcept toets- of wipfunctie is instelbaar.
- Schakelen, dimmen en kleurtemperatuur, kleurregeling en lichtsterkte,
jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, 2-kanaalsbediening en
thermostaatneveneenheid.
- Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen
reactie, inschakelen, uitschakelen, omschakelen).
- Dimmen en kleurtemperatuur: lichtsterkte en/of kleurtemperatuur, het
commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, het dimmen in
verschillende niveaus, de telegramherhaling bij lange bediening en het zenden
van een stoptelegram bij einde van de bediening zijn instelbaar.
- Kleurregeling en lichtsterkte: kleurencirkel of lichtsterkteaansturing, het
commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, de
startwaarde, de stapgrootte en de tijd tussen telegrammen zijn instelbaar.
- Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn
instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden voor korte en lange
bediening en lamellenverstelling worden aangepast.
- Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of 6 byte)
en de waarde zijn instelbaar.
- Scèneneveneenheid: de functies (zonder of met geheugenfunctie) en het
scènenummer zijn instelbaar.
- 2-kanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar
de KNX bus worden gezonden. Het bedieningsconcept kan worden ingesteld en de
tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de
kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
- Thermostaatneveneenheid: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde
bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de
streefwaarde) zijn instelbaar.
- Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen resp.
wippen.
Eigenschappen thermostaatneveneenheid
- De regelaar-neveneenheid is als functie van een wip resp. toets instelbaar.
Besturing van een ruimtetemperatuurregelaar (bedrijfsmodi,
aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde).
- Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
- Temperatuurmeting is activeerbaar. Meting van de ruimtetemperatuur met
interne voeler of optioneel door vorming van de meetwaarde uit de intern
gemeten temperatuur gecombineerd met een externe temperatuur.
Functies van de status-led
- De functieselectie vindt plaats per status-led. Volgende functies zijn
instelbaar: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging,
statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object,
bedrijfsmodusindicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie
aanwezigheidsstatus en indicatie verschuiving van de streefwaarde.
- Kleur kan worden ingesteld. De kleur wordt ofwel gemeenschappelijk voor alle
status-leds ofwel voor elke status-led van het apparaat apart gekozen. De
status-leds kunnen naar keuze rood, groen of blauw branden.
- De lichtsterkte van de status-leds kan in zes niveaus worden ingesteld. Met
de nachtverlaging kan de lichtsterkte van de status-leds ’s nachts via een
communicatie-object worden gereduceerd.
Schakelactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
schakelbasiselementen worden gebruikt.
- Schakelactorkanaal 1-voudig/2-voudig.
- Temperatuurregistratie mogelijk met best.-nr. 5403 00 en best.-nr.
5405 00.
- Functieselectie van het basiselement voor
schakelen:
maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met
uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie,
tijdvertragingen.
Ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het
System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX
apparaten als sensor mogelijk.
Dimactor- en DALI actorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
dimmer-basiselementen worden gebruikt.
- Temperatuurdetectie met best.-nr. 5406 00.
- Functieselectie van het basiselement voor dimmen:dimgedrag en
dimkarakteristiek instelbaar, Soft-aan en Soft-uit-functie, Fading-functie,
trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes),
vergrendelfunctie, tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend
bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze
besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
Jalouzieactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
jaloeziebesturingselementen worden gebruikt.
- Jaloezieactorkanaal 1-voudig.
- Temperatuurdetectie mogelijk.
- Functieselectie van het basiselement voor jaloeziebesturing:type
raambekleding vrij te kiezen, veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm),
zonweringsfunctie, doekaanspanning voor markiezen, eindpositiecorrectie voor
ventilatiefunctie, automatische looptijddetectie via KNX bus, scènefunctie
(16 scènes), vergrendelfunctie.
Verwarmingsactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
ruimtetemperatuurregelaar-basiselementen worden gebruikt.
- Verwarmingsactorkanaal 1-voudig met best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00,
best.-nr. 5395 00.
- Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar:
regeling van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en
koeling, omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject
of ingang neveneenheid. PWM- en 2-puntsregelaar, specificatie absolute en
relatieve streefwaarde, regeling warmtevraag incl. cascade,
klepbeveiligingsfunctie, cyclische bewaking van de vloertemperatuur,
servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via
communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer-
en wintercompensatie, scènefunctie (16 scènes). Ingang neveneenheid dient
voor omschakeling tussen verwarming en koeling. Als alternatief kan de ingang
neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of
voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor worden
gebruikt.
Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik: ca. 100 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen:
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
- Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software)
mogelijk.
- Als een metalen afdekraam wordt gebruikt, kan het bereik kleiner zijn.
- Bij gebruik van Gira TX_44, adapterraam IP20 en afdekking uit het System 55
gebruiken.
- De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.
- Waarschuwing vooraf voor uitschakeling van verlichting in trappenhuizen
volgens DIN 18015-2.
- Bediening via mobiele app mogelijk in combinatie met Gira X1 en Gira
HomeServer en een RF/TP mediacoupler voor KNX.
Fabricaat: Gira
Art. nr. 5104 70 zuiver wit glanzend
Hoeveelheid: 0 Stk
Stukprijs: 69,31 EUR (excl. BTW)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 z.wit m(gel.) RF Multi bed.el.-op.st. 1-v KNX [510472]
RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig voor KNX System 70
Gira System 3000
zuiver wit mat (gelakt)
Kenmerken:
- RF Multi bedieningselement-opzetstuk voor KNX voor de besturing van System
3000 basiselementen evenals verwijderde KNX apparaten door middel van KNX RF.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Besturing van maximaal vier functies via de toetsfunctie van het RF Multi
bedieningselement-opzetstuk voor KNX mogelijk.
- KNX RF actor in combinatie met de System 3000 basiselementen.
- Bedrijf op schakel-, dim-, jaloezie- of
ruimtetemperatuurregelaar-basiselement en neveneenheid-basiselement 3-draads
van System 3000.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler.
- Geïntegreerde repeatermodus.
Ruimtetemperatuurmeting
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk heeft een apparaatinterne
temperatuurvoeler, waardoor het meten en doorsturen van de lokale
ruimtetemperatuur mogelijk is.
- Temperatuurmetingen zijn alleen in combinatie met de volgende basiselementen
mogelijk: best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00, best.-nr. 5406 00,
best.-nr. 5414 00, best.-nr. 5415 00, best.-nr. 5395 00, best.-nr.
5409 00.
- Let bij bestelnr. 540500 op dat de aangesloten lasten niet hoger zijn dan
40 W.
Bedieningsfuncties zijn afhankelijk van het gebruikte inbouwbasiselement
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met de System 3000
3-draads-neveneenheid als 230 V gevoed KNX RF bedieningsapparaat worden
gebruikt.
- Bedieningsconcept toets- of wipfunctie is instelbaar.
- Schakelen, dimmen en kleurtemperatuur, kleurregeling en lichtsterkte,
jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, 2-kanaalsbediening en
thermostaatneveneenheid.
- Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen
reactie, inschakelen, uitschakelen, omschakelen).
- Dimmen en kleurtemperatuur: lichtsterkte en/of kleurtemperatuur, het
commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, het dimmen in
verschillende niveaus, de telegramherhaling bij lange bediening en het zenden
van een stoptelegram bij einde van de bediening zijn instelbaar.
- Kleurregeling en lichtsterkte: kleurencirkel of lichtsterkteaansturing, het
commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, de
startwaarde, de stapgrootte en de tijd tussen telegrammen zijn instelbaar.
- Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn
instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden voor korte en lange
bediening en lamellenverstelling worden aangepast.
- Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of 6 byte)
en de waarde zijn instelbaar.
- Scèneneveneenheid: de functies (zonder of met geheugenfunctie) en het
scènenummer zijn instelbaar.
- 2-kanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar
de KNX bus worden gezonden. Het bedieningsconcept kan worden ingesteld en de
tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de
kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
- Thermostaatneveneenheid: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde
bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de
streefwaarde) zijn instelbaar.
- Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen resp.
wippen.
Eigenschappen thermostaatneveneenheid
- De regelaar-neveneenheid is als functie van een wip resp. toets instelbaar.
Besturing van een ruimtetemperatuurregelaar (bedrijfsmodi,
aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde).
- Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
- Temperatuurmeting is activeerbaar. Meting van de ruimtetemperatuur met
interne voeler of optioneel door vorming van de meetwaarde uit de intern
gemeten temperatuur gecombineerd met een externe temperatuur.
Functies van de status-led
- De functieselectie vindt plaats per status-led. Volgende functies zijn
instelbaar: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging,
statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object,
bedrijfsmodusindicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie
aanwezigheidsstatus en indicatie verschuiving van de streefwaarde.
- Kleur kan worden ingesteld. De kleur wordt ofwel gemeenschappelijk voor alle
status-leds ofwel voor elke status-led van het apparaat apart gekozen. De
status-leds kunnen naar keuze rood, groen of blauw branden.
- De lichtsterkte van de status-leds kan in zes niveaus worden ingesteld. Met
de nachtverlaging kan de lichtsterkte van de status-leds ’s nachts via een
communicatie-object worden gereduceerd.
Schakelactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
schakelbasiselementen worden gebruikt.
- Schakelactorkanaal 1-voudig/2-voudig.
- Temperatuurregistratie mogelijk met best.-nr. 5403 00 en best.-nr.
5405 00.
- Functieselectie van het basiselement voor
schakelen:
maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met
uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie,
tijdvertragingen.
Ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het
System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX
apparaten als sensor mogelijk.
Dimactor- en DALI actorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
dimmer-basiselementen worden gebruikt.
- Temperatuurdetectie met best.-nr. 5406 00.
- Functieselectie van het basiselement voor dimmen:dimgedrag en
dimkarakteristiek instelbaar, Soft-aan en Soft-uit-functie, Fading-functie,
trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes),
vergrendelfunctie, tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend
bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze
besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
Jalouzieactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
jaloeziebesturingselementen worden gebruikt.
- Jaloezieactorkanaal 1-voudig.
- Temperatuurdetectie mogelijk.
- Functieselectie van het basiselement voor jaloeziebesturing:type
raambekleding vrij te kiezen, veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm),
zonweringsfunctie, doekaanspanning voor markiezen, eindpositiecorrectie voor
ventilatiefunctie, automatische looptijddetectie via KNX bus, scènefunctie
(16 scènes), vergrendelfunctie.
Verwarmingsactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
ruimtetemperatuurregelaar-basiselementen worden gebruikt.
- Verwarmingsactorkanaal 1-voudig met best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00,
best.-nr. 5395 00.
- Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar:
regeling van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en
koeling, omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject
of ingang neveneenheid. PWM- en 2-puntsregelaar, specificatie absolute en
relatieve streefwaarde, regeling warmtevraag incl. cascade,
klepbeveiligingsfunctie, cyclische bewaking van de vloertemperatuur,
servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via
communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer-
en wintercompensatie, scènefunctie (16 scènes). Ingang neveneenheid dient
voor omschakeling tussen verwarming en koeling. Als alternatief kan de ingang
neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of
voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor worden
gebruikt.
Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik: ca. 100 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen:
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
- Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software)
mogelijk.
- Als een metalen afdekraam wordt gebruikt, kan het bereik kleiner zijn.
- Bij gebruik van Gira TX_44, adapterraam IP20 en afdekking uit het System 55
gebruiken.
- De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.
- Waarschuwing vooraf voor uitschakeling van verlichting in trappenhuizen
volgens DIN 18015-2.
- Bediening via mobiele app mogelijk in combinatie met Gira X1 en Gira
HomeServer en een RF/TP mediacoupler voor KNX.
Fabricaat: Gira
Art. nr. 5104 72 zuiver wit mat (gelakt)
Hoeveelheid: 0 Stk
Stukprijs: 75,65 EUR (excl. BTW)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 antracit(gel.) RF Multi bed.el.-op.st. 1-v KNX [510473]
RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig voor KNX System 70
Gira System 3000
antraciet (gelakt)
Kenmerken:
- RF Multi bedieningselement-opzetstuk voor KNX voor de besturing van System
3000 basiselementen evenals verwijderde KNX apparaten door middel van KNX RF.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Besturing van maximaal vier functies via de toetsfunctie van het RF Multi
bedieningselement-opzetstuk voor KNX mogelijk.
- KNX RF actor in combinatie met de System 3000 basiselementen.
- Bedrijf op schakel-, dim-, jaloezie- of
ruimtetemperatuurregelaar-basiselement en neveneenheid-basiselement 3-draads
van System 3000.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler.
- Geïntegreerde repeatermodus.
Ruimtetemperatuurmeting
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk heeft een apparaatinterne
temperatuurvoeler, waardoor het meten en doorsturen van de lokale
ruimtetemperatuur mogelijk is.
- Temperatuurmetingen zijn alleen in combinatie met de volgende basiselementen
mogelijk: best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00, best.-nr. 5406 00,
best.-nr. 5414 00, best.-nr. 5415 00, best.-nr. 5395 00, best.-nr.
5409 00.
- Let bij bestelnr. 540500 op dat de aangesloten lasten niet hoger zijn dan
40 W.
Bedieningsfuncties zijn afhankelijk van het gebruikte inbouwbasiselement
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met de System 3000
3-draads-neveneenheid als 230 V gevoed KNX RF bedieningsapparaat worden
gebruikt.
- Bedieningsconcept toets- of wipfunctie is instelbaar.
- Schakelen, dimmen en kleurtemperatuur, kleurregeling en lichtsterkte,
jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, 2-kanaalsbediening en
thermostaatneveneenheid.
- Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen
reactie, inschakelen, uitschakelen, omschakelen).
- Dimmen en kleurtemperatuur: lichtsterkte en/of kleurtemperatuur, het
commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, het dimmen in
verschillende niveaus, de telegramherhaling bij lange bediening en het zenden
van een stoptelegram bij einde van de bediening zijn instelbaar.
- Kleurregeling en lichtsterkte: kleurencirkel of lichtsterkteaansturing, het
commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, de
startwaarde, de stapgrootte en de tijd tussen telegrammen zijn instelbaar.
- Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn
instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden voor korte en lange
bediening en lamellenverstelling worden aangepast.
- Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of 6 byte)
en de waarde zijn instelbaar.
- Scèneneveneenheid: de functies (zonder of met geheugenfunctie) en het
scènenummer zijn instelbaar.
- 2-kanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar
de KNX bus worden gezonden. Het bedieningsconcept kan worden ingesteld en de
tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de
kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
- Thermostaatneveneenheid: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde
bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de
streefwaarde) zijn instelbaar.
- Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen resp.
wippen.
Eigenschappen thermostaatneveneenheid
- De regelaar-neveneenheid is als functie van een wip resp. toets instelbaar.
Besturing van een ruimtetemperatuurregelaar (bedrijfsmodi,
aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde).
- Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
- Temperatuurmeting is activeerbaar. Meting van de ruimtetemperatuur met
interne voeler of optioneel door vorming van de meetwaarde uit de intern
gemeten temperatuur gecombineerd met een externe temperatuur.
Functies van de status-led
- De functieselectie vindt plaats per status-led. Volgende functies zijn
instelbaar: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging,
statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object,
bedrijfsmodusindicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie
aanwezigheidsstatus en indicatie verschuiving van de streefwaarde.
- Kleur kan worden ingesteld. De kleur wordt ofwel gemeenschappelijk voor alle
status-leds ofwel voor elke status-led van het apparaat apart gekozen. De
status-leds kunnen naar keuze rood, groen of blauw branden.
- De lichtsterkte van de status-leds kan in zes niveaus worden ingesteld. Met
de nachtverlaging kan de lichtsterkte van de status-leds ’s nachts via een
communicatie-object worden gereduceerd.
Schakelactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
schakelbasiselementen worden gebruikt.
- Schakelactorkanaal 1-voudig/2-voudig.
- Temperatuurregistratie mogelijk met best.-nr. 5403 00 en best.-nr.
5405 00.
- Functieselectie van het basiselement voor
schakelen:
maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met
uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie,
tijdvertragingen.
Ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het
System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX
apparaten als sensor mogelijk.
Dimactor- en DALI actorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
dimmer-basiselementen worden gebruikt.
- Temperatuurdetectie met best.-nr. 5406 00.
- Functieselectie van het basiselement voor dimmen:dimgedrag en
dimkarakteristiek instelbaar, Soft-aan en Soft-uit-functie, Fading-functie,
trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes),
vergrendelfunctie, tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend
bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze
besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
Jalouzieactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
jaloeziebesturingselementen worden gebruikt.
- Jaloezieactorkanaal 1-voudig.
- Temperatuurdetectie mogelijk.
- Functieselectie van het basiselement voor jaloeziebesturing:type
raambekleding vrij te kiezen, veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm),
zonweringsfunctie, doekaanspanning voor markiezen, eindpositiecorrectie voor
ventilatiefunctie, automatische looptijddetectie via KNX bus, scènefunctie
(16 scènes), vergrendelfunctie.
Verwarmingsactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
ruimtetemperatuurregelaar-basiselementen worden gebruikt.
- Verwarmingsactorkanaal 1-voudig met best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00,
best.-nr. 5395 00.
- Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar:
regeling van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en
koeling, omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject
of ingang neveneenheid. PWM- en 2-puntsregelaar, specificatie absolute en
relatieve streefwaarde, regeling warmtevraag incl. cascade,
klepbeveiligingsfunctie, cyclische bewaking van de vloertemperatuur,
servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via
communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer-
en wintercompensatie, scènefunctie (16 scènes). Ingang neveneenheid dient
voor omschakeling tussen verwarming en koeling. Als alternatief kan de ingang
neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of
voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor worden
gebruikt.
Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik: ca. 100 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen:
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
- Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software)
mogelijk.
- Als een metalen afdekraam wordt gebruikt, kan het bereik kleiner zijn.
- Bij gebruik van Gira TX_44, adapterraam IP20 en afdekking uit het System 55
gebruiken.
- De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.
- Waarschuwing vooraf voor uitschakeling van verlichting in trappenhuizen
volgens DIN 18015-2.
- Bediening via mobiele app mogelijk in combinatie met Gira X1 en Gira
HomeServer en een RF/TP mediacoupler voor KNX.
Fabricaat: Gira
Art. nr. 5104 73 antraciet (gelakt)
Hoeveelheid: 0 Stk
Stukprijs: 75,65 EUR (excl. BTW)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 zwart m(gel.) RF Multi bed.el.-op.st. 1-v KNX [510474]
RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig voor KNX System 70
Gira System 3000
zwart mat (gelakt)
Kenmerken:
- RF Multi bedieningselement-opzetstuk voor KNX voor de besturing van System
3000 basiselementen evenals verwijderde KNX apparaten door middel van KNX RF.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Besturing van maximaal vier functies via de toetsfunctie van het RF Multi
bedieningselement-opzetstuk voor KNX mogelijk.
- KNX RF actor in combinatie met de System 3000 basiselementen.
- Bedrijf op schakel-, dim-, jaloezie- of
ruimtetemperatuurregelaar-basiselement en neveneenheid-basiselement 3-draads
van System 3000.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler.
- Geïntegreerde repeatermodus.
Ruimtetemperatuurmeting
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk heeft een apparaatinterne
temperatuurvoeler, waardoor het meten en doorsturen van de lokale
ruimtetemperatuur mogelijk is.
- Temperatuurmetingen zijn alleen in combinatie met de volgende basiselementen
mogelijk: best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00, best.-nr. 5406 00,
best.-nr. 5414 00, best.-nr. 5415 00, best.-nr. 5395 00, best.-nr.
5409 00.
- Let bij bestelnr. 540500 op dat de aangesloten lasten niet hoger zijn dan
40 W.
Bedieningsfuncties zijn afhankelijk van het gebruikte inbouwbasiselement
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met de System 3000
3-draads-neveneenheid als 230 V gevoed KNX RF bedieningsapparaat worden
gebruikt.
- Bedieningsconcept toets- of wipfunctie is instelbaar.
- Schakelen, dimmen en kleurtemperatuur, kleurregeling en lichtsterkte,
jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, 2-kanaalsbediening en
thermostaatneveneenheid.
- Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen
reactie, inschakelen, uitschakelen, omschakelen).
- Dimmen en kleurtemperatuur: lichtsterkte en/of kleurtemperatuur, het
commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, het dimmen in
verschillende niveaus, de telegramherhaling bij lange bediening en het zenden
van een stoptelegram bij einde van de bediening zijn instelbaar.
- Kleurregeling en lichtsterkte: kleurencirkel of lichtsterkteaansturing, het
commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, de
startwaarde, de stapgrootte en de tijd tussen telegrammen zijn instelbaar.
- Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn
instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden voor korte en lange
bediening en lamellenverstelling worden aangepast.
- Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of 6 byte)
en de waarde zijn instelbaar.
- Scèneneveneenheid: de functies (zonder of met geheugenfunctie) en het
scènenummer zijn instelbaar.
- 2-kanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar
de KNX bus worden gezonden. Het bedieningsconcept kan worden ingesteld en de
tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de
kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
- Thermostaatneveneenheid: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde
bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de
streefwaarde) zijn instelbaar.
- Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen resp.
wippen.
Eigenschappen thermostaatneveneenheid
- De regelaar-neveneenheid is als functie van een wip resp. toets instelbaar.
Besturing van een ruimtetemperatuurregelaar (bedrijfsmodi,
aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde).
- Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
- Temperatuurmeting is activeerbaar. Meting van de ruimtetemperatuur met
interne voeler of optioneel door vorming van de meetwaarde uit de intern
gemeten temperatuur gecombineerd met een externe temperatuur.
Functies van de status-led
- De functieselectie vindt plaats per status-led. Volgende functies zijn
instelbaar: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging,
statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object,
bedrijfsmodusindicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie
aanwezigheidsstatus en indicatie verschuiving van de streefwaarde.
- Kleur kan worden ingesteld. De kleur wordt ofwel gemeenschappelijk voor alle
status-leds ofwel voor elke status-led van het apparaat apart gekozen. De
status-leds kunnen naar keuze rood, groen of blauw branden.
- De lichtsterkte van de status-leds kan in zes niveaus worden ingesteld. Met
de nachtverlaging kan de lichtsterkte van de status-leds ’s nachts via een
communicatie-object worden gereduceerd.
Schakelactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
schakelbasiselementen worden gebruikt.
- Schakelactorkanaal 1-voudig/2-voudig.
- Temperatuurregistratie mogelijk met best.-nr. 5403 00 en best.-nr.
5405 00.
- Functieselectie van het basiselement voor
schakelen:
maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met
uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie,
tijdvertragingen.
Ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het
System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX
apparaten als sensor mogelijk.
Dimactor- en DALI actorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
dimmer-basiselementen worden gebruikt.
- Temperatuurdetectie met best.-nr. 5406 00.
- Functieselectie van het basiselement voor dimmen:dimgedrag en
dimkarakteristiek instelbaar, Soft-aan en Soft-uit-functie, Fading-functie,
trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes),
vergrendelfunctie, tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend
bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze
besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
Jalouzieactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
jaloeziebesturingselementen worden gebruikt.
- Jaloezieactorkanaal 1-voudig.
- Temperatuurdetectie mogelijk.
- Functieselectie van het basiselement voor jaloeziebesturing:type
raambekleding vrij te kiezen, veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm),
zonweringsfunctie, doekaanspanning voor markiezen, eindpositiecorrectie voor
ventilatiefunctie, automatische looptijddetectie via KNX bus, scènefunctie
(16 scènes), vergrendelfunctie.
Verwarmingsactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
ruimtetemperatuurregelaar-basiselementen worden gebruikt.
- Verwarmingsactorkanaal 1-voudig met best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00,
best.-nr. 5395 00.
- Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar:
regeling van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en
koeling, omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject
of ingang neveneenheid. PWM- en 2-puntsregelaar, specificatie absolute en
relatieve streefwaarde, regeling warmtevraag incl. cascade,
klepbeveiligingsfunctie, cyclische bewaking van de vloertemperatuur,
servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via
communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer-
en wintercompensatie, scènefunctie (16 scènes). Ingang neveneenheid dient
voor omschakeling tussen verwarming en koeling. Als alternatief kan de ingang
neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of
voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor worden
gebruikt.
Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik: ca. 100 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen:
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
- Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software)
mogelijk.
- Als een metalen afdekraam wordt gebruikt, kan het bereik kleiner zijn.
- Bij gebruik van Gira TX_44, adapterraam IP20 en afdekking uit het System 55
gebruiken.
- De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.
- Waarschuwing vooraf voor uitschakeling van verlichting in trappenhuizen
volgens DIN 18015-2.
- Bediening via mobiele app mogelijk in combinatie met Gira X1 en Gira
HomeServer en een RF/TP mediacoupler voor KNX.
Fabricaat: Gira
Art. nr. 5104 74 zwart mat (gelakt)
Hoeveelheid: 0 Stk
Stukprijs: 75,65 EUR (excl. BTW)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 gris m(gel.) RF Multi bed.el.-op.st. 1-v KNX [510476]
RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig voor KNX System 70
Gira System 3000
grijs mat (gelakt)
Kenmerken:
- RF Multi bedieningselement-opzetstuk voor KNX voor de besturing van System
3000 basiselementen evenals verwijderde KNX apparaten door middel van KNX RF.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Besturing van maximaal vier functies via de toetsfunctie van het RF Multi
bedieningselement-opzetstuk voor KNX mogelijk.
- KNX RF actor in combinatie met de System 3000 basiselementen.
- Bedrijf op schakel-, dim-, jaloezie- of
ruimtetemperatuurregelaar-basiselement en neveneenheid-basiselement 3-draads
van System 3000.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler.
- Geïntegreerde repeatermodus.
Ruimtetemperatuurmeting
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk heeft een apparaatinterne
temperatuurvoeler, waardoor het meten en doorsturen van de lokale
ruimtetemperatuur mogelijk is.
- Temperatuurmetingen zijn alleen in combinatie met de volgende basiselementen
mogelijk: best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00, best.-nr. 5406 00,
best.-nr. 5414 00, best.-nr. 5415 00, best.-nr. 5395 00, best.-nr.
5409 00.
- Let bij bestelnr. 540500 op dat de aangesloten lasten niet hoger zijn dan
40 W.
Bedieningsfuncties zijn afhankelijk van het gebruikte inbouwbasiselement
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met de System 3000
3-draads-neveneenheid als 230 V gevoed KNX RF bedieningsapparaat worden
gebruikt.
- Bedieningsconcept toets- of wipfunctie is instelbaar.
- Schakelen, dimmen en kleurtemperatuur, kleurregeling en lichtsterkte,
jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, 2-kanaalsbediening en
thermostaatneveneenheid.
- Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen
reactie, inschakelen, uitschakelen, omschakelen).
- Dimmen en kleurtemperatuur: lichtsterkte en/of kleurtemperatuur, het
commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, het dimmen in
verschillende niveaus, de telegramherhaling bij lange bediening en het zenden
van een stoptelegram bij einde van de bediening zijn instelbaar.
- Kleurregeling en lichtsterkte: kleurencirkel of lichtsterkteaansturing, het
commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, de
startwaarde, de stapgrootte en de tijd tussen telegrammen zijn instelbaar.
- Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn
instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden voor korte en lange
bediening en lamellenverstelling worden aangepast.
- Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of 6 byte)
en de waarde zijn instelbaar.
- Scèneneveneenheid: de functies (zonder of met geheugenfunctie) en het
scènenummer zijn instelbaar.
- 2-kanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar
de KNX bus worden gezonden. Het bedieningsconcept kan worden ingesteld en de
tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de
kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
- Thermostaatneveneenheid: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde
bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de
streefwaarde) zijn instelbaar.
- Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen resp.
wippen.
Eigenschappen thermostaatneveneenheid
- De regelaar-neveneenheid is als functie van een wip resp. toets instelbaar.
Besturing van een ruimtetemperatuurregelaar (bedrijfsmodi,
aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde).
- Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
- Temperatuurmeting is activeerbaar. Meting van de ruimtetemperatuur met
interne voeler of optioneel door vorming van de meetwaarde uit de intern
gemeten temperatuur gecombineerd met een externe temperatuur.
Functies van de status-led
- De functieselectie vindt plaats per status-led. Volgende functies zijn
instelbaar: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging,
statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object,
bedrijfsmodusindicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie
aanwezigheidsstatus en indicatie verschuiving van de streefwaarde.
- Kleur kan worden ingesteld. De kleur wordt ofwel gemeenschappelijk voor alle
status-leds ofwel voor elke status-led van het apparaat apart gekozen. De
status-leds kunnen naar keuze rood, groen of blauw branden.
- De lichtsterkte van de status-leds kan in zes niveaus worden ingesteld. Met
de nachtverlaging kan de lichtsterkte van de status-leds ’s nachts via een
communicatie-object worden gereduceerd.
Schakelactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
schakelbasiselementen worden gebruikt.
- Schakelactorkanaal 1-voudig/2-voudig.
- Temperatuurregistratie mogelijk met best.-nr. 5403 00 en best.-nr.
5405 00.
- Functieselectie van het basiselement voor
schakelen:
maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met
uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie,
tijdvertragingen.
Ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het
System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX
apparaten als sensor mogelijk.
Dimactor- en DALI actorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
dimmer-basiselementen worden gebruikt.
- Temperatuurdetectie met best.-nr. 5406 00.
- Functieselectie van het basiselement voor dimmen:dimgedrag en
dimkarakteristiek instelbaar, Soft-aan en Soft-uit-functie, Fading-functie,
trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes),
vergrendelfunctie, tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend
bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze
besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
Jalouzieactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
jaloeziebesturingselementen worden gebruikt.
- Jaloezieactorkanaal 1-voudig.
- Temperatuurdetectie mogelijk.
- Functieselectie van het basiselement voor jaloeziebesturing:type
raambekleding vrij te kiezen, veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm),
zonweringsfunctie, doekaanspanning voor markiezen, eindpositiecorrectie voor
ventilatiefunctie, automatische looptijddetectie via KNX bus, scènefunctie
(16 scènes), vergrendelfunctie.
Verwarmingsactorfuncties
- Het RF Multi bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
ruimtetemperatuurregelaar-basiselementen worden gebruikt.
- Verwarmingsactorkanaal 1-voudig met best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00,
best.-nr. 5395 00.
- Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar:
regeling van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en
koeling, omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject
of ingang neveneenheid. PWM- en 2-puntsregelaar, specificatie absolute en
relatieve streefwaarde, regeling warmtevraag incl. cascade,
klepbeveiligingsfunctie, cyclische bewaking van de vloertemperatuur,
servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via
communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer-
en wintercompensatie, scènefunctie (16 scènes). Ingang neveneenheid dient
voor omschakeling tussen verwarming en koeling. Als alternatief kan de ingang
neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of
voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor worden
gebruikt.
Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik: ca. 100 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen:
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
- Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software)
mogelijk.
- Als een metalen afdekraam wordt gebruikt, kan het bereik kleiner zijn.
- Bij gebruik van Gira TX_44, adapterraam IP20 en afdekking uit het System 55
gebruiken.
- De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.
- Waarschuwing vooraf voor uitschakeling van verlichting in trappenhuizen
volgens DIN 18015-2.
- Bediening via mobiele app mogelijk in combinatie met Gira X1 en Gira
HomeServer en een RF/TP mediacoupler voor KNX.
Fabricaat: Gira
Art. nr. 5104 76 grijs mat (gelakt)
Hoeveelheid: 0 Stk
Stukprijs: 75,65 EUR (excl. BTW)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx