System 55 cr.wit WCD z/RA 2-p [448001] Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V System 55 Wandcontactdozen crème wit glanzend Kenmerken: - Met steekklemmen. Technische gegevens: Inbouwdiepte: 30 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Aanwijzingen: - In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981. Fabricaat: Gira Art. nr. 4480 01 crème wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 9,77 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 z.wit WCD z/RA 2-p [448003] Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V System 55 Wandcontactdozen zuiver wit glanzend Kenmerken: - Met steekklemmen. Technische gegevens: Inbouwdiepte: 30 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Aanwijzingen: - In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981. Fabricaat: Gira Art. nr. 4480 03 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 9,77 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 z.wit m WCD z/RA 2-p [448027] Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V System 55 Wandcontactdozen zuiver wit mat Kenmerken: - Met steekklemmen. Technische gegevens: Inbouwdiepte: 30 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Aanwijzingen: - In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981. Fabricaat: Gira Art. nr. 4480 27 zuiver wit mat Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 9,79 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antraciet WCD z/RA 2-p [448028] Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V System 55 Wandcontactdozen antraciet Kenmerken: - Met steekklemmen. Technische gegevens: Inbouwdiepte: 30 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Aanwijzingen: - In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981. Fabricaat: Gira Art. nr. 4480 28 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 10,54 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 kl.alum.(gel.) WCD z/RA 2-p [448026] Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V System 55 Wandcontactdozen kleur aluminium (gelakt) Kenmerken: - Met steekklemmen. Technische gegevens: Inbouwdiepte: 30 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Aanwijzingen: - In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981. Fabricaat: Gira Art. nr. 4480 26 kleur aluminium (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 17,09 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 zwart m(gel.) WCD z/RA 2-p [4480005] Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V System 55 Wandcontactdozen zwart mat (gelakt) Kenmerken: - Met steekklemmen. Technische gegevens: Inbouwdiepte: 30 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Aanwijzingen: - In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981. Fabricaat: Gira Art. nr. 4480 005 zwart mat (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 17,09 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m(gel.) WCD z/RA 2-p [4480015] Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V System 55 Wandcontactdozen grijs mat (gelakt) Kenmerken: - Met steekklemmen. Technische gegevens: Inbouwdiepte: 30 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Aanwijzingen: - In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981. Fabricaat: Gira Art. nr. 4480 015 grijs mat (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 18,03 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx