Gira TX_44 z.wit WCD/RA SP (IP20) [445366] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) (IP20) TX_44 Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 zuiver wit Kenmerken: - Geaarde draagring. Technische gegevens: Inbouwdiepte: 32 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot 45 °C Aanwijzingen: - Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20. - Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt. - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabricaat: Gira Art. nr. 4453 66 zuiver wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 13,64 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracit(gel.) WCD/RA SP (IP20) [445367] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) (IP20) TX_44 Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 antraciet (gelakt) Kenmerken: - Geaarde draagring. Technische gegevens: Inbouwdiepte: 32 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot 45 °C Aanwijzingen: - Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20. - Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt. - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabricaat: Gira Art. nr. 4453 67 antraciet (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 19,68 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 kl.alum.(gel.) WCD/RA SP (IP20) [445365] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) (IP20) TX_44 Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 kleur aluminium (gelakt) Kenmerken: - Geaarde draagring. Technische gegevens: Inbouwdiepte: 32 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot 45 °C Aanwijzingen: - Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20. - Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt. - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabricaat: Gira Art. nr. 4453 65 kleur aluminium (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 19,68 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx