Gira TX_44 z.wit S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Std NLT [537966] System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd TX_44 Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 zuiver wit Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare nalooptijd - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid vast ingesteld op 75%. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Nalooptijd - instelbaar: 10 s tot 30 min Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid - vast ingesteld op: 75% Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5379 66 zuiver wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 94,30 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antraciet S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Std NLT [537967] System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd TX_44 Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 antraciet Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare nalooptijd - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid vast ingesteld op 75%. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Nalooptijd - instelbaar: 10 s tot 30 min Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid - vast ingesteld op: 75% Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5379 67 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 101,58 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 kl.alum.(gel.) S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Std NLT [537965] System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd TX_44 Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 kleur aluminium (gelakt) Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare nalooptijd - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid vast ingesteld op 75%. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Nalooptijd - instelbaar: 10 s tot 30 min Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid - vast ingesteld op: 75% Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5379 65 kleur aluminium (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 101,58 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx