System 70 z.wit S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Komfort BT [537470] System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Komfort BT System 70 Schakelen en drukken zuiver wit glanzend Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. - Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk. Met System 3000 schakelbasiselement - Kort bedrijf Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. - Basislichtfunctie. - Nachtlichtfunctie. Functies met Gira System 3000 app - Instellen van de lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Instellen van de nalooptijd. - Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur. - Aanwezigheidssimulatie. - Uitschakelwaarschuwing. - Dagstand. - Looptest. - Tijdschakelfunctie. - Alarmfunctie. - Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid: 0, 25, 50, 75, 100 % Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Nalooptijd: 10 s tot 60 min Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Zendvermogen: max. 2,5 mW, klasse 2 Zendbereik: typ. 10 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5374 70 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 134,07 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 z.wit m(gel.) S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Komfort BT [537472] System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Komfort BT System 70 Schakelen en drukken zuiver wit mat (gelakt) Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. - Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk. Met System 3000 schakelbasiselement - Kort bedrijf Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. - Basislichtfunctie. - Nachtlichtfunctie. Functies met Gira System 3000 app - Instellen van de lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Instellen van de nalooptijd. - Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur. - Aanwezigheidssimulatie. - Uitschakelwaarschuwing. - Dagstand. - Looptest. - Tijdschakelfunctie. - Alarmfunctie. - Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid: 0, 25, 50, 75, 100 % Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Nalooptijd: 10 s tot 60 min Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Zendvermogen: max. 2,5 mW, klasse 2 Zendbereik: typ. 10 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5374 72 zuiver wit mat (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 141,81 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 antracit(gel.) S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Komfort BT [537473] System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Komfort BT System 70 Schakelen en drukken antraciet (gelakt) Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. - Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk. Met System 3000 schakelbasiselement - Kort bedrijf Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. - Basislichtfunctie. - Nachtlichtfunctie. Functies met Gira System 3000 app - Instellen van de lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Instellen van de nalooptijd. - Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur. - Aanwezigheidssimulatie. - Uitschakelwaarschuwing. - Dagstand. - Looptest. - Tijdschakelfunctie. - Alarmfunctie. - Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid: 0, 25, 50, 75, 100 % Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Nalooptijd: 10 s tot 60 min Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Zendvermogen: max. 2,5 mW, klasse 2 Zendbereik: typ. 10 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5374 73 antraciet (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 141,81 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 zwart m(gel.) S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Komfort BT [537474] System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Komfort BT System 70 Schakelen en drukken zwart mat (gelakt) Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. - Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk. Met System 3000 schakelbasiselement - Kort bedrijf Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. - Basislichtfunctie. - Nachtlichtfunctie. Functies met Gira System 3000 app - Instellen van de lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Instellen van de nalooptijd. - Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur. - Aanwezigheidssimulatie. - Uitschakelwaarschuwing. - Dagstand. - Looptest. - Tijdschakelfunctie. - Alarmfunctie. - Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid: 0, 25, 50, 75, 100 % Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Nalooptijd: 10 s tot 60 min Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Zendvermogen: max. 2,5 mW, klasse 2 Zendbereik: typ. 10 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5374 74 zwart mat (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 141,81 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 gris m(gel.) S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Komfort BT [537476] System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Komfort BT System 70 Schakelen en drukken grijs mat (gelakt) Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. - Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk. Met System 3000 schakelbasiselement - Kort bedrijf Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. - Basislichtfunctie. - Nachtlichtfunctie. Functies met Gira System 3000 app - Instellen van de lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Instellen van de nalooptijd. - Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur. - Aanwezigheidssimulatie. - Uitschakelwaarschuwing. - Dagstand. - Looptest. - Tijdschakelfunctie. - Alarmfunctie. - Technische gegevens: Detectiehoek: 180° Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid: 0, 25, 50, 75, 100 % Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Nalooptijd: 10 s tot 60 min Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Zendvermogen: max. 2,5 mW, klasse 2 Zendbereik: typ. 10 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5374 76 grijs mat (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 141,81 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx