System 70 z.wit WCD/RA SP z/kl. [475570] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), zonder bevestigingsklauwen Wandcontactdozen zuiver wit glanzend Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4755 70 zuiver wit glanzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 11,18 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 z.wit m(gel.) WCD/RA SP z/kl. [475572] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), zonder bevestigingsklauwen Wandcontactdozen zuiver wit mat (gelakt) Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4755 72 zuiver wit mat (gelakt) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 17,19 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 antracit(gel.) WCD/RA SP z/kl. [475573] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), zonder bevestigingsklauwen Wandcontactdozen antraciet (gelakt) Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4755 73 antraciet (gelakt) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 17,19 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 zwart m(gel.) WCD/RA SP z/kl. [475574] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), zonder bevestigingsklauwen Wandcontactdozen zwart mat (gelakt) Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4755 74 zwart mat (gelakt) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 17,19 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 gris m(gel.) WCD/RA SP z/kl. [475576] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), zonder bevestigingsklauwen Wandcontactdozen grijs mat (gelakt) Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4755 76 grijs mat (gelakt) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 17,19 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx