System 55 cr.wit WCD/RA SP SRK [418301] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Schroefklemmen Wandcontactdozen crème wit glanzend Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. - Geaarde draagring. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4183 01 crème wit glanzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 10,96 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 z.wit WCD/RA SP SRK [418303] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Schroefklemmen Wandcontactdozen zuiver wit glanzend Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. - Geaarde draagring. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4183 03 zuiver wit glanzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 10,96 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 z.wit m WCD/RA SP SRK [418327] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Schroefklemmen Wandcontactdozen zuiver wit mat Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. - Geaarde draagring. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4183 27 zuiver wit mat Menge: 0 Stk Einzelpreis: 10,96 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antraciet WCD/RA SP SRK [418328] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Schroefklemmen Wandcontactdozen antraciet Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. - Geaarde draagring. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4183 28 antraciet Menge: 0 Stk Einzelpreis: 12,26 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 kl.alum. WCD/RA SP SRK [418326] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Schroefklemmen Wandcontactdozen kleur aluminium Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. - Geaarde draagring. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4183 26 kleur aluminium Menge: 0 Stk Einzelpreis: 16,97 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 zwart m WCD/RA SP SRK [4183005] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Schroefklemmen Wandcontactdozen zwart mat Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. - Geaarde draagring. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4183 005 zwart mat Menge: 0 Stk Einzelpreis: 16,97 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grijs m WCD/RA SP SRK [4183015] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Schroefklemmen Wandcontactdozen grijs mat Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. - Geaarde draagring. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4183 015 grijs mat Menge: 0 Stk Einzelpreis: 16,97 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 edelstaal WCD/RA SP SRK [4183600] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Schroefklemmen Wandcontactdozen edelstaal Merkmale: - Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. - Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). - Geïntegreerde spreidklauwen. - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. - Geringe inbouwdiepte. - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. - Breukvaste sokkel van thermoplast. - Geaarde draagring. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Draadmateriaal: massief en soepel Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C Hinweise: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4183 600 edelstaal Menge: 0 Stk Einzelpreis: 23,93 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx