Basiselement wipjl.drukc. [315800] Basiselement wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~ Jaloezieschakelaar / Jaloeziedrukcontact met bevestigingsklauwen Kenmerken: - Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen. - Elektrisch en mechanisch vergrendeld. Technische gegevens: Inbouwdiepte - 3158 00: 32 mm - 3878 00: 23 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm² Aanwijzingen: - Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting. Fabricaat: Gira Art. nr. 3158 00 met bevestigingsklauwen Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 29,92 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Basiselement wipjl.drukc. z/kl. [387800] Basiselement wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~ Jaloezieschakelaar / Jaloeziedrukcontact zonder bevestigingsklauwen Kenmerken: - Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen. - Elektrisch en mechanisch vergrendeld. Technische gegevens: Inbouwdiepte - 3158 00: 32 mm - 3878 00: 23 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm² Aanwijzingen: - Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting. Fabricaat: Gira Art. nr. 3878 00 zonder bevestigingsklauwen Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 29,92 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx