System 55 cr.wit Hotel-Card maakc. + N-klem [314001] Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ Maakcontact 1-polig met N-klem Schakelen en drukken crème wit glanzend Merkmale: - De Hotel-Card-schakelaar kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. - Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld. - Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Andere uitvoeringen op aanvraag. - Verbeterde bescherming tegen meenemen dankzij opschroefbaar klemstuk. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 3140 01 crème wit glanzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 82,93 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 z.wit Hotel-Card maakc. + N-klem [314003] Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ Maakcontact 1-polig met N-klem Schakelen en drukken zuiver wit glanzend Merkmale: - De Hotel-Card-schakelaar kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. - Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld. - Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Andere uitvoeringen op aanvraag. - Verbeterde bescherming tegen meenemen dankzij opschroefbaar klemstuk. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 3140 03 zuiver wit glanzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 82,93 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 z.wit m Hotel-Card maakc. + N-klem [314027] Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ Maakcontact 1-polig met N-klem Schakelen en drukken zuiver wit mat Merkmale: - De Hotel-Card-schakelaar kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. - Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld. - Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Andere uitvoeringen op aanvraag. - Verbeterde bescherming tegen meenemen dankzij opschroefbaar klemstuk. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 3140 27 zuiver wit mat Menge: 0 Stk Einzelpreis: 82,93 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antraciet Hotel-Card maakc. + N-klem [314028] Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ Maakcontact 1-polig met N-klem Schakelen en drukken antraciet Merkmale: - De Hotel-Card-schakelaar kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. - Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld. - Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Andere uitvoeringen op aanvraag. - Verbeterde bescherming tegen meenemen dankzij opschroefbaar klemstuk. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 3140 28 antraciet Menge: 0 Stk Einzelpreis: 85,73 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 kl.alum. Hotel-Card maakc. + N-klem [314026] Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ Maakcontact 1-polig met N-klem Schakelen en drukken kleur aluminium Merkmale: - De Hotel-Card-schakelaar kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. - Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld. - Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Andere uitvoeringen op aanvraag. - Verbeterde bescherming tegen meenemen dankzij opschroefbaar klemstuk. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 3140 26 kleur aluminium Menge: 0 Stk Einzelpreis: 90,09 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 zwart m Hotel-Card maakc. + N-klem [3140005] Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ Maakcontact 1-polig met N-klem Schakelen en drukken zwart mat Merkmale: - De Hotel-Card-schakelaar kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. - Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld. - Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Andere uitvoeringen op aanvraag. - Verbeterde bescherming tegen meenemen dankzij opschroefbaar klemstuk. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 3140 005 zwart mat Menge: 0 Stk Einzelpreis: 90,09 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grijs m Hotel-Card maakc. + N-klem [3140015] Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ Maakcontact 1-polig met N-klem Schakelen en drukken grijs mat Merkmale: - De Hotel-Card-schakelaar kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. - Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld. - Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Andere uitvoeringen op aanvraag. - Verbeterde bescherming tegen meenemen dankzij opschroefbaar klemstuk. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 3140 015 grijs mat Menge: 0 Stk Einzelpreis: 90,09 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 edelstaal(gel.) Hotel-Card maakc. + N-klem [3140600] Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ Maakcontact 1-polig met N-klem Schakelen en drukken edelstaal (gelakt) Merkmale: - De Hotel-Card-schakelaar kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen. - Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld. - Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld. Technische Daten: Inbouwdiepte: 32 mm Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Andere uitvoeringen op aanvraag. - Verbeterde bescherming tegen meenemen dankzij opschroefbaar klemstuk. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 3140 600 edelstaal (gelakt) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 94,22 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx