Gira System 55 cr.wit WCD/RA SP USB-voeding 2-v type A/C [245901] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Wandcontactdozen crème wit glanzend Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 01 crème wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 91,03 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 z.wit WCD/RA SP USB-voeding 2-v type A/C [245903] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Wandcontactdozen zuiver wit glanzend Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 03 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 91,03 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 z.wit m WCD/RA SP USB-voeding 2-v type A/C [245927] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Wandcontactdozen zuiver wit mat Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 27 zuiver wit mat Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 91,03 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 antraciet WCD/RA SP USB-voeding 2-v type A/C [245928] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Wandcontactdozen antraciet Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 28 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 92,62 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 kl.alum.(gel.) WCD/RA SP USB-voeding 2-v type A/C [245926] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Wandcontactdozen kleur aluminium (gelakt) Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 26 kleur aluminium (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 100,24 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 zwart m(gel.) WCD/RA SP USB-voeding 2-v type A/C [2459005] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Wandcontactdozen zwart mat (gelakt) Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 005 zwart mat (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 100,24 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 gris m(gel.) WCD/RA SP USB-voeding 2-v type A/C [2459015] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Wandcontactdozen grijs mat (gelakt) Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 015 grijs mat (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 100,24 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx