System 55 bnc crema pann.com. RF Multi 2-m KNX [510701]
Pannello di comando RF Multi, 2 moduli per KNX
Gira System 3000
bianco crema brillante
Caratteristiche:
- Pannello di comando RF Multi per KNX per il controllo di moduli System 3000
e di dispositivi KNX remoti tramite KNX RF.
- Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
- È possibile controllare fino a quattro funzioni tramite la funzione
pulsante del pannello di comando RF Multi per KNX.
- Attuatore KNX RF in combinazione con i moduli System 3000.
- Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana regolatore della
temperatura ambiente e su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
- Sensore di temperatura integrato.
- Modalità ripetitore integrata.
Misurazione della temperatura ambiente
- Il pannello di comando RF Multi presenta un sensore di temperatura
all'interno che permette di misurare e trasmettere la temperatura locale
dell'ambiente.
- Le misure di temperatura sono possibili solo in combinazione con i seguenti
moduli: Cod. art. 5403 00, cod. art. 5405 00, cod. art. 5406 00, cod. art.
5414 00, cod. art. 5415 00, cod. art. 5395 00, cod. art. 5409 00.
- Per il cod. art. 540500, accertarsi che i carichi collegati non superino
40 W.
Le funzioni di comando dipendono dal modulo da incasso utilizzato
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con l'apparecchio
derivato a 3 fili System 3000 come dispositivo di comando KNX RF alimentato a
230 V.
- Modalità di comando con funzionamento a pulsante o bilancieri
parametrizzabile.
- Commutazione, dimmeraggio e temperatura del colore, controllo del colore e
della luminosità, veneziana, encoder, apparecchio derivato per scene, comando
a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
- Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al
rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
- Regolazione della luce e temperatura del colore: È possibile impostare
luminosità e/o temperatura del colore, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la
ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un
telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
- Controllo del colore e della luminosità: È possibile impostare il ciclo di
colori o la regolazione della luminosità, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, il valore iniziale, gli incrementi e il tempo
tra due telegrammi.
- Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo
di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per
l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
- Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e
il valore sono regolabili.
- Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o
senza funzione di memoria) e il numero di scena.
- Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due
telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il
tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può
essere impostato separatamente.
- Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo
(commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo,
funzione di presenza e modifica del valore nominale).
- Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
Caratteristiche apparecchi derivati regolatore
- L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione
di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura
ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e modifica del
valore nominale).
- Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
- La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della
temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un
valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura
esterna.
Funzioni dei LED di stato
- La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti
funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento,
conferma telegramma, indicatore di stato, comando tramite un altro oggetto
LED, indicatore della modalità operativa, indicatore di stato del regolatore,
indicatore di stato di presenza e indicatore della modifica del valore
nominale.
- Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene
effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per
ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono essere
illuminati in rosso, verde o blu.
- La luminosità del LED di stato può essere regolata su sei livelli.
L'abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei
LED di stato durante le ore notturne tramite un oggetto di comunicazione.
Funzioni dell’attuatore On/Off
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
interruttore System 3000.
- Canale dell'attuatore On/Off 1 canale / 2 canali.
- Rilevamento della temperatura possibile con cod. art. 5403 00 e 5405 00.
- Selezione della funzione del modulo per la commutazione:
Funzionamento
come contatto NO/NC, funzione scala, funzione scena (16 scene), funzione
blocco, ritardi.
Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Funzioni dell’attuatore dimmer e DALI
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli dimmer
System 3000.
- Rilevamento della temperatura con cod. art. 5406 00.
- Selezione della funzione del modulo per la regolazione della
luce:possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di
regolazione della luce, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione
vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione
di blocco, ritardi.Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di
altri dispositivi KNX come sensore.
Funzioni dell’attuatore veneziana
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
veneziana System 3000.
- Canale attuatore veneziana 1 modulo.
- Possibile rilevamento della temperatura.
- Selezione della funzione del modulo per il controllo veneziana:
tipo di
tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo),
funzione di protezione solare, tensionamento del telo per tende da sole,
correzione della posizione finale per la funzione di ventilazione,
riconoscimento automatico del tempo di corsa tramite bus KNX, funzione scene
(16 scene), funzione di blocco.
Funzioni dell’attuatore riscaldamento
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
regolatore della temperatura ambiente System 3000.
- Canale attuatore di riscaldamento 1 canale con cod. art. 5403 00, cod. art.
5405 00, cod. art. 5395 00.
- Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura
ambiente: Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento,
commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione
o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione
del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore
incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole, monitoraggio
ciclico della temperatura del pavimento, funzione di servizio per l'uscita
valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione),
compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate
e inverno, funzione scene (16 scene). L'ingresso per apparecchi derivati
serve a commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento. In
alternativa, l'ingresso per apparecchi derivati può essere utilizzato come
punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Dati tecnici:
Supporto KNX: RF1.R
Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 MHz
Potenza di trasmissione: Max. 20 mW
Portata di trasmissione: circa 100 m
Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C
Avvisi:
- KNX Data Secure compatibile.
- Messa in servizio con ETS.
- Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App
(software aggiuntivo).
- In caso di impiego di Gira TX_44, utilizzare la placca adattatrice IP20 e la
copertura System 55.
- Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con
varianti alternative.
Marca: Gira
Cod. art. 5107 01 bianco crema brillante
Quantità: 0 Stk
Prezzo unitario: 80,00 Euro (IVA esclusa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 bnc puro pann.com. RF Multi 2-m KNX [510703]
Pannello di comando RF Multi, 2 moduli per KNX
Gira System 3000
bianco puro brillante
Caratteristiche:
- Pannello di comando RF Multi per KNX per il controllo di moduli System 3000
e di dispositivi KNX remoti tramite KNX RF.
- Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
- È possibile controllare fino a quattro funzioni tramite la funzione
pulsante del pannello di comando RF Multi per KNX.
- Attuatore KNX RF in combinazione con i moduli System 3000.
- Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana regolatore della
temperatura ambiente e su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
- Sensore di temperatura integrato.
- Modalità ripetitore integrata.
Misurazione della temperatura ambiente
- Il pannello di comando RF Multi presenta un sensore di temperatura
all'interno che permette di misurare e trasmettere la temperatura locale
dell'ambiente.
- Le misure di temperatura sono possibili solo in combinazione con i seguenti
moduli: Cod. art. 5403 00, cod. art. 5405 00, cod. art. 5406 00, cod. art.
5414 00, cod. art. 5415 00, cod. art. 5395 00, cod. art. 5409 00.
- Per il cod. art. 540500, accertarsi che i carichi collegati non superino
40 W.
Le funzioni di comando dipendono dal modulo da incasso utilizzato
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con l'apparecchio
derivato a 3 fili System 3000 come dispositivo di comando KNX RF alimentato a
230 V.
- Modalità di comando con funzionamento a pulsante o bilancieri
parametrizzabile.
- Commutazione, dimmeraggio e temperatura del colore, controllo del colore e
della luminosità, veneziana, encoder, apparecchio derivato per scene, comando
a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
- Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al
rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
- Regolazione della luce e temperatura del colore: È possibile impostare
luminosità e/o temperatura del colore, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la
ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un
telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
- Controllo del colore e della luminosità: È possibile impostare il ciclo di
colori o la regolazione della luminosità, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, il valore iniziale, gli incrementi e il tempo
tra due telegrammi.
- Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo
di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per
l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
- Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e
il valore sono regolabili.
- Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o
senza funzione di memoria) e il numero di scena.
- Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due
telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il
tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può
essere impostato separatamente.
- Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo
(commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo,
funzione di presenza e modifica del valore nominale).
- Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
Caratteristiche apparecchi derivati regolatore
- L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione
di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura
ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e modifica del
valore nominale).
- Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
- La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della
temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un
valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura
esterna.
Funzioni dei LED di stato
- La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti
funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento,
conferma telegramma, indicatore di stato, comando tramite un altro oggetto
LED, indicatore della modalità operativa, indicatore di stato del regolatore,
indicatore di stato di presenza e indicatore della modifica del valore
nominale.
- Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene
effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per
ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono essere
illuminati in rosso, verde o blu.
- La luminosità del LED di stato può essere regolata su sei livelli.
L'abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei
LED di stato durante le ore notturne tramite un oggetto di comunicazione.
Funzioni dell’attuatore On/Off
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
interruttore System 3000.
- Canale dell'attuatore On/Off 1 canale / 2 canali.
- Rilevamento della temperatura possibile con cod. art. 5403 00 e 5405 00.
- Selezione della funzione del modulo per la commutazione:
Funzionamento
come contatto NO/NC, funzione scala, funzione scena (16 scene), funzione
blocco, ritardi.
Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Funzioni dell’attuatore dimmer e DALI
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli dimmer
System 3000.
- Rilevamento della temperatura con cod. art. 5406 00.
- Selezione della funzione del modulo per la regolazione della
luce:possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di
regolazione della luce, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione
vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione
di blocco, ritardi.Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di
altri dispositivi KNX come sensore.
Funzioni dell’attuatore veneziana
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
veneziana System 3000.
- Canale attuatore veneziana 1 modulo.
- Possibile rilevamento della temperatura.
- Selezione della funzione del modulo per il controllo veneziana:
tipo di
tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo),
funzione di protezione solare, tensionamento del telo per tende da sole,
correzione della posizione finale per la funzione di ventilazione,
riconoscimento automatico del tempo di corsa tramite bus KNX, funzione scene
(16 scene), funzione di blocco.
Funzioni dell’attuatore riscaldamento
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
regolatore della temperatura ambiente System 3000.
- Canale attuatore di riscaldamento 1 canale con cod. art. 5403 00, cod. art.
5405 00, cod. art. 5395 00.
- Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura
ambiente: Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento,
commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione
o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione
del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore
incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole, monitoraggio
ciclico della temperatura del pavimento, funzione di servizio per l'uscita
valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione),
compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate
e inverno, funzione scene (16 scene). L'ingresso per apparecchi derivati
serve a commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento. In
alternativa, l'ingresso per apparecchi derivati può essere utilizzato come
punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Dati tecnici:
Supporto KNX: RF1.R
Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 MHz
Potenza di trasmissione: Max. 20 mW
Portata di trasmissione: circa 100 m
Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C
Avvisi:
- KNX Data Secure compatibile.
- Messa in servizio con ETS.
- Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App
(software aggiuntivo).
- In caso di impiego di Gira TX_44, utilizzare la placca adattatrice IP20 e la
copertura System 55.
- Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con
varianti alternative.
Marca: Gira
Cod. art. 5107 03 bianco puro brillante
Quantità: 0 Stk
Prezzo unitario: 80,00 Euro (IVA esclusa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 bnc puro s pann.com. RF Multi 2-m KNX [510727]
Pannello di comando RF Multi, 2 moduli per KNX
Gira System 3000
bianco puro satinato
Caratteristiche:
- Pannello di comando RF Multi per KNX per il controllo di moduli System 3000
e di dispositivi KNX remoti tramite KNX RF.
- Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
- È possibile controllare fino a quattro funzioni tramite la funzione
pulsante del pannello di comando RF Multi per KNX.
- Attuatore KNX RF in combinazione con i moduli System 3000.
- Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana regolatore della
temperatura ambiente e su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
- Sensore di temperatura integrato.
- Modalità ripetitore integrata.
Misurazione della temperatura ambiente
- Il pannello di comando RF Multi presenta un sensore di temperatura
all'interno che permette di misurare e trasmettere la temperatura locale
dell'ambiente.
- Le misure di temperatura sono possibili solo in combinazione con i seguenti
moduli: Cod. art. 5403 00, cod. art. 5405 00, cod. art. 5406 00, cod. art.
5414 00, cod. art. 5415 00, cod. art. 5395 00, cod. art. 5409 00.
- Per il cod. art. 540500, accertarsi che i carichi collegati non superino
40 W.
Le funzioni di comando dipendono dal modulo da incasso utilizzato
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con l'apparecchio
derivato a 3 fili System 3000 come dispositivo di comando KNX RF alimentato a
230 V.
- Modalità di comando con funzionamento a pulsante o bilancieri
parametrizzabile.
- Commutazione, dimmeraggio e temperatura del colore, controllo del colore e
della luminosità, veneziana, encoder, apparecchio derivato per scene, comando
a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
- Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al
rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
- Regolazione della luce e temperatura del colore: È possibile impostare
luminosità e/o temperatura del colore, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la
ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un
telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
- Controllo del colore e della luminosità: È possibile impostare il ciclo di
colori o la regolazione della luminosità, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, il valore iniziale, gli incrementi e il tempo
tra due telegrammi.
- Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo
di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per
l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
- Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e
il valore sono regolabili.
- Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o
senza funzione di memoria) e il numero di scena.
- Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due
telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il
tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può
essere impostato separatamente.
- Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo
(commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo,
funzione di presenza e modifica del valore nominale).
- Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
Caratteristiche apparecchi derivati regolatore
- L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione
di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura
ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e modifica del
valore nominale).
- Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
- La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della
temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un
valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura
esterna.
Funzioni dei LED di stato
- La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti
funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento,
conferma telegramma, indicatore di stato, comando tramite un altro oggetto
LED, indicatore della modalità operativa, indicatore di stato del regolatore,
indicatore di stato di presenza e indicatore della modifica del valore
nominale.
- Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene
effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per
ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono essere
illuminati in rosso, verde o blu.
- La luminosità del LED di stato può essere regolata su sei livelli.
L'abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei
LED di stato durante le ore notturne tramite un oggetto di comunicazione.
Funzioni dell’attuatore On/Off
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
interruttore System 3000.
- Canale dell'attuatore On/Off 1 canale / 2 canali.
- Rilevamento della temperatura possibile con cod. art. 5403 00 e 5405 00.
- Selezione della funzione del modulo per la commutazione:
Funzionamento
come contatto NO/NC, funzione scala, funzione scena (16 scene), funzione
blocco, ritardi.
Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Funzioni dell’attuatore dimmer e DALI
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli dimmer
System 3000.
- Rilevamento della temperatura con cod. art. 5406 00.
- Selezione della funzione del modulo per la regolazione della
luce:possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di
regolazione della luce, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione
vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione
di blocco, ritardi.Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di
altri dispositivi KNX come sensore.
Funzioni dell’attuatore veneziana
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
veneziana System 3000.
- Canale attuatore veneziana 1 modulo.
- Possibile rilevamento della temperatura.
- Selezione della funzione del modulo per il controllo veneziana:
tipo di
tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo),
funzione di protezione solare, tensionamento del telo per tende da sole,
correzione della posizione finale per la funzione di ventilazione,
riconoscimento automatico del tempo di corsa tramite bus KNX, funzione scene
(16 scene), funzione di blocco.
Funzioni dell’attuatore riscaldamento
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
regolatore della temperatura ambiente System 3000.
- Canale attuatore di riscaldamento 1 canale con cod. art. 5403 00, cod. art.
5405 00, cod. art. 5395 00.
- Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura
ambiente: Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento,
commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione
o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione
del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore
incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole, monitoraggio
ciclico della temperatura del pavimento, funzione di servizio per l'uscita
valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione),
compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate
e inverno, funzione scene (16 scene). L'ingresso per apparecchi derivati
serve a commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento. In
alternativa, l'ingresso per apparecchi derivati può essere utilizzato come
punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Dati tecnici:
Supporto KNX: RF1.R
Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 MHz
Potenza di trasmissione: Max. 20 mW
Portata di trasmissione: circa 100 m
Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C
Avvisi:
- KNX Data Secure compatibile.
- Messa in servizio con ETS.
- Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App
(software aggiuntivo).
- In caso di impiego di Gira TX_44, utilizzare la placca adattatrice IP20 e la
copertura System 55.
- Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con
varianti alternative.
Marca: Gira
Cod. art. 5107 27 bianco puro satinato
Quantità: 0 Stk
Prezzo unitario: 80,00 Euro (IVA esclusa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 antracite pann.com. RF Multi 2-m KNX [510728]
Pannello di comando RF Multi, 2 moduli per KNX
Gira System 3000
antracite
Caratteristiche:
- Pannello di comando RF Multi per KNX per il controllo di moduli System 3000
e di dispositivi KNX remoti tramite KNX RF.
- Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
- È possibile controllare fino a quattro funzioni tramite la funzione
pulsante del pannello di comando RF Multi per KNX.
- Attuatore KNX RF in combinazione con i moduli System 3000.
- Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana regolatore della
temperatura ambiente e su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
- Sensore di temperatura integrato.
- Modalità ripetitore integrata.
Misurazione della temperatura ambiente
- Il pannello di comando RF Multi presenta un sensore di temperatura
all'interno che permette di misurare e trasmettere la temperatura locale
dell'ambiente.
- Le misure di temperatura sono possibili solo in combinazione con i seguenti
moduli: Cod. art. 5403 00, cod. art. 5405 00, cod. art. 5406 00, cod. art.
5414 00, cod. art. 5415 00, cod. art. 5395 00, cod. art. 5409 00.
- Per il cod. art. 540500, accertarsi che i carichi collegati non superino
40 W.
Le funzioni di comando dipendono dal modulo da incasso utilizzato
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con l'apparecchio
derivato a 3 fili System 3000 come dispositivo di comando KNX RF alimentato a
230 V.
- Modalità di comando con funzionamento a pulsante o bilancieri
parametrizzabile.
- Commutazione, dimmeraggio e temperatura del colore, controllo del colore e
della luminosità, veneziana, encoder, apparecchio derivato per scene, comando
a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
- Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al
rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
- Regolazione della luce e temperatura del colore: È possibile impostare
luminosità e/o temperatura del colore, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la
ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un
telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
- Controllo del colore e della luminosità: È possibile impostare il ciclo di
colori o la regolazione della luminosità, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, il valore iniziale, gli incrementi e il tempo
tra due telegrammi.
- Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo
di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per
l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
- Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e
il valore sono regolabili.
- Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o
senza funzione di memoria) e il numero di scena.
- Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due
telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il
tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può
essere impostato separatamente.
- Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo
(commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo,
funzione di presenza e modifica del valore nominale).
- Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
Caratteristiche apparecchi derivati regolatore
- L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione
di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura
ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e modifica del
valore nominale).
- Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
- La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della
temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un
valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura
esterna.
Funzioni dei LED di stato
- La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti
funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento,
conferma telegramma, indicatore di stato, comando tramite un altro oggetto
LED, indicatore della modalità operativa, indicatore di stato del regolatore,
indicatore di stato di presenza e indicatore della modifica del valore
nominale.
- Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene
effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per
ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono essere
illuminati in rosso, verde o blu.
- La luminosità del LED di stato può essere regolata su sei livelli.
L'abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei
LED di stato durante le ore notturne tramite un oggetto di comunicazione.
Funzioni dell’attuatore On/Off
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
interruttore System 3000.
- Canale dell'attuatore On/Off 1 canale / 2 canali.
- Rilevamento della temperatura possibile con cod. art. 5403 00 e 5405 00.
- Selezione della funzione del modulo per la commutazione:
Funzionamento
come contatto NO/NC, funzione scala, funzione scena (16 scene), funzione
blocco, ritardi.
Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Funzioni dell’attuatore dimmer e DALI
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli dimmer
System 3000.
- Rilevamento della temperatura con cod. art. 5406 00.
- Selezione della funzione del modulo per la regolazione della
luce:possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di
regolazione della luce, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione
vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione
di blocco, ritardi.Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di
altri dispositivi KNX come sensore.
Funzioni dell’attuatore veneziana
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
veneziana System 3000.
- Canale attuatore veneziana 1 modulo.
- Possibile rilevamento della temperatura.
- Selezione della funzione del modulo per il controllo veneziana:
tipo di
tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo),
funzione di protezione solare, tensionamento del telo per tende da sole,
correzione della posizione finale per la funzione di ventilazione,
riconoscimento automatico del tempo di corsa tramite bus KNX, funzione scene
(16 scene), funzione di blocco.
Funzioni dell’attuatore riscaldamento
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
regolatore della temperatura ambiente System 3000.
- Canale attuatore di riscaldamento 1 canale con cod. art. 5403 00, cod. art.
5405 00, cod. art. 5395 00.
- Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura
ambiente: Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento,
commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione
o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione
del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore
incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole, monitoraggio
ciclico della temperatura del pavimento, funzione di servizio per l'uscita
valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione),
compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate
e inverno, funzione scene (16 scene). L'ingresso per apparecchi derivati
serve a commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento. In
alternativa, l'ingresso per apparecchi derivati può essere utilizzato come
punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Dati tecnici:
Supporto KNX: RF1.R
Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 MHz
Potenza di trasmissione: Max. 20 mW
Portata di trasmissione: circa 100 m
Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C
Avvisi:
- KNX Data Secure compatibile.
- Messa in servizio con ETS.
- Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App
(software aggiuntivo).
- In caso di impiego di Gira TX_44, utilizzare la placca adattatrice IP20 e la
copertura System 55.
- Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con
varianti alternative.
Marca: Gira
Cod. art. 5107 28 antracite
Quantità: 0 Stk
Prezzo unitario: 82,87 Euro (IVA esclusa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 c.allum. pann.com. RF Multi 2-m KNX [510726]
Pannello di comando RF Multi, 2 moduli per KNX
Gira System 3000
color alluminio
Caratteristiche:
- Pannello di comando RF Multi per KNX per il controllo di moduli System 3000
e di dispositivi KNX remoti tramite KNX RF.
- Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
- È possibile controllare fino a quattro funzioni tramite la funzione
pulsante del pannello di comando RF Multi per KNX.
- Attuatore KNX RF in combinazione con i moduli System 3000.
- Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana regolatore della
temperatura ambiente e su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
- Sensore di temperatura integrato.
- Modalità ripetitore integrata.
Misurazione della temperatura ambiente
- Il pannello di comando RF Multi presenta un sensore di temperatura
all'interno che permette di misurare e trasmettere la temperatura locale
dell'ambiente.
- Le misure di temperatura sono possibili solo in combinazione con i seguenti
moduli: Cod. art. 5403 00, cod. art. 5405 00, cod. art. 5406 00, cod. art.
5414 00, cod. art. 5415 00, cod. art. 5395 00, cod. art. 5409 00.
- Per il cod. art. 540500, accertarsi che i carichi collegati non superino
40 W.
Le funzioni di comando dipendono dal modulo da incasso utilizzato
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con l'apparecchio
derivato a 3 fili System 3000 come dispositivo di comando KNX RF alimentato a
230 V.
- Modalità di comando con funzionamento a pulsante o bilancieri
parametrizzabile.
- Commutazione, dimmeraggio e temperatura del colore, controllo del colore e
della luminosità, veneziana, encoder, apparecchio derivato per scene, comando
a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
- Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al
rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
- Regolazione della luce e temperatura del colore: È possibile impostare
luminosità e/o temperatura del colore, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la
ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un
telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
- Controllo del colore e della luminosità: È possibile impostare il ciclo di
colori o la regolazione della luminosità, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, il valore iniziale, gli incrementi e il tempo
tra due telegrammi.
- Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo
di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per
l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
- Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e
il valore sono regolabili.
- Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o
senza funzione di memoria) e il numero di scena.
- Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due
telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il
tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può
essere impostato separatamente.
- Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo
(commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo,
funzione di presenza e modifica del valore nominale).
- Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
Caratteristiche apparecchi derivati regolatore
- L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione
di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura
ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e modifica del
valore nominale).
- Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
- La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della
temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un
valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura
esterna.
Funzioni dei LED di stato
- La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti
funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento,
conferma telegramma, indicatore di stato, comando tramite un altro oggetto
LED, indicatore della modalità operativa, indicatore di stato del regolatore,
indicatore di stato di presenza e indicatore della modifica del valore
nominale.
- Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene
effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per
ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono essere
illuminati in rosso, verde o blu.
- La luminosità del LED di stato può essere regolata su sei livelli.
L'abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei
LED di stato durante le ore notturne tramite un oggetto di comunicazione.
Funzioni dell’attuatore On/Off
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
interruttore System 3000.
- Canale dell'attuatore On/Off 1 canale / 2 canali.
- Rilevamento della temperatura possibile con cod. art. 5403 00 e 5405 00.
- Selezione della funzione del modulo per la commutazione:
Funzionamento
come contatto NO/NC, funzione scala, funzione scena (16 scene), funzione
blocco, ritardi.
Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Funzioni dell’attuatore dimmer e DALI
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli dimmer
System 3000.
- Rilevamento della temperatura con cod. art. 5406 00.
- Selezione della funzione del modulo per la regolazione della
luce:possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di
regolazione della luce, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione
vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione
di blocco, ritardi.Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di
altri dispositivi KNX come sensore.
Funzioni dell’attuatore veneziana
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
veneziana System 3000.
- Canale attuatore veneziana 1 modulo.
- Possibile rilevamento della temperatura.
- Selezione della funzione del modulo per il controllo veneziana:
tipo di
tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo),
funzione di protezione solare, tensionamento del telo per tende da sole,
correzione della posizione finale per la funzione di ventilazione,
riconoscimento automatico del tempo di corsa tramite bus KNX, funzione scene
(16 scene), funzione di blocco.
Funzioni dell’attuatore riscaldamento
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
regolatore della temperatura ambiente System 3000.
- Canale attuatore di riscaldamento 1 canale con cod. art. 5403 00, cod. art.
5405 00, cod. art. 5395 00.
- Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura
ambiente: Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento,
commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione
o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione
del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore
incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole, monitoraggio
ciclico della temperatura del pavimento, funzione di servizio per l'uscita
valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione),
compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate
e inverno, funzione scene (16 scene). L'ingresso per apparecchi derivati
serve a commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento. In
alternativa, l'ingresso per apparecchi derivati può essere utilizzato come
punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Dati tecnici:
Supporto KNX: RF1.R
Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 MHz
Potenza di trasmissione: Max. 20 mW
Portata di trasmissione: circa 100 m
Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C
Avvisi:
- KNX Data Secure compatibile.
- Messa in servizio con ETS.
- Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App
(software aggiuntivo).
- In caso di impiego di Gira TX_44, utilizzare la placca adattatrice IP20 e la
copertura System 55.
- Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con
varianti alternative.
Marca: Gira
Cod. art. 5107 26 color alluminio
Quantità: 0 Stk
Prezzo unitario: 86,34 Euro (IVA esclusa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 nero o pann.com. RF Multi 2-m KNX [5107005]
Pannello di comando RF Multi, 2 moduli per KNX
Gira System 3000
nero opaco
Caratteristiche:
- Pannello di comando RF Multi per KNX per il controllo di moduli System 3000
e di dispositivi KNX remoti tramite KNX RF.
- Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
- È possibile controllare fino a quattro funzioni tramite la funzione
pulsante del pannello di comando RF Multi per KNX.
- Attuatore KNX RF in combinazione con i moduli System 3000.
- Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana regolatore della
temperatura ambiente e su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
- Sensore di temperatura integrato.
- Modalità ripetitore integrata.
Misurazione della temperatura ambiente
- Il pannello di comando RF Multi presenta un sensore di temperatura
all'interno che permette di misurare e trasmettere la temperatura locale
dell'ambiente.
- Le misure di temperatura sono possibili solo in combinazione con i seguenti
moduli: Cod. art. 5403 00, cod. art. 5405 00, cod. art. 5406 00, cod. art.
5414 00, cod. art. 5415 00, cod. art. 5395 00, cod. art. 5409 00.
- Per il cod. art. 540500, accertarsi che i carichi collegati non superino
40 W.
Le funzioni di comando dipendono dal modulo da incasso utilizzato
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con l'apparecchio
derivato a 3 fili System 3000 come dispositivo di comando KNX RF alimentato a
230 V.
- Modalità di comando con funzionamento a pulsante o bilancieri
parametrizzabile.
- Commutazione, dimmeraggio e temperatura del colore, controllo del colore e
della luminosità, veneziana, encoder, apparecchio derivato per scene, comando
a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
- Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al
rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
- Regolazione della luce e temperatura del colore: È possibile impostare
luminosità e/o temperatura del colore, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la
ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un
telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
- Controllo del colore e della luminosità: È possibile impostare il ciclo di
colori o la regolazione della luminosità, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, il valore iniziale, gli incrementi e il tempo
tra due telegrammi.
- Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo
di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per
l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
- Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e
il valore sono regolabili.
- Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o
senza funzione di memoria) e il numero di scena.
- Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due
telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il
tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può
essere impostato separatamente.
- Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo
(commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo,
funzione di presenza e modifica del valore nominale).
- Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
Caratteristiche apparecchi derivati regolatore
- L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione
di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura
ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e modifica del
valore nominale).
- Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
- La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della
temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un
valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura
esterna.
Funzioni dei LED di stato
- La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti
funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento,
conferma telegramma, indicatore di stato, comando tramite un altro oggetto
LED, indicatore della modalità operativa, indicatore di stato del regolatore,
indicatore di stato di presenza e indicatore della modifica del valore
nominale.
- Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene
effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per
ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono essere
illuminati in rosso, verde o blu.
- La luminosità del LED di stato può essere regolata su sei livelli.
L'abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei
LED di stato durante le ore notturne tramite un oggetto di comunicazione.
Funzioni dell’attuatore On/Off
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
interruttore System 3000.
- Canale dell'attuatore On/Off 1 canale / 2 canali.
- Rilevamento della temperatura possibile con cod. art. 5403 00 e 5405 00.
- Selezione della funzione del modulo per la commutazione:
Funzionamento
come contatto NO/NC, funzione scala, funzione scena (16 scene), funzione
blocco, ritardi.
Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Funzioni dell’attuatore dimmer e DALI
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli dimmer
System 3000.
- Rilevamento della temperatura con cod. art. 5406 00.
- Selezione della funzione del modulo per la regolazione della
luce:possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di
regolazione della luce, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione
vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione
di blocco, ritardi.Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di
altri dispositivi KNX come sensore.
Funzioni dell’attuatore veneziana
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
veneziana System 3000.
- Canale attuatore veneziana 1 modulo.
- Possibile rilevamento della temperatura.
- Selezione della funzione del modulo per il controllo veneziana:
tipo di
tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo),
funzione di protezione solare, tensionamento del telo per tende da sole,
correzione della posizione finale per la funzione di ventilazione,
riconoscimento automatico del tempo di corsa tramite bus KNX, funzione scene
(16 scene), funzione di blocco.
Funzioni dell’attuatore riscaldamento
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
regolatore della temperatura ambiente System 3000.
- Canale attuatore di riscaldamento 1 canale con cod. art. 5403 00, cod. art.
5405 00, cod. art. 5395 00.
- Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura
ambiente: Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento,
commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione
o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione
del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore
incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole, monitoraggio
ciclico della temperatura del pavimento, funzione di servizio per l'uscita
valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione),
compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate
e inverno, funzione scene (16 scene). L'ingresso per apparecchi derivati
serve a commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento. In
alternativa, l'ingresso per apparecchi derivati può essere utilizzato come
punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Dati tecnici:
Supporto KNX: RF1.R
Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 MHz
Potenza di trasmissione: Max. 20 mW
Portata di trasmissione: circa 100 m
Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C
Avvisi:
- KNX Data Secure compatibile.
- Messa in servizio con ETS.
- Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App
(software aggiuntivo).
- In caso di impiego di Gira TX_44, utilizzare la placca adattatrice IP20 e la
copertura System 55.
- Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con
varianti alternative.
Marca: Gira
Cod. art. 5107 005 nero opaco
Quantità: 0 Stk
Prezzo unitario: 86,34 Euro (IVA esclusa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 grigio o pann.com. RF Multi 2-m KNX [5107015]
Pannello di comando RF Multi, 2 moduli per KNX
Gira System 3000
grigio opaco
Caratteristiche:
- Pannello di comando RF Multi per KNX per il controllo di moduli System 3000
e di dispositivi KNX remoti tramite KNX RF.
- Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
- È possibile controllare fino a quattro funzioni tramite la funzione
pulsante del pannello di comando RF Multi per KNX.
- Attuatore KNX RF in combinazione con i moduli System 3000.
- Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana regolatore della
temperatura ambiente e su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
- Sensore di temperatura integrato.
- Modalità ripetitore integrata.
Misurazione della temperatura ambiente
- Il pannello di comando RF Multi presenta un sensore di temperatura
all'interno che permette di misurare e trasmettere la temperatura locale
dell'ambiente.
- Le misure di temperatura sono possibili solo in combinazione con i seguenti
moduli: Cod. art. 5403 00, cod. art. 5405 00, cod. art. 5406 00, cod. art.
5414 00, cod. art. 5415 00, cod. art. 5395 00, cod. art. 5409 00.
- Per il cod. art. 540500, accertarsi che i carichi collegati non superino
40 W.
Le funzioni di comando dipendono dal modulo da incasso utilizzato
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con l'apparecchio
derivato a 3 fili System 3000 come dispositivo di comando KNX RF alimentato a
230 V.
- Modalità di comando con funzionamento a pulsante o bilancieri
parametrizzabile.
- Commutazione, dimmeraggio e temperatura del colore, controllo del colore e
della luminosità, veneziana, encoder, apparecchio derivato per scene, comando
a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
- Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al
rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
- Regolazione della luce e temperatura del colore: È possibile impostare
luminosità e/o temperatura del colore, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la
ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un
telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
- Controllo del colore e della luminosità: È possibile impostare il ciclo di
colori o la regolazione della luminosità, il comando alla pressione, il tempo
tra commutazione e attenuazione, il valore iniziale, gli incrementi e il tempo
tra due telegrammi.
- Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo
di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per
l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
- Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e
il valore sono regolabili.
- Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o
senza funzione di memoria) e il numero di scena.
- Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due
telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il
tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può
essere impostato separatamente.
- Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo
(commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo,
funzione di presenza e modifica del valore nominale).
- Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
Caratteristiche apparecchi derivati regolatore
- L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione
di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura
ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e modifica del
valore nominale).
- Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
- La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della
temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un
valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura
esterna.
Funzioni dei LED di stato
- La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti
funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento,
conferma telegramma, indicatore di stato, comando tramite un altro oggetto
LED, indicatore della modalità operativa, indicatore di stato del regolatore,
indicatore di stato di presenza e indicatore della modifica del valore
nominale.
- Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene
effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per
ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono essere
illuminati in rosso, verde o blu.
- La luminosità del LED di stato può essere regolata su sei livelli.
L'abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei
LED di stato durante le ore notturne tramite un oggetto di comunicazione.
Funzioni dell’attuatore On/Off
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
interruttore System 3000.
- Canale dell'attuatore On/Off 1 canale / 2 canali.
- Rilevamento della temperatura possibile con cod. art. 5403 00 e 5405 00.
- Selezione della funzione del modulo per la commutazione:
Funzionamento
come contatto NO/NC, funzione scala, funzione scena (16 scene), funzione
blocco, ritardi.
Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Funzioni dell’attuatore dimmer e DALI
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli dimmer
System 3000.
- Rilevamento della temperatura con cod. art. 5406 00.
- Selezione della funzione del modulo per la regolazione della
luce:possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di
regolazione della luce, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione
vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione
di blocco, ritardi.Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto
di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di
altri dispositivi KNX come sensore.
Funzioni dell’attuatore veneziana
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
veneziana System 3000.
- Canale attuatore veneziana 1 modulo.
- Possibile rilevamento della temperatura.
- Selezione della funzione del modulo per il controllo veneziana:
tipo di
tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo),
funzione di protezione solare, tensionamento del telo per tende da sole,
correzione della posizione finale per la funzione di ventilazione,
riconoscimento automatico del tempo di corsa tramite bus KNX, funzione scene
(16 scene), funzione di blocco.
Funzioni dell’attuatore riscaldamento
- Il pannello di comando RF Multi può essere utilizzato con i moduli
regolatore della temperatura ambiente System 3000.
- Canale attuatore di riscaldamento 1 canale con cod. art. 5403 00, cod. art.
5405 00, cod. art. 5395 00.
- Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura
ambiente: Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento,
commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione
o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione
del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore
incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole, monitoraggio
ciclico della temperatura del pavimento, funzione di servizio per l'uscita
valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione),
compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate
e inverno, funzione scene (16 scene). L'ingresso per apparecchi derivati
serve a commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento. In
alternativa, l'ingresso per apparecchi derivati può essere utilizzato come
punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il
comando radio di altri dispositivi KNX.
Dati tecnici:
Supporto KNX: RF1.R
Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 MHz
Potenza di trasmissione: Max. 20 mW
Portata di trasmissione: circa 100 m
Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C
Avvisi:
- KNX Data Secure compatibile.
- Messa in servizio con ETS.
- Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App
(software aggiuntivo).
- In caso di impiego di Gira TX_44, utilizzare la placca adattatrice IP20 e la
copertura System 55.
- Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con
varianti alternative.
Marca: Gira
Cod. art. 5107 015 grigio opaco
Quantità: 0 Stk
Prezzo unitario: 86,34 Euro (IVA esclusa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx