System 55 bnc crema SCHUKO SP alim.tens.USB 2-c tipo A/C [245901] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A / tipo C Prese bianco crema brillante Caratteristiche: - Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente. Dati tecnici: Tensione di ingresso: 220 - 250 V AC, 50/60 Hz Connessione USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensione di uscita USB: 5 V DC Corrente di carica - USB A: max 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤ 80 mW Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Profondità di montaggio: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C - +35° C Avvisi: - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi. - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda. Contenuto della fornitura: - Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 2459 01 bianco crema brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 91,03 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 bnc puro SCHUKO SP alim.tens.USB 2-c tipo A/C [245903] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A / tipo C Prese bianco puro brillante Caratteristiche: - Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente. Dati tecnici: Tensione di ingresso: 220 - 250 V AC, 50/60 Hz Connessione USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensione di uscita USB: 5 V DC Corrente di carica - USB A: max 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤ 80 mW Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Profondità di montaggio: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C - +35° C Avvisi: - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi. - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda. Contenuto della fornitura: - Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 2459 03 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 91,03 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 bnc puro s SCHUKO SP alim.tens.USB 2-c tipo A/C [245927] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A / tipo C Prese bianco puro satinato Caratteristiche: - Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente. Dati tecnici: Tensione di ingresso: 220 - 250 V AC, 50/60 Hz Connessione USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensione di uscita USB: 5 V DC Corrente di carica - USB A: max 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤ 80 mW Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Profondità di montaggio: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C - +35° C Avvisi: - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi. - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda. Contenuto della fornitura: - Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 2459 27 bianco puro satinato Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 91,03 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracite SCHUKO SP alim.tens.USB 2-c tipo A/C [245928] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A / tipo C Prese antracite Caratteristiche: - Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente. Dati tecnici: Tensione di ingresso: 220 - 250 V AC, 50/60 Hz Connessione USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensione di uscita USB: 5 V DC Corrente di carica - USB A: max 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤ 80 mW Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Profondità di montaggio: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C - +35° C Avvisi: - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi. - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda. Contenuto della fornitura: - Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 2459 28 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 92,62 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 c.allum.(vern.) SCHUKO SP alim.tens.USB 2-c tipo A/C [245926] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A / tipo C Prese color alluminio (verniciato) Caratteristiche: - Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente. Dati tecnici: Tensione di ingresso: 220 - 250 V AC, 50/60 Hz Connessione USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensione di uscita USB: 5 V DC Corrente di carica - USB A: max 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤ 80 mW Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Profondità di montaggio: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C - +35° C Avvisi: - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi. - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda. Contenuto della fornitura: - Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 2459 26 color alluminio (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 100,24 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 nero o(vern.) SCHUKO SP alim.tens.USB 2-c tipo A/C [2459005] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A / tipo C Prese nero opaco (verniciato) Caratteristiche: - Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente. Dati tecnici: Tensione di ingresso: 220 - 250 V AC, 50/60 Hz Connessione USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensione di uscita USB: 5 V DC Corrente di carica - USB A: max 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤ 80 mW Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Profondità di montaggio: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C - +35° C Avvisi: - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi. - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda. Contenuto della fornitura: - Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 2459 005 nero opaco (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 100,24 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grigio o(vern.) SCHUKO SP alim.tens.USB 2-c tipo A/C [2459015] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A / tipo C Prese grigio opaco (verniciato) Caratteristiche: - Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente. Dati tecnici: Tensione di ingresso: 220 - 250 V AC, 50/60 Hz Connessione USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensione di uscita USB: 5 V DC Corrente di carica - USB A: max 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤ 80 mW Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Profondità di montaggio: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C - +35° C Avvisi: - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi. - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda. Contenuto della fornitura: - Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 2459 015 grigio opaco (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 100,24 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acciaio inox(vern.) SCHUKO SP alim.tens.USB 2-c tipo A/C [2459600] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A / tipo C Prese acciaio inox (verniciato) Caratteristiche: - Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente. Dati tecnici: Tensione di ingresso: 220 - 250 V AC, 50/60 Hz Connessione USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensione di uscita USB: 5 V DC Corrente di carica - USB A: max 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤ 80 mW Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Profondità di montaggio: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C - +35° C Avvisi: - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi. - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda. Contenuto della fornitura: - Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 2459 600 acciaio inox (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 100,24 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx