Anello di supporto JM-01 2-m [560100] Anello di supporto jack modulare 2 canali Anello di supporto da JM-01 a JM-10 Tecnica di rete Anello di supporto JM-01 Dati tecnici: Dimensioni - MJ-01, MJ02, MJ-07: L 14,8 x 19,5 mm - MJ-03: L 14,8 x H 20,0 mm - MJ-04, MJ-09: B 14,8 x 19,3 mm - MJ-05: L 16,7 x H 17,3 mm - MJ-06: B 15,9 x H 18,3 mm - MJ-08: L 14,8 x H 19,0 mm - MJ-10: L 16,1 x H 18,5 mm Avvisi: - Solo per fissaggio a viti. - Adatto per l'installazione in canalina. Marca: Gira Cod. art. 5601 00 Anello di supporto JM-01 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 7,55 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anello di supporto JM-02 2-m [560200] Anello di supporto jack modulare 2 canali Anello di supporto da JM-01 a JM-10 Tecnica di rete Anello di supporto JM-02 Dati tecnici: Dimensioni - MJ-01, MJ02, MJ-07: L 14,8 x 19,5 mm - MJ-03: L 14,8 x H 20,0 mm - MJ-04, MJ-09: B 14,8 x 19,3 mm - MJ-05: L 16,7 x H 17,3 mm - MJ-06: B 15,9 x H 18,3 mm - MJ-08: L 14,8 x H 19,0 mm - MJ-10: L 16,1 x H 18,5 mm Avvisi: - Solo per fissaggio a viti. - Adatto per l'installazione in canalina. Marca: Gira Cod. art. 5602 00 Anello di supporto JM-02 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 7,55 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anello di supporto JM-03 2-m [560300] Anello di supporto jack modulare 2 canali Anello di supporto da JM-01 a JM-10 Tecnica di rete Anello di supporto JM-03 Dati tecnici: Dimensioni - MJ-01, MJ02, MJ-07: L 14,8 x 19,5 mm - MJ-03: L 14,8 x H 20,0 mm - MJ-04, MJ-09: B 14,8 x 19,3 mm - MJ-05: L 16,7 x H 17,3 mm - MJ-06: B 15,9 x H 18,3 mm - MJ-08: L 14,8 x H 19,0 mm - MJ-10: L 16,1 x H 18,5 mm Avvisi: - Solo per fissaggio a viti. - Adatto per l'installazione in canalina. Marca: Gira Cod. art. 5603 00 Anello di supporto JM-03 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 7,55 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anello di supporto JM-04 2-m [560400] Anello di supporto jack modulare 2 canali Anello di supporto da JM-01 a JM-10 Tecnica di rete Anello di supporto JM-04 Dati tecnici: Dimensioni - MJ-01, MJ02, MJ-07: L 14,8 x 19,5 mm - MJ-03: L 14,8 x H 20,0 mm - MJ-04, MJ-09: B 14,8 x 19,3 mm - MJ-05: L 16,7 x H 17,3 mm - MJ-06: B 15,9 x H 18,3 mm - MJ-08: L 14,8 x H 19,0 mm - MJ-10: L 16,1 x H 18,5 mm Avvisi: - Solo per fissaggio a viti. - Adatto per l'installazione in canalina. Marca: Gira Cod. art. 5604 00 Anello di supporto JM-04 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 7,55 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anello di supporto JM-05 2-m [560500] Anello di supporto jack modulare 2 canali Anello di supporto da JM-01 a JM-10 Tecnica di rete Anello di supporte JM-05 Dati tecnici: Dimensioni - MJ-01, MJ02, MJ-07: L 14,8 x 19,5 mm - MJ-03: L 14,8 x H 20,0 mm - MJ-04, MJ-09: B 14,8 x 19,3 mm - MJ-05: L 16,7 x H 17,3 mm - MJ-06: B 15,9 x H 18,3 mm - MJ-08: L 14,8 x H 19,0 mm - MJ-10: L 16,1 x H 18,5 mm Avvisi: - Solo per fissaggio a viti. - Adatto per l'installazione in canalina. Marca: Gira Cod. art. 5605 00 Anello di supporte JM-05 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 7,55 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anello di supporto JM-06 2-m [560600] Anello di supporto jack modulare 2 canali Anello di supporto da JM-01 a JM-10 Tecnica di rete Anello di supporto JM-06 Dati tecnici: Dimensioni - MJ-01, MJ02, MJ-07: L 14,8 x 19,5 mm - MJ-03: L 14,8 x H 20,0 mm - MJ-04, MJ-09: B 14,8 x 19,3 mm - MJ-05: L 16,7 x H 17,3 mm - MJ-06: B 15,9 x H 18,3 mm - MJ-08: L 14,8 x H 19,0 mm - MJ-10: L 16,1 x H 18,5 mm Avvisi: - Solo per fissaggio a viti. - Adatto per l'installazione in canalina. Marca: Gira Cod. art. 5606 00 Anello di supporto JM-06 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 7,55 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anello di supporto JM-07 2-m [560700] Anello di supporto jack modulare 2 canali Anello di supporto da JM-01 a JM-10 Tecnica di rete Anello di supporto JM-07 Dati tecnici: Dimensioni - MJ-01, MJ02, MJ-07: L 14,8 x 19,5 mm - MJ-03: L 14,8 x H 20,0 mm - MJ-04, MJ-09: B 14,8 x 19,3 mm - MJ-05: L 16,7 x H 17,3 mm - MJ-06: B 15,9 x H 18,3 mm - MJ-08: L 14,8 x H 19,0 mm - MJ-10: L 16,1 x H 18,5 mm Avvisi: - Solo per fissaggio a viti. - Adatto per l'installazione in canalina. Marca: Gira Cod. art. 5607 00 Anello di supporto JM-07 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 7,55 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anello di supporto JM-08 2-m [560800] Anello di supporto jack modulare 2 canali Anello di supporto da JM-01 a JM-10 Tecnica di rete Anello di supporto JM-08 Dati tecnici: Dimensioni - MJ-01, MJ02, MJ-07: L 14,8 x 19,5 mm - MJ-03: L 14,8 x H 20,0 mm - MJ-04, MJ-09: B 14,8 x 19,3 mm - MJ-05: L 16,7 x H 17,3 mm - MJ-06: B 15,9 x H 18,3 mm - MJ-08: L 14,8 x H 19,0 mm - MJ-10: L 16,1 x H 18,5 mm Avvisi: - Solo per fissaggio a viti. - Adatto per l'installazione in canalina. Marca: Gira Cod. art. 5608 00 Anello di supporto JM-08 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 7,55 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anello di supporto JM-09 2-m [560900] Anello di supporto jack modulare 2 canali Anello di supporto da JM-01 a JM-10 Tecnica di rete Anello di supporto JM-09 Dati tecnici: Dimensioni - MJ-01, MJ02, MJ-07: L 14,8 x 19,5 mm - MJ-03: L 14,8 x H 20,0 mm - MJ-04, MJ-09: B 14,8 x 19,3 mm - MJ-05: L 16,7 x H 17,3 mm - MJ-06: B 15,9 x H 18,3 mm - MJ-08: L 14,8 x H 19,0 mm - MJ-10: L 16,1 x H 18,5 mm Avvisi: - Solo per fissaggio a viti. - Adatto per l'installazione in canalina. Marca: Gira Cod. art. 5609 00 Anello di supporto JM-09 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 7,55 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anello di supporto JM-10 2-m [561000] Anello di supporto jack modulare 2 canali Anello di supporto da JM-01 a JM-10 Tecnica di rete Anello di supporto JM-10 Dati tecnici: Dimensioni - MJ-01, MJ02, MJ-07: L 14,8 x 19,5 mm - MJ-03: L 14,8 x H 20,0 mm - MJ-04, MJ-09: B 14,8 x 19,3 mm - MJ-05: L 16,7 x H 17,3 mm - MJ-06: B 15,9 x H 18,3 mm - MJ-08: L 14,8 x H 19,0 mm - MJ-10: L 16,1 x H 18,5 mm Avvisi: - Solo per fissaggio a viti. - Adatto per l'installazione in canalina. Marca: Gira Cod. art. 5610 00 Anello di supporto JM-10 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 7,55 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx